On-Board Units

Immer in Kontakt mit unseren On-Board Units (OBU): Als wichtiger Bestandteil des European Train Control Systems (ETCS) ermöglichen sie die Kommunikation zwischen Zug und Streckensignalen dank präziser Steuerung und Überwachung der Zugbewegungen. Unser Portfolio an intelligenten OBU-Lösungen verbindet Stellwerke mit Steuerungssystemen und ebnet so die Zukunft der digitalen Bahninfrastruktur.

Immer in Kontakt mit unseren On-Board Units (OBU): Als wichtiger Bestandteil des European Train Control Systems (ETCS) ermöglichen sie die Kommunikation zwischen Zug und Streckensignalen dank präziser Steuerung und Überwachung der Zugbewegungen. Unser Portfolio an intelligenten OBU-Lösungen verbindet Stellwerke mit Steuerungssystemen und ebnet so die Zukunft der digitalen Bahninfrastruktur.

Trainguard 100/200 OBU: Die Zukunft des modernen Schienenverkehrs

Die Trainguard 100/200 OBU besteht aus verschiedenen Subsystemen wie EVC und DMI und stellt eine solide und zuverlässige Lösung dar, die sich bereits über Millionen von Kilometern im kommerziellen Betrieb bewährt hat. Diese Plattform zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse, einen geringen Stromverbrauch und ein modulares Design aus, das zahlreiche Anwendungen und Betriebsbedingungen unterstützt - ob in den neuesten Hochgeschwindigkeitszügen oder bei der Nachrüstung von Wartungsfahrzeugen.

Trainguard 100/200 OBU

Die Trainguard 100/200 OBU bietet eine qualitativ hochwertige und serviceorientierte Diagnose und sorgt für niedrige Betriebskosten während ihres gesamten Lebenszyklus. Sie ist zukunftssicher, modular und bietet optimierte Energieeffizienz und Einsatzmöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt sie mehrere Funkstandards wie GSM-R und TETRA und entspricht Baseline 3, ist aber weiterhin mit Baseline 2 kompatibel.

Broschüre herunterladen (EN)

Trainguard Mirel: Zuverlässig und robust in jeder Betriebsumgebung

Trainguard Mirel bietet fortschrittliche Zugsicherungslösungen für den Bahnbetrieb in der Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen. Mit mehr als 30 Jahren Expertise im Bereich der Zugsicherung steht, das Trainguard Mirel Portfolio für nachgewiesene Zuverlässigkeit und Sicherheit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen.

Unsere Lösungen sind darauf ausgerichtet, die Betriebssicherheit zu verbessern, Wartungskosten zu optimieren und die Servicezuverlässigkeit zu steigern. Durch kontinuierliche Weiterentwicklungen heben wir die Zugsicherungstechnologie auf ein neues Niveau, um den sich wandelnden Branchenanforderungen gerecht zu werden.

Trainguard Mirel

Wir bieten ein hochtechnologisches Produktportfolio an, das strenge Standards erfüllt, einschließlich SIL-Zertifizierung, und alle Stufen von SIL 0 bis SIL 4 abdeckt. Unsere Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und zeichnen sich durch ein kompaktes Design für platzsparende Installation aus. Sie bieten maximale Zuverlässigkeit dank regelmäßiger Wartung und gewährleisten eine langledige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen im Schienenverkehr. Trainguard Mirel steht für ein vertrauensvolles Produktportfolio in der Bahnindustrie.

Trainguard Mirel VZ1

Trainguard Mirel VZ1

Das mobile, komponentenbasierte Zugsicherungssystem beinhaltet drei wesentliche Funktionen: Überprüfung, Information und Sicherheitsverriegelungen. Es ist das einzige automatische Zugsicherungssystem, das nahtlos zwischen den nationalen Systemen LS, EVM und SHP über eine einzige ETCS-Schnittstelle wechseln kann.

Trainguard Mirel VZ1 überwacht die Aufmerksamkeit des Fahrers, überträgt Signale über den Signalwiederholer und stellt die Geschwindigkeitskonformität mit den Konstruktionsparametern des Schienenfahrzeugs, den definierten Geschwindigkeitsbegrenzungen des Zuges und den empfangenen Signalen sicher.

Entwickelt für die nahtlose Integration in die ETCS-Infrastruktur, ist unsere Lösung vollständig konform mit europäischen Standards wie EN 50126, EN 50129 und EN 50159. 

Ihre Vorteile:

  • Hohe Kompatibilität 
  • Hohe Betriebsdauer und Zuverlässigkeit  
  • Modulare Erweiterbarkeit 
  • Optimierte Lebenszykluskosten und Wartung
Trainguard Mirel RM

Trainguard Mirel RM

Unser Portfolio umfasst Trainguard Mirel RM1 und RM2. Entwickelt mit modernsten elektronischen Komponenten und als Sicherheitseinrichtung konstruiert. Sie verfügen über eine modulare, skalierbare Architektur mit einer hohen Sicherheitszertifizierung (SIL4).

Die Hauptfunktionen umfassen die Messung der aktuellen Geschwindigkeit durch Impulsdrehzahlsensoren, genaue Distanzverfolgung, Überwachung der Fahrerwachsamkeit und die Anzeige sicherheitskritischer digitaler Ausgaben basierend auf Echtzeit-Geschwindigkeitsdaten. Darüber hinaus bieten sie eine umfassende Aufzeichnung von Geschwindigkeit und Betriebsparametern, die mit der Zeit und einer streckenunabhängigen Skala synchronisiert sind.

Entwickelt als offene Systeme, gewährleisten Trainguard Mirel RM1 und RM2 eine breite Skalierbarkeit.

Ihre Vorteile:

  • Sicherheitsniveau SIL4
  • Skalierbarkeit – Modularität
  • Lange Lebensdauer
Trainguard Mirel IRC

Trainguard Mirel IRC

Der Achsgeschwindigkeitssensor, wandelt die Achsrotation in elektrische Impulse um. Er ist mit einem, zwei oder vier Geschwindigkeitskanälen erhältlich, wobei jeder Kanal zwei phasenverschobene elektrische Signale umfasst. Die Stromversorgung des IRC-Sensor wird vom Gerät bereitgestellt, an das der Sensor angeschlossen ist. Strategisch auf dem Achslagergehäuse platziert, bestimmt Trainguard Mirel IRC präzise die Geschwindigkeit, Beschleunigung, Richtung und zurückgelegte Strecke der Schienenfahrzeuge. 

Trainguard Mirel SOL

Trainguard Mirel SOL

Entwickelt als umfassendes Zugtraktionsschutzsystem, schützt es Funktionseinheiten und Traktionssequenzkreise vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Temperatur, Druck und anderen Betriebsanomalien. Das System verfügt über eine integrierte Brandmeldefunktion (EFS) und identifiziert und zeigt den Status des Traktionsstromversorgungssystems an. Alle Schutzfunktionen können an spezifische Betriebsanforderungen angepasst werden. Die Systemarchitektur umfasst eine zentrale Einheit (im Elektronikschrank), IN0 (in der Nähe der zentralen Einheit) und IN1 und IN2 (an den Fahrerständen platziert). Die Steuerung erfolgt direkt vom Führerstand.

Trainguard Mirel TCMC

Trainguard Mirel TCMS

Gewährleistet optimale Zugfunktionen und nahtloser Interaktion zwischen Technologie und Triebfahrzeugführer. Das System ist für anspruchsvolle Betriebsbedingungen im Schienenverkehr entwickelt, mit einem Schwerpunkt auf maximaler Zuverlässigkeit gemäß den individuellen Kundenspezifikationen. Trainguard Mirel TCMS bietet eine Vielzahl von funktionalen Merkmalen, darunter die Steuerungsmodi des Fahrzeugs, die Steuerung des Traktionskreises und des Umrichters. Darüber hinaus gewährleistet das System präzise Odometrie, umfassende Diagnostik, einen Fernsteuerungsmodus des Fahrzeugs, einen Notfahrmodus sowie eine Systemsteuerungsinteraktion mit dem Bremssystem.

Dienstleistungen

Wir bieten umfassende Serviceleistungen für die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von Trainguard Mirel-Systemen an. Unser Serviceportfolio umfasst: 

  1. Technische Unterstützung bei der Implementierung von Trainguard Mirel Systemen 
  2. Spezialisierte Schulungsprogramme für Trainguard Mirel Systeme 
  3. Gewährleistung und Instandhaltungservice 
  4. Inbetriebnahme für Trainguard Mirel Systeme