Bahnübergänge für den AREMA-Markt
Unsere Bahnübergangssysteme sind auf dem neuesten technischen Stand und gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb. Sie entsprechen den AREMA-Standards und werden von Eisenbahnbetreibern weltweit geschätzt, was unsere Expertise in der Bahnübergangstechnologie unterstreicht.

Unsere Bahnübergangssysteme sind auf dem neuesten technischen Stand und gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb. Sie entsprechen den AREMA-Standards und werden von Eisenbahnbetreibern weltweit geschätzt, was unsere Expertise in der Bahnübergangstechnologie unterstreicht.
Wayguard S-80 Bahnübergangs-Schrankenmechanismus
Der Wayguard S-80 Smart Gate nutzt einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit fortschrittlicher Motorsteuerung, um sanfte Start- und Stoppvorgänge zu gewährleisten. Dies reduziert nicht nur die Wartungshäufigkeit, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Torbaugruppe erheblich.
Ein optionales Digitalisierungspaket erweitert die Funktionalität durch Bereitstellung von Wi-Fi-Fähigkeiten, die eine drahtlose Torsteuerung und lokale Wartungsverbindung ermöglichen, ohne dass zusätzliche unterirdische Verkabelung erforderlich ist. Dieses Paket umfasst auch einen automatisierten Gegengewichtsassistenten, der Installateure durch einen Kalibrierungszyklus führt, um optimale Drehmomenteinstellungen sicherzustellen.
Wayguard GCP 4000 / GCP 5000 / SGCP 4000 Prädiktoren
Der Wayguard GCP 5000 ist die aktuelle Generation von Bahnübergangskontrollsystemen, basierend auf dem erfolgreichen Vorgänger Wayguard GCP 4000. Zugerkennung und -vorhersage, Steuerung von Schranken und Lichtern sowie Datenaufzeichnung – all diese Funktionen sind in einem Paket kombiniert, das sowohl in redundanten als auch in nicht redundanten Layouts konfigurierbar ist.
Der Wayguard SGCP 4000 Bewegungssensor eignet sich für die genaue Zugerkennung und ist in der Lage, einfache Vorhersagen zu treffen. Der Bewegungssensor verfügt über programmierbare Frequenzen, eine vollautomatische Kalibrierung und eine programmierbare Fernstartfunktion.
Wayguard SSCC-Produktserie
Die Solid-State-Bahnübergangssteuerung
Die Wayguard SSCC-Produktfamilie bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Eliminierung der Notwendigkeit für Relais. Sie verfügt über programmierbare Verlustzeitgeber für Shunts und programmierbare vitale Eingangssteuerungen. Darüber hinaus kann die Blitzrate der Lampen programmiert werden. Eine nichtflüchtige Echtzeituhr sorgt für zuverlässige Zeitmessung, weswegen eine regelmäßige Wartung der Relais nicht mehr erforderlich ist.