Bahnübergänge für den CENELEC-Markt

Entsprechend den Standards des Europäischen Komitees für elektronische Normung (CENELEC) gewährleisten unsere Bahnübergänge und verwandten Produkte dort den höchsten Standard an Sicherheit und Zuverlässigkeit, wo immer Eisenbahnlinien eine Straße kreuzen.

Entsprechend den Standards des Europäischen Komitees für elektronische Normung (CENELEC) gewährleisten unsere Bahnübergänge und verwandten Produkte dort den höchsten Standard an Sicherheit und Zuverlässigkeit, wo immer Eisenbahnlinien eine Straße kreuzen.

Wayguard DLX: die neue Generation von Bahnübergangssystemen

Das Wayguard DLX Schutzsystem für Bahnübergänge wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Unter Verwendung von seriengefertigten Produkten integriert dieses System einen fehlersicheren codierten Monoprozessor und 2-aus-2 I/O-Boards, die Sicherheitsstufen SIL3 und SIL4 erreichen. Zusätzlich bieten die SIMATIC-Komponenten eine hohe Verfügbarkeit und geringe Wartungsanforderungen.

Wayguard DLX

Diese Bahnübergangslösung ist für vielseitige Anwendungen konzipiert und eignet sich sowohl für ein- als auch für zweigleisige Strecken. Sie verfügt über fortschrittliche Verriegelungsfunktionen, die eine Integration sowohl mit Hauptsignalverriegelung als auch mit Überwachungssignalverriegelungssystemen ermöglichen. Dies ermöglicht größere Flexibilität und Präzision bei der Verwaltung des Bahnverkehrs.

Das modulare Design des Wayguard DLX ermöglicht zudem eine einfache Erweiterung und Skalierbarkeit, wodurch eine nahtlose Integration in bestehende Systeme erleichtert wird. Unterstützt wird dieses Design unterstützt durch ein benutzerfreundliches Diagnostikkonzept zur Verbesserung, der Betriebseffizienz.

Wayguard Simis LC: das fehlersichere Mikrocomputersystem

Dieses fortschrittliche Bahnübergangssystem basiert auf dem Simis ECC, das als Standardsystem für das Wayguard Simis LC sowie für Trackguard Simis D, Trackguard Simis W, Trackguard Simis IS und zukünftige Stellwerkssysteme dient. Mit einem integrierten Achszählsystem ermöglicht Simis LC komplexe Anwendungen.

Wayguard Simis LC

Der Wayguard Simis LC ist mit allen Traktionsarten kompatibel und gewährleistet eine breite Anwendbarkeit in verschiedenen Bahnbetrieben. Es wurde gemäß den CENELEC-Sicherheitsintegritätsstufen (SIL) 4 entwickelt und zugelassen, was höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit garantiert.

Das System ist für Strecken mit zulässigen Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h ausgelegt, mit einer optionalen Erweiterung auf 200 km/h.

Zusätzlich kann das Wayguard Simis LC in ein Straßensignalsystem (BÜSTRA) integriert werden, was eine nahtlose Koordination zwischen Bahn- und Straßenverkehr ermöglicht.

Wayguard SIM 6/13: geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche

Der Wayguard SIM 6/13 Schrankenantrieb ist ein umweltfreundliches System, das ohne Hydrauliköl arbeitet, was ihn ideal für die Installation in verschiedenen Umgebungen macht. Seine Anpassungsfähigkeit ist in verschiedenen Klimazonen bewiesen, von trockenen Wüsten bis hin zu schneebedeckten Gebieten. Das erhöhte Design des Antriebsgehäuses mindert effektiv Probleme im Zusammenhang mit Schneeverwehungen, Überschwemmungen oder sandigen Umgebungen. Zusätzlich ist er mit allen standardisierten Steuerungs- und Stromversorgungssystemen kompatibel.

Wayguard SIM 6/13

Der Wayguard SIM 6/13 ist geeignet für Erweiterungen, Ersetzungen oder Modernisierungen bestehender Systeme. Er nimmt Lager für sowohl runde als auch rechteckige Balken auf und bietet anpassbare Öffnungs- und Schließzeiten. Endpositionen werden über interne Endschalter erkannt, und das System kann Windkräften bis zur Stufe 10 standhalten.

Der Wayguard SIM 6/13 umfasst Schranken und torsionsbeständige Masten und kann Schranken bis zu 6 Metern aufnehmen, mit Optionen für Schranken bis zu 10 Metern. Er ist mit einer Notabschaltung, einer Schrankenbremsenerkennung und Schrankenleuchten für verschiedene Anwendungen ausgestattet.

Zusätzlich ist das System mit mehreren Bahnübergangssystemen kompatibel, einschließlich Wayguard DLX/ BUE S7 und Wayguard SIMIS LC.