Seturo

Steuern Sie Ihre Streckeninfrastruktur in Echtzeit – von überall aus

Seturo-Shape-RGB-Deep-Blue-4-3

Steuern Sie Ihre Streckeninfrastruktur in Echtzeit – von überall aus

Die Leit- und Sicherungstechnik im Schienenverkehr entwickelt sich stetig weiter, und der nächste Evolutionsschritt hat bereits begonnen. Die zunehmende Digitalisierung eröffnet Betreibern neue Möglichkeiten, Außenanlagen und Feldkomponenten zu verbinden, zu steuern und zu warten. Moderne, offene und sichere Architekturen schaffen die Grundlage dafür, Bahninfrastruktur zu vereinfachen, die Effizienz über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu steigern und operative Daten in wertvolle Erkenntnisse umzuwandeln. Dadurch werden Schienennetze flexibler und widerstandsfähiger – für einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahrzehnte.

Die Bahn im Zeitalter des Railway of Things

Basierend auf einer offenen, IP-basierten Architektur verbindet Seturo Signale, Weichen, Achszähler, Ein-/Ausgabeelemente und weitere streckenseitige Anlagen über eine sichere, EULYNX-basierte Standardkommunikation mit Stellwerken und zentralen Leitsystemen – alles in einem einzigen Feldelement-Controller.

Diese Standardisierung ermöglicht nicht nur eine einfachere Implementierung, sondern bildet auch die Grundlage für das sogenannte Railway of Things. Durch die standardisierte Bereitstellung betrieblicher Daten erhalten Infrastrukturbetreiber eine neue Stufe an Transparenz und Kontrolle über ihr gesamtes Schienennetz.

Intelligente Feldsteuerung direkt an der Strecke

SIPROTEC-V-Icon-Scalability

Bereit für die Zukunft

Seturo setzt auf offene, EULYNX-basierte Schnittstellen und ermöglicht damit eine herstellerunabhängige Integration sowie eine einfache Erweiterung bestehender Infrastrukturen. Die modulare Architektur sorgt dafür, dass sich die Plattform flexibel an zukünftige Anforderungen anpassen lässt und gleichzeitig die Abhängigkeit von proprietären Lösungen reduziert wird. Das integrierte Cybersicherheitsmanagement, unterstützt durch Meru EOS, schafft einen sicheren und resilienten Bahnbetrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736-sitrans-ts200-icons-flexibility-shuffle-feature-640x360

Weniger Komplexität, mehr Flexibilität

Durch die Bündelung zentraler Funktionen in einer kompakten Plattform reduziert Seturo den Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur deutlich. Weniger Verkabelung, weniger Schaltschränke entlang der Strecke sowie ein geringerer Bedarf an Technikgebäuden, Energieversorgung und Netzwerktechnik vereinfachen Installation und Inbetriebnahme.

6e6adc01-00d5-48c3-a8a8-1ba38bfb5d0b-sitrans-ts200-icons-maintenance-feature-640x360

Maximale Verfügbarkeit

Seturo wurde für einen resilienten Bahnbetrieb entwickelt. Als CENELEC SIL 4-zertifizierte Lösung bietet es Sicherheit sowie eine zuverlässige Performance. Darüber hinaus ermöglicht ein fortschrittliches Remote-Patch-Management die Einspielung von Updates mit minimalen Auswirkungen auf den laufenden Betrieb. Integrierte Diagnosefunktionen unterstützen die schnelle Lokalisierung von Störungen über sämtliche Anlagenkomponenten hinweg, verkürzen Wiederherstellungszeiten und tragen zu einer hohen Systemverfügbarkeit bei.

431f963d-f19a-4c2f-8bd5-4ba0d06d7a9b-sitrans-ts200-icons-smart-diagnostic-lightbulb-check-feature-640x360

Elementsteuerung einfach gemacht

Seturo bringt einen modernen, softwareorientierten Ansatz in die Steuerung von Feldelementen. Dank IP-basierter Kommunikation und einer modularen Plattformarchitektur lassen sich Außenanlagen und Feldkomponenten einfacher integrieren und verwalten. So entsteht Infrastruktur, die sich leichter betreiben und warten lässt und gleichzeitig die Flexibilität bietet, sich kontinuierlich an zukünftige Anforderungen anzupassen.