Weichenstellsysteme

Jährlich mehr als 8.000 gelieferte Weichenantriebe.

Jährlich mehr als 8.000 gelieferte Weichenantriebe.

Holen Sie das Beste aus Ihren Weichen heraus

Wussten Sie schon, dass Sie den Zugdurchsatz sowie die Betriebssicherheit deutlich erhöhen können, wenn Sie Ihre Weichen zuverlässig schalten? Gleichzeitig verbessern sich erheblich die dynamischen Betriebseigenschaften – und das verlängert die Lebensdauer des Gleiskörpers.

Bleiben Sie auf Kurs

Instabiler Schotter und immer schnellere Züge führen dazu, dass Weichen stärker verschleißen. Wenn sich aber die Gleisgeometrie verschlechtert, mindert das nicht nur den Fahrkomfort – es kann sogar die Sicherheit der Zug-Insassen gefährden. Mit unseren innovativen Weichenstellsystemen sorgen Sie dafür, dass Ihre Fahrgäste sicher ans Ziel kommen. Ihre Züge laufen stabiler, Ihre Weichen halten länger und gleichzeitig profitieren Sie von einem wirtschaftlicheren Betrieb – dank geringerer Lebenszykluskosten, längeren Wartungsintervallen und einem höheren Zugdurchsatz. Setzen Sie auf diese bewährten und qualitativ hochwertigen Produkte von Siemens Mobility.

Kreispfeil mit Uhrzeigern

Niedrige Lebenszyklus- und Wartungskosten

Die außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit und die langen Wartungsintervalle senken die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus.

Kreispfeil mit 24 in der Mitte

Hohe Verfügbarkeit

Die Komponenten unserer Weichenstellantriebe zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus. Ein unterbrechungsfreier Betrieb für maximale Verfügbarkeit ist jederzeit gewährleistet.

Quadrat mit vier Pfeilen in jede Richtung

Universelle Anwendungen

Unsere Weichenstellsysteme verfügen über eine Vielzahl von Variationen – für nahezu jede Anwendung. Das bedeutet, sie sind mit bestehenden Bedienmodulen problemlos kompatibel. Zudem lassen sie sich einfach zusammenbauen und installieren.

Check Symbol

Lange Haltbarkeit

Ihre stabile und kompakte Bauweise macht unsere robusten Weichenantriebe wartungsarm. Das garantiert eine lange und zuverlässige Lebensdauer.

Extern verriegelte Weichenantriebe

Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für Anwendungen im Hochgeschwindigkeitsbereich: Wir können Weichenantriebe für die externe Verriegelung mit einer Vielzahl von robusten Formfaktoren, die für eine breite Palette von Betriebsbedingungen ausgelegt sind, anbieten.

Switchguard ELS 710 – Universell anwendbar

Mit unserem Switchguard ELS 710 können Sie Weichen aller Art und Spurweiten betreiben. Damit eignet sich das System für externe Verriegelungen und Gleissperren. Ein wesentlicher Vorteil neben seiner kompakten, modularen und robusten Bauweise: die kurze Baulänge. Sie überzeugt bei beengten Platzverhältnissen, beispielsweise in Tunneln. Darüber hinaus sorgen neueste Werkstoffe und dauergeschmierte Komponenten für lange Inspektions- und Wartungsintervalle und damit für niedrige Lebenszykluskosten.

Switchguard S 700 K

Die robuste und kompakte Bauweise des Weichenantriebs Switchguard S 700 K gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit. In Zehntausenden von Installationen wurde der Antrieb bereits weltweit erprobt und getestet. Vor allem durch seine Strapazierfähigkeit hat er sich dabei bewährt – sie führt zu einer langen Lebensdauer von einer Million Umlegevorgängen. Lange Wartungsintervalle und kurze Stillstandszeiten sichern zudem die maximale Verfügbarkeit.

Switchguard S700K-C

Unser elektrischer Weichenantrieb Switchguard S700K-C kann mit allen Weichen mit externer Verriegelung eingesetzt werden. Unter bestimmten Bedingungen ist dies auch bei Weichen ohne externe Verriegelung möglich. Gleissperren und Herzstücke mit beweglicher Spitze können mit dem S700K-C ebenfalls betrieben werden. Außerdem eignet sich das System für den Betrieb von Sperr- und Verriegelungseinrichtungen mit besonderen Sicherheitsanforderungen für Industriebahnen.

Switchguard 84M MkIII

Der Weichenantrieb der Serie Switchguard 84M MkIII eignet sich für den Einsatz im Fernverkehr und in Bahnhöfen. Er verfügt über eine doppelte Erkennung im Weichenantrieb und lässt sich problemlos für den Betrieb von aufhängbaren oder nicht aufhängbaren Weichen mit Schienenkopf-Verriegelung konfigurieren. Dank ihrer kompakten Abmessungen kann die Serie 84M MkIII bequem im Feld gehandhabt werden. Dabei wird das Gerät auf zwei Schwellen montiert.

Switchguard S 700

Sein robustes Design macht den S700 besonders wartungsfreundlich. Hochwertige Komponenten, die über den gesamten Lebenszyklus 500.000 Umlegevorgänge ausführen, garantieren ein hohes Maß an Verfügbarkeit. Ein weiterer Vorteil: Das System ist einfach zu installieren. Selbst bei beengten Platzverhältnissen lässt es sich rechts- und linkshändig montieren. Die schnellste Umlegung kann unter 1,0 Sekunden liegen.

Intern verriegelte Weichenantriebe

Robuster interner Verriegelungsmechanismus: Unsere Systeme für interne Verriegelungen basieren auf bewährter Technologie. So werden bei der Konstruktion des gesamten Designs modulare Prinzipien berücksichtigt. Das breite Antriebssortiment eignet sich auch für den Einsatz unter extremen Umwelt- und Wetterbedingungen. Es zeichnet sich durch eine hohe Verfügbarkeit aus, da hochwertige Komponenten verwendet werden und nur minimale Wartungsintervalle erforderlich sind.

Switchguard M23 A MkIII

Dieser Antrieb basiert auf dem Weichenantrieb Switchguard M23, der seit 1977 in Australien hergestellt wird. Er wurde speziell für den Bergbau entwickelt und für Schwerlast- und Fern-Installationen konzipiert. Das bedeutet, dass er auch unter extremsten Bedingungen zuverlässig läuft.

Das einzigartige Siemens-Design des Switchguard M23 A MkIII bietet Ihnen dabei einige Vorteile: z.B. sechsmonatige Inspektions- bzw. zwölfmonatige Wartungsintervalle, reduzierte MTTR, weniger Schmierung und einen schnellen Austausch von Teilen bzw. Funktionen.

Switchguard Bsg 9

Switchguard Bsg 9 eignet sich für Weichen aller Arten und Spurweiten sowie für alle Stellwerksarten – einschließlich mechanischen und elektromechanischen. Das System kann im Fernverkehr, in Stadtbahnen sowie auf Schnellverkehrs- und Hochgeschwindigkeitsstrecken eingesetzt werden.

Die verschiedenen Versionen unterscheiden sich dabei zum einen darin, ob sie aufhängbar sind oder nicht, zum anderen in der Art des Motorstroms, im Umlegehub, in der Umlegekraft und in der Umlegezeit. Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, lange Wartungsintervalle und eine gute Strapazierfähigkeit mit 500.000 Umlegevorgängen halten die Lebenszykluskosten niedrig.

Switchguard S 600

Bei dieser neuen internen Verriegelung handelt es sich um eine äußerst effektive Lösung. Denn sie kombiniert eine hohe Verfügbarkeit mit bewährten Komponenten und Technologien. Ein zuverlässiger Betrieb ist garantiert. Darüber hinaus trägt die robuste, kompakte Bauweise des Switchguard S 600 zu einer langen Lebensdauer von einer Million Umlegevorgängen bei. Der Antrieb ist SIL4-konform.

Verriegelungen und Detektoren

Sichere Verriegelung und genaue Ermittlung: Unsere langjährigen und in vielen Ländern weltweit bewährten Detektoren bieten Ihnen eine Reihe von Funktionen in vielen Konfigurationen – für nahezu jede denkbare Anwendung.

Die Switchguard CKA-Familie – das Sicherheitsschloss

Das Switchguard CKA-Klinkenschloss ist eine externe Verriegelung, welche die Weichenzunge mit der Backenschiene kraft- und formschlüssig verbindet. Die Vorteile bei der Installation: Die vormontierten Bauteile können ohne Einstell-Arbeiten vor Ort angebracht werden. In den Backenschienen sind keine Bohrungen erforderlich, in der Regel versieht der Weichenlieferant die Weichenzungen bereits mit Bohrungen. Und durch eine Aluminiumbronze-Legierung muss das Klinkenschloss nur minimal gewartet werden.

Switchguard JM2

Der Endpositionsdetektor Switchguard JM2 eignet sich für Weichen auf speziellen Passagierstrecken usw. Mit ihm lässt sich der Zustand der Schlussweichenzunge und der Sperrweichenzunge gleichzeitig überprüfen. Abhängig vom Installationsort auf der Schiene kann der JM2 in den zweiseitig montierten Typ JM2-L und den mittig montierten Typ JM2-Z unterteilt werden.

Switchguard HLM MkII

Diese stromsparenden Detektoren sind werksseitig so eingestellt, dass sie keinen internen Abgleich erfordern. Die Wartung reduziert sich auf eine jährliche Inspektion.

Switchguard ELP 319

Der bewährte und ausgereifte Endpositionsdetektor Switchguard ELP 319 erkennt geschlossene und offene Weichenzungen, die Weichenöffnung, die Verriegelungsfunktion sowie Aufhängvorgänge und die Verengung der Spurweite.

Eine wartungsarme und kompakte Lösung

Switchguard ITS 700, das innovative Weichenstellsystem, bietet Ihren Fahrgästen verbesserten Fahrkomfort, sorgt für mehr Zugbetrieb und verlängert die Lebensdauer Ihrer Weichen. Neben den bewährten CKA-Verriegelungseinheiten wurde in den letzten Jahren eine neue Generation von Verriegelungsgeräten entwickelt, die auf den gleichen bewährten Konzepten basiert.

Switchguard ITS 700 – Die wichtigsten Vorteile

  • Einstellbare Verriegelungseinheit – für jedes Schienenprofil und eine Vielzahl von Weichenarten erhältlich
  • Optimierter Zugang zu allen wichtigen Komponenten einschließlich Verriegelungselementen
  • Weniger gelagerte Ersatzteile nötig, da die gleichen Verriegelungseinheiten viele verschiedene Weichenarten abdecken
  • Verwendung wartungsarmer Verriegelungs- und Weichenantriebskomponenten
  • Niedrige Lebenszykluskosten in Kombination mit hoher Verfügbarkeit
  • Eine Verbesserung der Gleisgeometriequalität durch Maschinenpressung ist auch im Bereich der Verriegelung möglich
  • Kürzere Gleisschließung und Montagezeiten vor Ort durch die Möglichkeit der Vormontage im Weichenwerk
  • Schnittstellenkompatibilität der Steuerung mit der vorhandenen Weichensteuerung im Stellwerk

Kompatibilität

Mit der Siemens-Verriegelungseinheit Switchguard CKJ lassen sich Weichen aller Art und Spurweite bedienen und sichern. Sie wurde ebenfalls für den Einbau in schwere Weichen mit einer Achslast von bis zu 40 Tonnen konzipiert. Die Einheit ist mit verschiedenen Schienenprofilen kompatibel, insbesondere mit allen gängigen Profilen, einschließlich UIC, BS und AREMA.

Anpassbarkeit

Bei großen Weichen kann die Verriegelung auf unterschiedliche Laufkanten und Positionen eingestellt werden. Die leichte Zugänglichkeit der einstellbaren Komponenten gewährleistet eine bequeme Handhabung.

Installationszeit

Das komplette Weichenstellsystem ist werksseitig vormontiert. Dies erleichtert die Installation vor Ort – für sie ist nur ein geringer Schulungsaufwand erforderlich. Gleiches gilt für alle Wartungsarbeiten und Sichtprüfungen.

Hohlschwelle

Die Hohlschwelle – sie ersetzt eine herkömmliche Stahl-, Holz- oder Betonschwelle – beinhaltet den Weichenantrieb, die einstellbare Verriegelungseinheit (CKJ) sowie die Antriebs- und Detektorstangen. Je nach Bauteilanordnung kann die Hohlschwelle entweder als Weichenspitzenschloss oder als Mittzungenschloss eingesetzt werden. Die Anzahl der zu lagernden Ersatzteile lässt sich dabei auf ein Minimum reduzieren, da die Teile zwischen allen Varianten austauschbar sind.

Weichendiagnosesystem

Eine der kritischsten Komponenten der Bahninfrastruktur: Mit Switchguard Smart Points Diagnostics können Sie die Verfügbarkeit verdoppeln und die Geschäftsleistung steigern – durch reduzierte Unterbrechungen, Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten, verbesserte Prozesse und Vorgänge sowie optimierte Ressourcen und Rückmeldungen.

Wie Sie mit den Switchguard Smart Points Diagnostics profitieren können

1. Leistungsüberwachung schafft Transparenz
Die cloudbasierte Überwachung der Leistung bietet zahlreiche Vorteile: z. B. mehr Transparenz, ein besseres Prozessverständnis, eine schnelle Fehlerbehebung, die Visualisierung von Prozessänderungen sowie die Benachrichtigung bei Störungen oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen. Sie hilft ebenfalls dabei Zustände früh zu erkennen, die außerhalb der Nennwerte liegen – noch bevor die Situation kritisch wird.

2. Intelligente Sensoren erfassen Umweltdaten und schaffen Kontext
Intelligente Sensoren sind als IoT-Komponenten gebaut. Sie wandeln reale Geräte- und Umgebungsvariablen (wie Temperatur, Wasserlecks und Luftfeuchtigkeit) in einen digitalen Datenstrom um. Mit solchen verorteten Informationen können Sie:

  • die Logistik und das Asset Management verbessern und automatisieren
  • vorausschauende und vorschreibende Wartungsfunktionen nutzen
  • die Lebensdauer von Motoren erweitern
  • manuelle Prozesse automatisieren und so die Effizienz steigern

3. Vorausschauende Erkenntnisse bieten eine Entscheidungshilfe
Durch eine kontinuierliche Überwachung, Datenauswertung und Vorhersage können Sie Störungen und Ausfälle an Weichenantrieben frühzeitig erkennen.

4. Vorschreibende Analytik bietet konkrete Handlungsoptionen
Eine vorschreibende Analytik stellt auf der Grundlage früherer Ergebnisse empfohlene Maßnahmen bereit. Hierdurch lassen sich z. B. die Qualität und der Service verbessern, Kosten senken und die Produktivität steigern.

5. Intelligente Geräte vereinfachen und unterstützen Ihren Betrieb
Intelligente Geräte wie Remote Assist nutzen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einer Mixed-Reality-Umgebung. Das ermöglicht eine bessere und schnellere Fehlerbehebung. 

Weichenstellsysteme – Referenzen