Depot- und Servicenetzwerk

Maximize availability. Power rail performance. Das Depot- und Servicenetzwerk von Siemens Mobility bringt Rail Services näher an Ihren Betrieb. Das Ergebnis: höhere Anlagenperformance, größere Zuverlässigkeit und bis zu 100% Verfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus.

depot and service network

Maximize availability. Power rail performance. Das Depot- und Servicenetzwerk von Siemens Mobility bringt Rail Services näher an Ihren Betrieb. Das Ergebnis: höhere Anlagenperformance, größere Zuverlässigkeit und bis zu 100% Verfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus.

Bahnservices genau dort, wo Sie sie benötigen

Mit mehr als 130 Service-Standorten in über 30 Ländern betreibt Siemens Mobility eines der umfassendsten Depot- und Servicenetzwerke der Bahnbranche. Unser Netzwerk bringt Instandhaltungskompetenz näher an Ihre Fahrzeuge: strategisch entlang wichtiger Schienenkorridore und in der Nähe bedeutender Verkehrsknotenpunkte positioniert. Unsere Service-Standorte bieten schnellen Zugang zu Instandhaltungsexpertise, Ersatzteilen und technischem Support. Angetrieben von Railigent X vernetzt unser Netzwerk Fahrzeuge, Instandhaltungsstandorte und Betriebsdaten. Dadurch werden Komplexität reduziert, Instandhaltungsprozesse vereinfacht und datenbasierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus ermöglicht. Ganz gleich, ob Sie Lokomotiven, Personenzüge oder Bahninfrastruktur betreiben: Sie profitieren von gleichbleibend hoher Servicequalität, bewährten Prozessen und OEM-Kompetenz über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Alle europäischen Service-Standorte sind gemäß der Verordnung (EU) 2019/779 ECM-zertifiziert.

Europäisches Depot- und Servicenetzwerk

Weitere globale Standorte

Kooperation mit weiteren Werkstätten

Neben unseren Siemens Rail Service Centern umfasst unser globales Depot- und Servicenetzwerk weitere Werkstätten, die in Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden betrieben werden. Jeder Standort ist darauf ausgelegt, spezifische betriebliche Anforderungen optimal zu erfüllen. Wo auch immer Ihre Flotte im Einsatz ist – Sie profitieren von gleichbleibend hoher Servicequalität und zuverlässigen Bahnservices.

Siemens Rail Service Center

Siemens Rail Service Center erbringen Instandhaltungs-, Reparatur- und Lifecycle-Services für Schienenfahrzeuge und Bahninfrastruktur. An lokale Marktanforderungen angepasst und unterstützt durch unsere OEM-Expertise, bietet jedes Siemens Rail Service Center spezifische Services. Je nach Standort reichen die Leistungen von Instandhaltung und Flottenmanagement über Komponentenaufarbeitung, ECM-Verantwortung und technischen Support bis hin zur additiven Fertigung von Ersatzteilen. Standardisierte Prozesse, zertifizierte Fachkompetenz und der direkte Zugang zum Engineering von Siemens Mobility tragen dazu bei, die Performance zu verbessern, die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern und die Verfügbarkeit zu maximieren.

Partner Rail Service Center

Partner Rail Service Center ergänzen unser Depot- und Servicenetzwerk, indem sie Serviceverträge durch qualifizierte Instandhaltungsleistungen unterstützen. Dies erweitert die Serviceabdeckung entlang wichtiger Schienenkorridore und in bedeutenden Betriebsregionen unserer Kunden. Dadurch ist Instandhaltungskompetenz genau dort verfügbar, wo sie am dringendsten benötigt wird. In Übereinstimmung mit unseren Standards sind Partner Rail Service Center autorisiert, Leistungen im Namen von Siemens Mobility zu erbringen. Kunden profitieren dabei von gleichbleibender Servicequalität, zuverlässigen Prozessen und bis zu 100% Verfügbarkeit.

Ihre Vorteile

In einer schnelllebigen und vernetzten Welt bietet Ihnen der Zugang zu einem umfassenden globalen Werkstattnetzwerk zahlreiche Vorteile. Erfahren Sie, wie Sie im täglichen Betrieb von unserem weltweiten Depot- und Servicenetzwerk profitieren können.
100 percent availability

100% Verfügbarkeit

Nutzen Sie unser Know-how in den Bereichen Bahnservices, Ressourcen und Werkzeuge für Siemens-Fahrzeuge sowie Produkte anderer Hersteller, jederzeit und überall dort, wo es benötigt wird. Unsere hochmodernen Technologien und zertifizierten Prozesse ermöglichen bis zu 100% Verfügbarkeit.

Rail service center

Eigene Investitionen sparen

Erweitern Sie Ihre eigenen Instandhaltungsaktivitäten flexibel mit unseren speziellen Kapazitäten und unserer Expertise. Reduzieren Sie Investitionen in eigene Infrastruktur und Personal durch die optimierte Nutzung vorhandener Ressourcen.

efficiency gain with Railigent X

Effizienz steigern

Erreichen Sie eine zeit- und kosteneffiziente Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen durch die digitale Vernetzung von Werkstätten über den Rail Service Hub basierend auf Railigent X, unserer digitalen Anwendungssuite.