Expert Features für den Schienenverkehr – mit Upgrade Services

Neueste Features auch für 20 Jahre alte und noch ältere Schienenfahrzeuge. Egal ob komplexe Fehlersuche oder Nachrüstung von technischen Lösungen – wir helfen Ihnen weiter. Durch unsere Lösungen können wir Ihr System problemlos an neue Zulassungsanforderungen anpassen. Mit unseren Ersatzteil-Lösungen stellen wir sicher, dass die Teile über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus verfügbar sind.

Neueste Features auch für 20 Jahre alte und noch ältere Schienenfahrzeuge. Egal ob komplexe Fehlersuche oder Nachrüstung von technischen Lösungen – wir helfen Ihnen weiter. Durch unsere Lösungen können wir Ihr System problemlos an neue Zulassungsanforderungen anpassen. Mit unseren Ersatzteil-Lösungen stellen wir sicher, dass die Teile über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus verfügbar sind.

Erweiterungen für Ihr Schienenfahrzeug

Ob für Züge, Straßenbahnen, U-Bahnen oder Lokomotiven – Siemens Mobility Services bietet Ihnen mit Expert Features eine große Vielfalt an Modifikationen und Erweiterungen für Ihre Schienenfahrzeuge, um Ihre Flotte auf dem neuesten Stand zu halten und gleichzeitig Kosten zu sparen. Dazu gehören individuelle Lösungen für die Bereiche Verfügbarkeit und Betriebsoptimierung, Komfort, Kommunikation, Energieeinsparung und Fahrerassistenz.

Bahnsysteme auf dem neuesten Stand halten – ein Leben lang

Um die durchgängige Verfügbarkeit von Bahnsystemen zu gewährleisten, bieten wir Ihnen mit den Expert Features die Betreuung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Sie profitieren dabei von einer erstklassigen Unterstützung durch erfahrene Experten: von der technischen Beratung bis hin zu Systembetreuung und Upgrades. Unsere Lösungen zielen darauf ab, Ihren Betrieb zu optimieren, die Fahrzeug-Verfügbarkeit zu verbessern, den Komfort für Ihre Fahrgäste und Ihr Betriebspersonal zu erhöhen, Ihre Fahrzeuge energieeffizienter zu gestalten und Fahrern die Konzentration auf das Verkehrsgeschehen zu vereinfachen.

Expert Features – Ihre Vorteile

  • Gesteigerte Verfügbarkeit und längere Nutzungszeit der Flotten
  • Verbesserter Fahrgastkomfort
  • Längere Lebensdauer der Bahnsysteme und Steigerung des Restwerts
  • Geringere Lebenszykluskosten durch fortlaufende Systemaktualisierung
  • Gesteigerte Marktattraktivität

Fünf Leistungsbereiche von Expert Features

Expert Features adressieren die fünf Bereiche Verfügbarkeit und Betriebsoptimierung, Komfort, Kommunikation, Energieeinsparung und Fahrerassistenz mit passenden Lösungen. Alles abgesichert durch das umfassende Fachwissen unserer Experten aus der Fahrzeugentwicklung und Instandhaltung.

Verfügbarkeit & Betriebsoptimierung

Die Verfügbarkeit Ihrer Fahrzeuge trägt entscheidend zur Wirtschaftlichkeit des Fahrbetriebs bei. Mit innovativen Verbesserungen steigern wir die Einsatzzeiten Ihrer Fahrzeuge und verlängern deren Lebenszyklus.

Zum Beispiel durch:

  • Schneeräumer
  • Instandhaltungsfreundliche, 3D-gedruckte Mittelschürze
  • Schlagfeste Blinker
  • Fahrdrahtspannungsanhebung
  • Eisfahrtfunktion
  • Alternatives Streumittel

Komfort

Bahnen verbinden viele Orte und werden täglich von sehr vielen Menschen genutzt. Für die breite Akzeptanz ist der Komfort dabei entscheidend. Vom Smartphone-Anschluss bis zur Platzoptimierung für Menschen mit Handicap bieten wir Lösungen für nahezu jeden Bedarf.

Zum Beispiel durch:

  • Upgrade vorhandener oder vollständige Nachrüstung von Klimaanlagen
  • 230 Volt USB-Stecker
  • Rote Türschließleuchte
  • Kundenindividuelle, 3D-gedruckte Fahrerarmlehne

Kommunikation

Expert Features schaffen zusätzliche Verbindungen. Wer heute reist, will auch unterwegs in Verbindung bleiben – egal ob per Mobiltelefon oder Internet. Mit innovativen IT-Lösungen schaffen wir die Voraussetzungen für eine zuverlässige Informationsversorgung Ihrer Passagiere.

Zum Beispiel durch:

  • Internet-on-Board (IoB)
  • Fahrgastinformationssystem (FIS)
  • Entertainmentlösungen

Energieeinsparung

Mit Expert Features werden Ihre Fahrzeuge effizienter und umweltfreundlicher. Die Ressourcen dieser Welt sind begrenzt. Wir helfen Ihnen, sie zu schonen, die Energieeffizienz Ihrer Flotte zu verbessern und gleichzeitig Ihren Betrieb „grüner“ zu machen. Unsere Maßnahmen tragen außerdem dazu bei, die Lebenszykluskosten dauerhaft zu senken.

Zum Beispiel durch:

  • Diverse LED-Beleuchtungsfeatures
  • Dämmerungsschalter
  • Start-Stopp-Automatik

Fahrerassistenz

Innovative Lösungen und Weiterentwicklungen bestehender Technologien machen Ihre Züge einfacher bedienbar, reduzieren die Möglichkeiten menschlichen Fehlverhaltens und erhöhen damit auch die Sicherheit für Ihre Passagiere. Und nicht zuletzt wertet dies den Arbeitsplatz im Führerstand auf und steigert die Attraktivität für Zugführer.

Zum Beispiel durch:

  • Videorückspiegel
  • Video-Innenraumüberwachung (CCTV)
  • Dieselfüllstandanzeige

Expert Features mit besten Referenzen

Erfolgsgeschichten aus der Praxis zeigen, wie bewährte Bahnsysteme durch Modifikation und Erweiterung mit moderner Technik und zusätzlichen Funktionen ihren Lebenszyklus verlängern.

Smarte Tram – mit nachgerüstetem WLAN an Bord

VGF | Frankfurt, Deutschland

  • Hochwertige Modernisierung der 20 Jahre alten R-Wagen, z.B. durch Einbau modernster LED-Technik und Videoüberwachung im Passagierbereich
  • Erweiterte Live-Fahrgastinformation im Passagierbereich samt Internetzugang und Informationsangebot via WLAN
  • Betriebsoptimierung durch elektronischen Rückspiegel, Tablet-PCs für die Fahrer sowie Anfertigung von Komponenten in 3D-Druck
Video ansehen