Mit Smart Train Lease mehr Flexibilität im Regionalverkehr

Mit Leasing nutzen Sie nicht nur ein Finanzierungsinstrument, sondern einen smarten Zugang zu mehr strategischer Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit. Sichern Sie sich neueste Technologien von Digitalisierung über Nachhaltigkeit bis E-Mobilität – ohne hohe Anfangsinvestitionen oder langfristige Kapitalbindung. Ihr Weg zu mehr Liquidität und klaren Bilanzvorteilen: Mieten statt kaufen.

moderne-regionalzuege-zum-mieten

Mit Leasing nutzen Sie nicht nur ein Finanzierungsinstrument, sondern einen smarten Zugang zu mehr strategischer Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit. Sichern Sie sich neueste Technologien von Digitalisierung über Nachhaltigkeit bis E-Mobilität – ohne hohe Anfangsinvestitionen oder langfristige Kapitalbindung. Ihr Weg zu mehr Liquidität und klaren Bilanzvorteilen: Mieten statt kaufen.

Innovatives Mietmodell für nachhaltige Flottenkapazität

Der moderne Mireo Smart steht für Effizienz, Klimaschutz und Fahrgastkomfort – und dank Smart Train Lease nun auch für Geschwindigkeit in der Umsetzung. Das 2024 gegründete Siemens-Mobility-Tochterunternehmen ermöglicht den schnellen Zugriff auf nachhaltige Züge, ganz ohne die sonst üblichen langen Wartezeiten. So wird nachhaltiger Schienenverkehr nicht zur Vision, sondern zur sofort realisierbaren Lösung.

Standardisierung und Komfort

Der Mireo Smart ist ein vollständig standardisierter Regionalzug mit 160 km/h, 214 Sitzplätzen, WLAN und barrierefreiem Zugang. Erhältlich als EMU oder BEMU. Drei individuell wählbare Wartungspakete bieten maximale Unterstützung bei der Instandhaltung. Durch Kooperationen mit Technologie- und Personaldienstleistern werden Integration, Konnektivität und Betriebssicherheit weiter verbessert.

Clevere Lösungen für den effizienten Betrieb

Das Mietmodell adressiert zentrale Herausforderungen im Regionalverkehr:

  • Kapazitätsengpässe
  • Ersatzbedarf bei Umrüstungen oder Revisionen
  • Test neuer Technologien
  • Sofortiger Umstieg auf emissionsfreie Antriebe

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Schnelle Verfügbarkeit: Fahrzeuge sind kurzfristig einsatzbereit.
  • Kosteneffizienz: Keine hohen Investitionskosten, Zahlung nur für die Nutzung.
  • Nachhaltigkeit: Moderne Antriebstechnologien wie Batterieantrieb reduzieren CO₂-Emissionen.
  • Flexibilität: Mietflotte ermöglicht schnelle Reaktion auf Kapazitätsbedarf oder Fahrzeugengpässe.
  • Technologieerprobung: Neue Antriebe (z. B. batterieelektrisch) können unter realen Bedingungen getestet werden.

Smart Train Lease erfolgreich im Einsatz

Mit Smart Train Lease wird Zugmiete so unkompliziert wie das Mieten eines Autos. Die flexible Lösung unterstützt die Bahnbranche dabei, Regionalverkehr effizienter, nachhaltiger und komfortabler zu gestalten.
mireo-smart-bemu-der-neB

Mireo Plus B für die NEB

Für die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) stellte Smart Train Lease zwei batterieelektrische Mireo Plus B Züge innerhalb von nur sechs Wochen bereit. Von August 2024 bis Dezember 2025 transportierten diese über 3.500 Tesla-Mitarbeitende täglich und haben jährlich 300 Tonnen CO₂ eingespart.

moderner-mireo-smart-emu-fuer-s-bahn-hannover

Mireo Smart EMUs für S-Bahn Hannover

Die S-Bahn Hannover profitiert von neuer Flexibilität, da drei elektrische Mireo Smart EMUs seit Juni 2025 den Betrieb auf der S6-Linie stabilisieren, inklusive Full-Service-Paket und Bereitstellung in weniger als acht Wochen.

smart-train-lease-im-ahrtal

Mireo Smart EMUs fürs Ahrtal

Nur sechs Wochen nach Vertragsunterzeichnung wurde im Oktober 2025 der erste Zug ausgeliefert, für den neuen flexiblen und bedarfsgerechten Nahverkehr im Rahmen des TransRegio-Projekts im Ahrtal.

mireo-smart-plus-b-auf-deutschlands-hoechster-eisenbahnbruecke

Ab Sommer 2026 bei der Regiobahn

Ab Sommer 2026 werden drei Mireo Plus B-Batteriezüge für den Zeitraum von 5,5 Jahren emissionsfreie Mobilität über die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands realisieren.

Mireo Plus B für die Hessische Landesbahn

Technologie-Premiere in Hessen: Im Dezember 2025 startete der erste Mireo Plus B seinen einjährigen Testbetrieb auf der Ländchesbahn zwischen der Landeshauptstadt Wiesbaden und Niedernhausen im Taunus.


    WestfalenBahn least 6 Mireo Smart EMUs

    Ab Februar 2027 betreibt die WestfalenBahn im Übergangsverkehr im Rahmen einer Ausschreibung sechs Mireo Smart EMUS auf der RE34 zwischen Dortmund und Siegen.