Smartron
So smart war ein Lok-Konzept noch nie: eine Ausführung, ein Vertrag, ein Preis. Das intelligente Geschäftsmodell des Smartron vereint die Vorteile eines Produkts mit denen plattform-erprobter Technologie. Damit steht der Smartron für eine hohe Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit. Die Lokomotive erfüllt so die Anforderungen an einen modernen, wirtschaftlichen Gütertransport.

So smart war ein Lok-Konzept noch nie: eine Ausführung, ein Vertrag, ein Preis. Das intelligente Geschäftsmodell des Smartron vereint die Vorteile eines Produkts mit denen plattform-erprobter Technologie. Damit steht der Smartron für eine hohe Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit. Die Lokomotive erfüllt so die Anforderungen an einen modernen, wirtschaftlichen Gütertransport.
Einfachheit auf Schienen
Güterverkehr smart gemacht
Weniger Komplexität ab der Kaufentscheidung
Der Smartron ist darauf fokussiert, Ihnen unnötigen Mehraufwand zu ersparen. Deshalb ist er technologisch bereits genau auf die Anforderungen des Güterverkehrs innerhalb von Landesgrenzen zugeschnitten und fertig konfiguriert. Sie können sich maximal auf Ihr Geschäft konzentrieren.
Bequeme Bestellung
Bestechend einfach und zeitsparend: Die smarte Produktstrategie auf Basis nur einer Variante sorgt für einen standardisierten, beschleunigten Kaufprozess. Darüber hinaus kommt der Smartron mit kurzen Lieferzeiten zu Ihnen.
Einfache Bedienung
Von Beginn an vertraut und sofort einsatzbereit: Führerstand und Fahrerpult des Smartron basieren auf den bewährten, etablierten Konzepten des Vectron X. Das sorgt für maximale Bediensicherheit und mehr Flexibilität in der Mitarbeiterplanung.
Maximal bewährt – schon vor der ersten Fahrt
Siemens steht seit fast 140 Jahren für Schienenfahrzeuge höchster Qualität. Dabei haben wir immer eines im Blick: die passende Lösung für Ihren Bedarf zu finden. Dazu zählen auch unsere maßgeschneiderten Service-Angebote.
Stabilität – heute und morgen
Zukunftssicherheit dank bewährter Technologie: Der Smartron setzt vollumfänglich auf leistungsstarke, Vectron X-erprobte Komponenten, die schon heute Ihre Zuverlässigkeit in 100 Millionen Betriebskilometern bewiesen haben. Eine regelmäßige Modellpflege sorgt dafür, dass der Smartron auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand der Technik ist.
Qualität zum kleinen Preis
Mit dem Smartron wird Ihnen vorausschauendes wirtschaftliches Handeln leicht gemacht. Der smarte Ansatz der Kombination aus angepassten Leistungsmerkmalen und plattform-erprobten Konzepten und Komponenten zahlt sich für Sie aus: Denn die daraus resultierenden Kosteneinsparungen geben wir an Sie weiter.
Sichere Investition in die Zukunft
Weniger Wartungsaufwand und hohe Investitionssicherheit: Durch seinen einzigartig günstigen Anschaffungspreis bei gleichzeitig höchster Verfügbarkeit und Robustheit ist der Smartron das ideale Produkt, um dem Kostendruck im Güterverkehr entgegenzuwirken.
Wirtschaftliche Alternative
Schneller Return on Investment und ein Minimum an Wartungs- und Instandhaltungskosten: Der Smartron eröffnet Ihnen neue wirtschaftliche Perspektiven. Denn dank der ganzheitlich maximierten Kosteneffizienz ist er eine echte Alternative zum Refurbishment.
Smartron - focused to the max - Download Broschüre
Konzentriert aufs Wesentliche, durchdacht bis ins Detail
Der Smartron auf einen Blick
Passend ausgestattet für den Güterverkehr innerhalb von Landesgrenzen. Mit dem Smartron setzen Sie auf hohe Qualität zum kleinen Preis.