Einfach zuverlässig: e-Line™ On-board-Pantographen für e-Mobilität

Weniger Komponenten, weniger Fehlerquellen: Ladepantographen von Siemens nutzen bewusst einen einfachen Mechanismus zur Positionierung des Ladekopfs. Dank der geringen Anzahl an Bauteilen ist das Schwenksystem leicht und in seiner Wartung wenig aufwändig. Neben dem einfachen Aufbau bieten die Ladepantographen volle Funktionalität bei vollständigem Ausgleich von Kneeling und Parkungenauigkeiten.

ePantograph key Visual

Weniger Komponenten, weniger Fehlerquellen: Ladepantographen von Siemens nutzen bewusst einen einfachen Mechanismus zur Positionierung des Ladekopfs. Dank der geringen Anzahl an Bauteilen ist das Schwenksystem leicht und in seiner Wartung wenig aufwändig. Neben dem einfachen Aufbau bieten die Ladepantographen volle Funktionalität bei vollständigem Ausgleich von Kneeling und Parkungenauigkeiten.

Wir verbinden Sie mit der grünen Zukunft des Verkehrs

Damit Ihre Fahrgäste verlässlich von A nach B kommen, brauchen elektrische Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr eine zuverlässige Ladestromversorgung. Die flexible Anbindung des Ladekopfs an den Hebemechanismus gleicht die Kneeling-Bewegung des Busses nach beiden Seiten zu 100% aus. Damit bleibt der Kopf des Pantographen immer ideal zur Ladehaube ausgerichtet – für links- und rechtsgelenkte Fahrzeuge. Zusätzlich sorgt der Hebemechanismus mit zwei Parallelführungsstangen dafür, dass Parkungenauigkeiten des Fahrzeugs vollständig ausgeglichen werden. Damit wird bei jedem Halt ein optimaler Ladevorgang gewährleistet.

Innovativ und zuverlässig laden

Zuverlässig, flexibel, sicher und kompatibel mit gängigen Bestandsprodukten: Der e-Line Ladepantograph von Siemens überzeugt mit durchdachter Funktionalität, die Maßstäbe setzt.

Überzeugend bis ins Detail

Sicherer Betrieb

Das 4-polige System (DC+, DC–, PE, CP) sorgt für einen sicheren Betrieb des automatischen Kontaktierungssystems nach EN 50696.

Weniger Kosten

Weniger verbaute Komponenten reduzieren das Gewicht, senken den Energieverbrauch, verringern Wartungsaufwand und -kosten.

Flüsterleiser Betrieb

Durch das ausgeklügelte Zusammenspiel aus Geometrie und Werkstoffwahl ist das System das leiseste seiner Klasse. 

Immer fahrbereit

Mit der optionalen automatischen Selbstabsenkung ist der Bus auch fahrbereit, falls die Stromversorgung des Pantographen ausfällt.

Einfaches, zuverlässiges Laden

Das System gleicht Parkungenauigkeiten vollständig aus und sorgt für einen zuverlässigen Ladevorgang auch unter extremen Temperaturen.

Sicheres Laden

Vollständiger Ausgleich von Kneeling nach beiden Seiten verhindert einen Kontaktverlust während des Ladens und ermöglicht den Einsatz in links- und rechtsgelenkten Fahrzeugen.