Perfekte Fahrpläne für Nahverkehrssysteme erstellen

Controlguide AIRO MT für einen flexiblen Bedarfsverkehr
Die Bereitstellung von Zugverbindungen genau dort, wo und wann sie benötigt werden, macht Städte umweltfreundlicher, Reisen nahtloser, die Fahrgäste zufriedener und den Zugbetrieb selbst effizienter und wirtschaftlicher. Fahrgäste aber planen ihren Tag flexibler denn je, abhängig von persönlichen Vorlieben und verfügbaren Optionen für ihre Freizeit. Das Reiseverhalten der Fahrgäste zu verstehen, vorherzusagen und die wahrscheinliche Nachfrage mit einem passenden Fahrplan abzudecken, ist daher eine große Herausforderung. Unsere innovative Bedarfsverkehr-Lösung (Demand Responsive Transport, kurz DRT) für den Nahverkehr bietet einen neuen und optimierten Ansatz zur Erstellung von Fahrplänen auf Grundlage der realen Fahrgastnachfrage.
Entdecken Sie die Vorteile des flexiblen Bedarfsverkehrs (DRT):
Dank Controlguide AIRO MT können Sie der Energieverschwendung durch leere oder fast leere Zugfahrten ein Ende setzen.
Da Züge im Schienennahverkehr die größten Energieverbraucher sind, ermöglicht Controlguide AIRO MT Energieeinsparungen von bis zu 20%, indem weniger Züge eingesetzt werden – ohne Beeinträchtigung des Fahrgasterlebnisses.
Das Ergebnis: reduzierter Energieverbrauch und weniger Kosten, kleinerer CO2-Fußabdruck.
Mit unserer DRT-Lösung Controlguide AIRO MT können Sie viel präziser auf Stoßzeiten reagieren.
So vermeiden Sie übermäßige Ansammlungen von Fahrgästen, verkürzen die Wartezeiten um bis zu 10% und sorgen für weniger überfüllte Züge, sodass Fahrgäste einfacher einen ausreichenden Abstand zueinander einhalten können.
Das Ergebnis: ein verbessertes Fahrgasterlebnis und höhere Zufriedenheit
Mit unserer DRT-Lösung Controlguide AIRO MT können Sie eine kleinere Flotte betreiben und von weniger Leerfahrten profitieren.
Auf Daten aus der Realität basierende Simulationen zeigen Einsparpotenziale von bis zu 20% bei Zügen und Zugkilometern. Das reduziert sowohl den Verschleiß der Infrastruktur als auch den der Züge.
Das Ergebnis: reduzierte Arbeitsstunden für Fahrer, weniger Wartungsaufwand, weniger Ersatzteilkosten.
Innovativer Entscheidungshilfe für optimierte Zugfahrpläne
Die einzigartige Bedarfsverkehrslösung Controlguide AIRO MT unterstützt Nahverkehrsbetreiber bei der Aufgabe, Fahrpläne zu erstellen, die der realen Fahrgastnachfrage punktgenau entsprechen. Durch hochintelligente Datenanalyse erkennt und prognostiziert Controlguide AIRO MT die Fahrgastnachfrage und Abweichungen von der ursprünglich geplanten Zugkapazität und bietet Ihnen eine innovative Entscheidungshilfe zur Anpassung Ihrer Fahrpläne.Passen Sie Ihren Zugbetrieb an die tatsächliche Nachfrage an
Unsere innovative DRT-Lösung analysiert verschiedenste Datenquellen wie Auskunftsanfragen zu Fahrplänen, Ticketbuchungen oder auch Veranstaltungsbuchungen und Wettervorhersagen, um die Fahrgastnachfrage und Änderungen der Nachfragesituation möglichst genau vorherzusagen. Die Lösung verwendet diese Prognosen, um für jeden Tag einen neuen Fahrplan zu berechnen, der die prognostizierte Nachfrage berücksichtigt.
Unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Ansprüche (KPIs) wie Wartezeit, Auslastung und Pünktlichkeit sowie der Randbedingungen des Netzwerks wie Kreuzungszeiten, Pufferzeiten und verfügbare Züge und Fahrer ermittelt Controlguide AIRO MT einen Tag im Voraus einen optimierten Fahrplan, der dann von Ihrem Controlguide-System ausgeführt wird.
Fahrgästen ein sichereres Reise-Erlebnis bieten
Social-Distancing-Vorgaben erfüllen und die Einhaltung von Mindestabständen an Bahnhöfen, Bahnsteigen und in Zügen erleichtern, das sind Herausforderungen für Nahverkehrsbetreiber. Mit Controlguide AIRO MT können Sie Ihre Ressourcen entsprechend der tatsächlichen Fahrgastnachfrage optimieren und gleichzeitig ein sicheres Reisen gewährleisten. Die erlaubte Gesamtzahl an Fahrgästen kann mit der Kapazität der Züge verglichen, flexibel angepasst und durch eine entsprechende Optimierung des Fahrplans kontrolliert werden.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Risiken minimieren können – bei einem gleichzeitig effizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bahnbetrieb:
Halten Sie Ihren Nahverkehrsbetrieb perfekt im Griff – mit dem System Performance Dashboard für Nahverkehrssysteme
Das DRT-Dashboard für Controlguide AIRO MT liefert Nahverkehrsbetreibern spezifische Parameter, wenn eine Änderung der Fahrgastnachfrage eine Anpassung des Fahrplans erfordert. Aber Sie behalten noch viel mehr problemlos im Blick: Unser System Performance Dashboard für den Nahverkehr visualisiert alle Arten von Daten, die von Stationen und Signalsystemen gesammelt werden – einschließlich DRT. Entdecken Sie, wie Sie Ihre vernetzte Bahninfrastruktur und KPIs überwachen können, um bessere Entscheidungen zu treffen.