Lösungen für Fernverkehr

Die Bahnindustrie befindet sich mitten in einem Transformationsprozess – besonders bei der Verkehrsinfrastruktur. Alles wird miteinander verbunden und entwickelt sich in Richtung automatisiertes Fahren. Nutzen Sie intelligente Signaltechnik, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb sowie eine flexible Kapazitätssteuerung zu ermöglichen.

ICE4

Die Bahnindustrie befindet sich mitten in einem Transformationsprozess – besonders bei der Verkehrsinfrastruktur. Alles wird miteinander verbunden und entwickelt sich in Richtung automatisiertes Fahren. Nutzen Sie intelligente Signaltechnik, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb sowie eine flexible Kapazitätssteuerung zu ermöglichen.

Fernverkehrs-Signaltechnik der nächsten Generation ebnet den Weg für die digitale Eisenbahn

Mit unserem langjährigen Know-how und gut ausgebildeten Mitarbeitenden bieten wir Ihnen flexible, zuverlässige und sichere Lösungen für die Bahnsignaltechnik. Steigern Sie den Wert Ihres Unternehmens über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Setzen Sie auf nachhaltige und intelligente Migrationsstrategien sowie innovative Lösungen für zukunftssichere Investitionen. Bereiten Sie sich mit ETCS auf die nächste Generation vor, reduzieren Sie durch digitale Stellwerksysteme die Hardware und realisieren Sie automatisiertes Fahren mit ATO over ETCS.

Zugbeeinflussung

Die Vorteile des halbautomatisierten und automatisierten Fahrens sind auch für Hauptstreckenlösungen relevant. Bewältigen Sie die Hindernisse des Hauptstreckenbahnbetriebs mit Vorteilen wie erhöhter Kapazität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sowie verbesserter Energieeffizienz und Sicherheit.

Stellwerke

Stellwerke sind entscheidend für die Gewährleistung der Sicherheit im Hauptstreckenbahnbetrieb. Sie überprüfen, ob Gleisabschnitte frei sind, bestimmen Routen und liefern Informationen über Bewegungsanfragen und Zuggeschwindigkeiten.

Betriebsleittechnik

Hochmoderne Informationsverarbeitung für kosteneffiziente, nachhaltige Hauptstreckenmobilität. Garantieren Sie die effiziente Nutzung Ihrer Infrastruktur und Ressourcen mit intelligenten Betriebssystemen, sowie maßgeschneiderten Dispositions-, Planungs- und Dispositionslösungen, die speziell für den Hauptstreckentransport entwickelt wurden.

Digitalisierung Fern- und Nahverkehr

Die digitale Transformation ist da – gestalten wir sie gemeinsam! Die Digitalisierung erweitert die Grenzen der Verkehrsinfrastruktur und reduziert gleichzeitig die System-Komplexität.
cargo-automation-teaser

Rangierbahnhöfe und Depots-Lösungen

Maximieren Sie den Durchsatz Ihrer Bahnhöfe, Depots und Endbahnhöfe – für einen effizienten Bahnbetrieb.

  

Heben Sie Ihren Datenschatz, ohne die Sicherheit zu gefährden

Cybersicherheit ist besonders wichtig für Netzwerke in Infrastrukturen mit Sicherheits- und Schutzbezug. Diese Netzwerke werden oft durch Firewalls und/oder Air Gaps geschützt – d. h. die Systeme werden als vollständig isolierte Daten-Inseln betrieben.

Beide Lösungen haben gewisse Schwächen. Bei Air Gaps ist die Übertragung von Live-Daten an Empfänger außerhalb des Netzwerks unmöglich. Firewalls sind andererseits anfällig für Fehl-Konfigurationen und haben immer Schwachstellen.

Aus diesem Grund empfehlen Experten wie die Verfasser des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) den Einsatz von Daten-Dioden – als zusätzliche Sicherheitsebene für ein Speichermedium, Server oder das IoT. Diese „Einbahnstraße für Daten“ bietet enormes Potenzial, weil sie die reaktionsfreie Verbindung von Signalisierungs- und Sicherheits-Infrastrukturen zum Internet of Things ermöglicht.

Referenzen aus aller Welt