Building Information Modeling 

Daten in Mehrwert verwandeln 

Städte auf der ganzen Welt wachsen. Aber es fehlt oft an zuverlässigen und nachhaltigen Verkehrslösungen. Der Bau neuer oder der Ausbau bestehender Mobilitätsinfrastruktur ist eine Herausforderung. Der Zeit- und Kostendruck nimmt ständig zu: Eine Vielzahl von Schnittstellen und Anforderungen muss mit absoluter Präzession gemanagt werden, während Lieferketten durch Zeitunterschiede und verschiedene Standorte immer komplexer werden. All diese Daten an einem Ort zusammenzufassen, führt dazu, dass Schieneninfrastrukturprojekte wesentlich zeit- und kosteneffizienter abgewickelt werden können. Das ist ein Vorteil der Methode Building Information Modeling. Aber BIM sorgt für Wertschöpfung weit über die Planungsphase eines Infrastrukturprojekts hinaus – über den gesamten Lebenszyklus hinweg. 

Sie möchten mehr über BIM für Bahnprojekte erfahren?

Wenden Sie sich an uns

BIM zum Leben erwecken

Kosten- und Zeiteffizienz

BIM ist eine ursprünglich in der Bauindustrie eingesetzte hochmoderne Methode zur virtuellen Planung unter Einbeziehung aller Planungspartner und verfügbaren Informationen zur Verbesserung der Planungsqualität. Zusätzlich bilden diese Daten durch vollständige Transparenz das Fundament für effiziente Instandhaltung. Siemens Mobility verwendet BIM zur Erstellung eines digitalen Zwillings - um ein virtuelles Modell eines Schieneninfrastrukturprojekts zu schaffen oder es umzusetzen. Das umfasst den Einsatz von computergenerierter 3D-Modellierung, wobei die Informationen in das Modell integriert oder mit diesem verknüpft werden. Sobald das Modell alle Spezifikationen erfüllt, wird es vor der Umsetzung virtuell getestet. So ermöglicht BIM signifikante Produktivitätssteigerungen in allen Projektphasen. 

BIM schafft Wert über den gesamten Lebenszyklus

Real-time design status
High quality 3D visualization
Fast and accurate design process
Full-scale digital testing
Cyber security
Live status visualization
Extensive construction scanning
Faster project execution
Up to 100% availability
Enhanced asset performance
Enterprise data model

Real-time design status

See your project design in real time

The latest design status is always available for all project partners, enabling you to:

  • Make decisions in real time
  • Avoid losing vital information
Integrated CAD model of the rail infrastructure and civil works makes progress transparent and shows design status

High quality 3D visualization

Experience your project with high quality 3D visualizations

Creating a digital twin of the planned infrastructure solution within its environment offers you:

  • Planned look and feel at an early project phase
  • Visual support for discussions with stakeholders, governments, informing the public
  • Risk mitigation of non-budgeted change orders
3D animation of the Operation Control Center shows atmosphere created by the light

Fast and accurate design process

Accelerate the design process

All design partners have access to the same data, the only source of truth. This allows for:

  • Seamless co-creation across companies, countries and time zones
  • Fast and qualified response to adaptations
  • Model-based space coordination
  • Mitigation of planning risks
Fast design process by “drag and drop” of this lathe model including its space requirements (green box) in a depot

Full-scale digital testing

Verify your design with comprehensive digital testing

Full-scale digital testing ensures 100% validated design before starting construction.

  • Detecting clashes before construction
  • Reducing risk of expensive changes during construction
Simulation using data from a 3D laser scanner shows potential clashes between relevant components, e.g. trains and buildings

Cyber security

Highest standards to ensure cyber security

Technical standards and control mechanisms minimize security risks during the BIM engineering process.

  • A thorough and consistent security concept manages cyber-attacks and unauthorized access
  • A tailored level of security safeguards your critical processes and data
  • The protection concept is based on the leading security standards for railway industries
Protection concept in accordance with the recommendations set out in ISO 2700X and ISA 99 / IEC 62443

Live status visualization

Monitor the construction progress at any time

Real-time project data of the infrastructure project to support the project execution.

  • Faster collection of records via digital interfaces e.g. on-site
  • Enhanced project information model data for greater health and safety performance
Real-time status report shows details of each component.

Extensive construction scanning

Create a 100% accurate digital twin for improved operations

As-built data is gathered and integrated in the digital twin.

  • Avoid clashes arising from deviations during construction
  • Enables digital planning of necessary changes for risk mitigation during construction
3D laser scanning allows gathering of as-built-data

Faster project execution

Information Management with BIM improves available data and handover

  • Implement the digital plan without risking clashes between equipment and buildings
  • Lower the risk of project delays
  • Retain information during handover between project stages
BIM improves the information flow over the project period

Up to 100% system availability

Turning data into value with Railigent©

The Railigent Application Suite enables the remote monitoring of systems, performing fast diagnoses and predicting failures before they can occur.

  • Improvement of up to 100% availability
  • Decrease in unplanned downtimes by 30-50%
  • Lowering of unnecessary transfers to maintenance by over 30%
  • Reduced maintenance and energy costs by 10-15%
Improved operations and maintenance with Railigent Application Suite

Enhanced asset performance

Best-in-class performance of rail assets

Applying our profound experience in depot planning, supply chain management and maintenance operations from our more than 90 service projects worldwide, and combining this knowledge with advanced, AI-based decision support systems using extensive Rail IoT and system data, Siemens Mobility experts accompany you in the creation, implementation and optimization of your asset management plans. We can help you enhance your asset performance and simultaneously lower O&M costs and risks.

  • End-customer-oriented optimization of operations with on-time performance and maximization of throughput
  • Efficiency-driven optimization of maintenance with performance guarantees for system availability and reliability
  • Optimized supply chain model for spare parts tailored to customer requirements
  • AI-based support for advanced asset renewal planning by asset owner
Keep rolling stock, railway systems and infrastructure operational

Enterprise data model

The digital key to your asset

Throughout the project all stakeholders contribute data to the production information model. This data is then transferred as a structured asset information model to the operation and maintenance entity.

  • Standardized data package consistent with the as-built asset
  • Basis for optimized asset management and lifecycle costs
  • Input for modernization or extension of existing assets
A digital key gives you access to all data that is securely stored in the cloud

Mehr als ein Tool

BIM verbessert die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Partnern, die an einem gemeinsamen Projektziel arbeiten. Siemens Mobility setzt sich für den Ausbau der digitalen Planungskompetenz der eigenen Mitarbeiter ein.

Cybersicherheit ist wichtig für den Schutz kritischer Daten. Siemens Mobility erfüllt alle Vorschriften zur Cybersicherheit vollständig. Das Unternehmen ist softwareneutral und kann so mit unterschiedlichen Tools arbeiten.

Die digitale Planung, der digitale Aufbau und die digitale Instandhaltung beinhalten eine Reihe von Prozessen, die durchgeführt werden müssen. Dank des Projektmanagementprozesses kann Siemens Mobility diesen iterativen Ansatz integrieren – in alle Phasen des Projekts sowie während des Betriebs.

Richtlinien stellen die Grundlage für die Zusammenarbeit und ein gemeinsames Verständnis dar. Siemens Mobility hat einen BIM-Standard für Schieneninfrastruktur erstellt.