MoComp Getriebe
Über 60 Jahre Erfahrung, mehr als 150.000 ausgelieferte Getriebe. Entwicklung, Fertigung und Service von Bahngetrieben aus einer Hand, als Partner unserer Kunden – fokussiert auf Ihren maximalen Nutzen. Die 100-prozentige Lastprüfung in der Serienfertigung und die Erfüllung der gängigen Normen (u.a. ISO 9001, TS 22163, DB AG Q1) unterstreichen unseren Anspruch an Qualität, Sicherheit und Liefertre…

Über 60 Jahre Erfahrung, mehr als 150.000 ausgelieferte Getriebe. Entwicklung, Fertigung und Service von Bahngetrieben aus einer Hand, als Partner unserer Kunden – fokussiert auf Ihren maximalen Nutzen. Die 100-prozentige Lastprüfung in der Serienfertigung und die Erfüllung der gängigen Normen (u.a. ISO 9001, TS 22163, DB AG Q1) unterstreichen unseren Anspruch an Qualität, Sicherheit und Liefertre…
Unser Dreamteam für Ihren Zug: Die Motor-Getriebe-Einheit als integriertes System
Bis in jedes Detail ausgelegt für maximale Zuverlässigkeit


Individuelle Lösungen für individuelle Anforderungen

Stirnrad-Getriebe für Hochgeschwindigkeitszüge
Gehäuse gefertigt aus Aluminiumlegierung oder Sphäroguss

Stirnrad-Getriebe für Metros, Regional- und Fernverkehrszüge
Ausführung als ein- oder mehrstufiges Stirnradgetriebe

Kegel-Stirnradgetriebe für Niederflur-Straßenbahnen
Die Getriebe bestehen aus einer Kegelrad- und einer oder mehrerer Stirnradstufen und sind als teil- und vollabgefederte Ausführung im Einsatz.

Stirnrad-Getriebe für Lokomotiven
In Betrieb teil- und vollabgefederte Ausführung, sowohl ein- als auch mehrstufig

Stirnrad-Getriebe für Niederflur-Straßenbahnen und Elektrotriebzüge
Ausführung als ein- oder mehrstufiges Stirnradgetriebe

Kegel-Stirnrad-Getriebe für Metros
Die Getriebe bestehen aus einer Kegelrad- und einer oder mehrerer Stirnradstufen.
Leistung – optimal auf die Schiene übersetzt
Technische Kompetenz und innovative Lösungen
Mittels Modellierung und Simulation sind die Getriebe gewichts- und geräuschoptimiert. Die Nutzung innovativer und bewährter Ansätze sowie der Einsatz langlebiger Komponenten reduziert die Wartungskosten auf ein Minimum und stellt die hohe Zuverlässigkeit unserer Bahngetriebe sicher. Alle Antriebsteile sind mit Ausnahme der Verschleißteile auf die Gesamtlebensdauer der Fahrzeuge ausgelegt.
Zuverlässiger Partner für unsere Kunden
Unser Anspruch ist eine hohe Liefertreue und -zuverlässigkeit und schnelles Interagieren mit dem Kunden auf Basis zertifizierter Prozesse und Qualitätsstandards. Unsere Partnerschaft mit dem Kunden umfasst zudem ein umfangreiches Serviceangebot (Wartung, Reparatur und Ersatzteile) nach Auslieferung der Getriebe.
Nah beim Kunden – unsere globale Aufstellung ermöglicht eine Lokalisierung der Fertigung. Service-Werkstätten unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Spanien, USA und Indien gewährleisten Serviceleistungen in der Nähe des Kunden.
Kundenservice für einen optimalen Betrieb Ihrer Flotte
Lead Repair Center für Bahngetriebe
Unsere Partnerschaft mit dem Kunden umfasst auch ein umfangreiches Serviceangebot (Wartung, Reparatur und Ersatzteile) nach Auslieferung der Getriebe. Profitieren Sie von unserem Know-how auch während des Flottenbetriebs.
Synergien mit dem Neugeschäft:
- Technische Kompetenz und gemeinsames Engineering
- Gemeinsame Managementsysteme und Zertifizierungen (zum Beispiel IRIS-Zertifizierung der Bahnindustrie)
- Geschlossener Qualitätskreis von Engineering bis Kundenservice
- Schneller Rückfluss von Felddaten an das Engineering