Easy Spares – durchgängige Ersatzteillogistik für den Schienenverkehr
Garantierte Lieferung aller vertraglich vereinbarten Ersatzteile 24/7 innerhalb Europas: Easy Spares® von Siemens Mobility Rail Services bietet durchgängige Ersatzteilversorgung für den Schienenverkehr bei geringerer Kapitalbindung.

Garantierte Lieferung aller vertraglich vereinbarten Ersatzteile 24/7 innerhalb Europas: Easy Spares® von Siemens Mobility Rail Services bietet durchgängige Ersatzteilversorgung für den Schienenverkehr bei geringerer Kapitalbindung.
Bahnersatzteile zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Durchgängige Ersatzteillogistik mit großen Vorteilen für Bahnbetreiber

Marktplatz für die Mobilitätsbranche: MoBase® für Bahnprodukte
- Online-Bestellungen rund um die Uhr möglich – 24/7
- Zeit- und Kostenersparnis dank elektronischer Verarbeitung
- Optionale Anbindung an externe ERP-Systeme

Alles aus einer Hand
- Alle sinnvollen Ersatzteile auf Lager
- Eine Kontaktperson für den gesamte Teileumfang (“One-Stop-Shop”)
- Verfügbar für Avenio, Mireo, Desiro HC, Combino, Stellwerkstechnik und Trainguard MT

Hohe Verfügbarkeit
- Verfügbarkeit von mobilitätskritischen Ersatzteilen
- Echtzeitzugriff auf Preis- und Bestandsdaten gewährleistet hohe Transparenz
- Keine Ausfallzeiten Ihrer Flotte

Logistik auf höchstem Niveau
- Lieferung innerhalb von 24h
- Lieferung „just-in-time“ direkt an den Bedarfsort
- Reduziert Ihre eigene Lagerhaltung (Kapitalbindung/Lagerfläche)
- Professionelle Lagerhaltung im WDC ohne Verwaltungs- oder Wartungsaufwand für Sie

Flexibel für Ihre Anforderungen
- Auf Wunsch mit oder ohne Vertragsbindung
- Für Vertragskunden verschiedene Zusatzmodule verfügbar
- “Build a Bogie”-Konzept für eine Lieferung kompletter Drehgestelle innerhalb von nur 30 Tagen

Günstig durch niedrige Lebenszykluskosten
- Attraktive Preise dank Bündelung auf Plattformebene und Serienproduktion
- Garantie beginnt mit Auslieferung
- Refresh-Programm für Vertragskunden verfügbar
Finden Sie Ihren Easy Spares Marktplatz online
Entdecken Sie MoBase für Ihre Versorgung mit Bahnersatzteilen
MoBase, der Easy Spares Marktplatz für die Mobilitätsbranche, ist eine Einkaufs- und Logistikplattform – und ein "One-Stop-Shop" für alle Materialanforderungen in der Bahnindustrie. Von der kompletten Lokomotive bis hin zur kleinsten Schraube – Sie können alles für Ihre Schienenfahrzeuge und Infrastruktur bestellen. Eine durchgängige Integration der Anbieter, kombiniert mit unseren zuverlässigen Dienstleistungen im Ersatzteilgeschäft, ermöglicht uns, eine sehr breite Produktpalette anzubieten, Zeit zu sparen und eine 100%ige Systemverfügbarkeit zu unterstützen.
Sagen Sie nein zu Stillstandzeiten und ja zu schnellen Reparaturen

Easy Spares IDea® – identifizieren Sie Originalersatzteile Ihrer Bahnsysteme innerhalb von 10 Sekunden
Es gibt einen schnellen, einfachen und zuverlässigen Weg, um Verschleißteile Ihrer Bahnsysteme zu identifizieren: Die Easy Spare IDea App von Siemens Mobility erledigt es für Sie. Alles, was Sie brauchen, ist ein Foto. Vereinfachen und beschleunigen Sie die Ersatzteilbestellung in Zukunft: Easy Spares IDea bringt die Teileidentifikation, Lagerbestandsabfrage und Bestellung in einer einzigen App zusammen. Das wird enorme Prozesskosten einsparen.
Easy Spares Next Generation™ – optimierte digitale Prozesskette für die Ersatzteilversorgung
Easy Spares, Easy Spares IDea und MoBase sowie Easy Sparovation Part® für verbesserte 3D-gedruckte Teile in Kombination: Siemens Mobility optimiert die gesamte Kette der Ersatzteilversorgung für Betreiber von Schienenfahrzeugen und Bahnsystemen. Originalersatzteile lassen sich in 10 Sekunden identifizieren, in 3 Minuten bestellen und innerhalb von 24 Stunden liefern – und bei Bedarf mit einem Klick drucken.
Referenzen: Erfolgreiches Ersatzteilmanagement in Aktion

Easy Spares Next Generation optimiert Ersatzteilprozess für 12 Avenios
SWU Stadtwerke Ulm | Ulm, Deutschland | Niedeflurstrassenbahn
- Easy Spares Next Generation für SWU Stadtwerke Ulm: Prozessoptimierung und Ersatzteilversorgung für 12 Avenio Niederflurstraßenbahnen
- Ersatzteilidentifikation mit Easy Spares IDea, schnelles Bestellen mit MoBase, Lieferung am nächsten Werktag
- Reduktion der Bestell- und Logistikprozesse um 15%, maximale Ersatzteilverfügbarkeit, erhebliche Reduktion der Lagerhaltung von Teilen beim Kunden

Easy Spares garantiert 100% Ersatzteilverfügbarkeit für 94 Vectrons
Mitsui Rail Capital Europe | München, Deutschland | Lokomotiven
- Easy Spares für Mitsui Rail Capital Europe: komplette Ersatzteilversorgung von 94 Vectron Lokomotiven mit einer Laufleistung von 27 Millionen km seit 2012
- Einfache Bestellung mit MoBase and garantierte Ersatzteillieferung am nächsten Werktag
- “Wir schätzen die Leistung und Zuverlässigkeit des Easy Spares Programms und den exzellenten Kundensupport, den wir von Siemens erhalten!”