Intelligente Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

So setzen Sie Straßen, Wege und Plätze immer in das richtige Licht.

Sorgen Sie mit intelligenter Straßenbeleuchtung für optimales Licht zu jeder Zeit und bei jedem Wetter – und reduzieren Sie Emissionen und Kosten bei gleichzeitig höherer Sicherheit.

Unsere Experten beraten Sie gerne.

Sprechen Sie uns an

Licht in der Stadt

Licht macht Städte lebenswert

Licht und Beleuchtung sind ein wesentlicher Bestandteil städtischer Infrastruktur. Sie sorgen für Übersichtlichkeit im Straßenverkehr, erhöhen die gefühlte Sicherheit im öffentlichen Raum und tragen entscheidend zum nächtlichen Charme einer Stadt bei.

Intelligente Straßenbeleuchtung sorgt für Sicherheit und reduziert Kosten und Emissionen.

Licht ist in unseren Städten unverzichtbar: Es hilft, Unfälle zu vermeiden und ermöglicht eine gute Orientierung. Das richtige Licht macht außerdem Bauwerke und Straßen zum Erlebnis für Bewohner und Besucher. Der Nachteil: Die Beleuchtung von Straßen und Bauwerken ist ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor und eine oft erhebliche Quelle für Emissionen und Lichtverschmutzung. Allein die europäischen Straßenlaternen verbrauchen jährlich etwa 60 Terawattstunden Strom, dies entspricht 2,5% des gesamten EU-Verbrauchs. Die gute Nachricht: Durch Ersatz oder Upgrade mit smarter Technologie kann der Energiebedarf um bis zu 70% pro Jahr gesenkt werden. Dadurch ließen sich die CO2-Emissionen Europas um 19 Millionen Tonnen reduzieren.

Licht- und Beleuchtungslösungen

Die intelligente Antwort für die Straßenbeleuchtung

Intelligente Straßenbeleuchtung steuert die Helligkeit bedarfsgerecht und spart so Kosten und Emissionen.

Ein abgestimmtes und intelligentes System macht die Straßenbeleuchtung effizient und flexibel zugleich.

Um das Einsparpotenzial bei der Straßenbeleuchtung vollständig zu nutzen, benötigen Städte mehr als nur energieeffiziente Lampen. Wichtig ist auch, dass sich die Beleuchtung an die Gegebenheiten vor Ort anpasst. Deswegen unterstützen wir Verkehrsplaner und Betreiber mit einem abgestimmten Portfolio aus intelligenten Steuerschränken, Werkzeugen für das Lichtmanagement und passenden Services – inklusive Angeboten für die Finanzierung.

Mehr zu unseren Lösungen für intelligente Straßenbeleuchtung

Broschüren-Download

Siemens Mobility Financial Service

Die richtige Finanzierung für Ihre Straßenbeleuchtung

Flexible Finanzierungsmodelle entlasten die öffentliche Hand und steigern zugleich die Betriebssicherheit. Unsere Spezialisten für die projektbezogene und strukturierte Finanzierung unterstützen Sie bei allen Aspekten rund um Bau, Modernisierung und Risikomanagement.

Referenzen

Diese Städte profitieren von intelligenter Straßenbeleuchtung

Mehr Sicherheit, weniger Emissionen, geringere Kosten – intelligente Lösungen für die Straßenbeleuchtung halten, was sie versprechen.

Kontakt

Machen Sie Ihre Stadt zum Leuchtturmprojekt

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine maßgeschneiderte Lösung für die intelligente Straßenbeleuchtung, mit der Sie nicht nur für Sicherheit sorgen, sondern auch Akzente setzen: durch deutlich geringere Energiekosten und weniger Emissionen.

Unsere Experten beraten Sie gerne.

Sprechen Sie uns an.