Tunnel- und Autobahn-Management

Flexible Lösungen für Tunnel- und Autobahn von Siemens Mobility - Experten für sichere Straßen

Die Erfahrung zeigt, dass moderne Verkehrsleitsysteme mit situationsgerechten Warnhinweisen und Tempolimits das Stauaufkommen und die Unfallzahlen nachhaltig reduzieren. Durch Harmonisierung des Verkehrs kann sowohl die Reisezeit, als auch Emissionen verringert werden. Die Kapazität der Straße nimmt dadurch deutlich zu. Siemens Mobility besitzt wie kaum ein anderes Unternehmen die umfassende Kompetenz, Tunnel und Fernstraßen sicherer zu gestalten. Ob Autobahn, Tunnel oder die Integration von beidem in einem großräumigen Straßennetz, ob schlüsselfertige Komplettlösungen oder einzelne Komponenten: Unsere Lösungen sind hochflexibel und werden an Ihre Bedürfnisse angepasst. 

Kontakt zu unseren Experten?

Sprechen Sie uns an

Tunnel- und Autobahnmanagement

Autobahn- und Tunnelleitsystem

Sitraffic Varia - universell einsetzbar, individuell anpassbar

Intelligente Verknüpfung aller Subsysteme

Sitraffic Varia ist universell einsetzbar. Das System steuert Wechselwegweiser und -verkehrszeichen genauso an wie Dauerlichtzeichen und Schranken. Speziell der Tunnelbereich bedarf hinsichtlich der Sicherheit besonderer Aufmerksamkeit. Sitraffic Varia überwacht und steuert die Beleuchtung, Lüftung, Stromversorgung, Feuerdetektion und Pumpen im Tunnel. Außerdem liefert das System wichtige Daten an die Verkehrsinformationsdienste und kann Mautsysteme, Videoanlagen, Notrufsysteme sowie alle Systeme zur Umwelt- und Verkehrsdatenerfassung einbinden. Selbstverständlich läuft die Zusammenarbeit mit benachbarten Verkehrszentralen und Streckenstationen unterschiedlichster Art einfach und problemlos.

Damit ist Sitraffic Varia für überörtliche und städtische Autobahnen und Schnellstraßen, sowie für Tunnel das System der Wahl.

Modulares auf Kundenbedürfnisse abgestimmtes Layout

Sitraffic Varia ist modular aufgebaut. Von einer kompakten Autobahnzentrale über eine Tunnelzentrale mit unterschiedlichen Betriebseinrichtungen bis hin zu einer voll ausgebauten, übergeordneten Leitstelle Varia Nova ist alles möglich. Das System ist auf allen Steuerungsebenen einsetzbar und wächst bei Bedarf mit den Anforderungen mit. Ohne hard- oder softwaretechnisch jemals problematisch zu werden, denn mit Sitraffic passt alles zusammen: Systeme für Fernverkehr,  Stadtverkehr und Parken.

Mehr Details?

Download Broschüre

Eine solide Basis und fundiertes Experten-Know-how

Sitraffic Varia ist so aufgebaut, dass für Standard-Leitsystem-Funktionen eine Middleware eingesetzt wird, die bereits viele Grundfunktionen mitbringt (z.B. Hot-Standby, Bedienoberfläche, Mehrsprachigkeit, Benutzerverwaltung, Archivierung, Berichte etc.). Das entlastet unsere Experten und gibt Spielraum für die projektspezifischen Funktionen (z.B. Belüftung, Beleuchtung, Verkehrssteuerung o.ä.).

Bei Design, Entwicklung, Tests, Inbetriebnahme und Einbindung von Sitraffic Varia waren und sind die besten Ingenieure eingebunden. Das fundierte Experten-Know-how und der intensive Informationsaustausch zwischen Fachleuten unter Berücksichtigung umfassender Projekterfahrungen sind in das Produkt eingeflossen – und kommen so Ihnen Partner von Siemens Mobility zugute.

Sicherheit für Mensch und Bauwerk

Das Thema Sicherheit wird zunehmend wichtiger – je nach Land und Gesetzessauflagen. Die Sicherheit des Menschen steht im Zentrum unserer Sicherheitsmaßnahmen. Gleichermaßen im Fokus: die Sicherung der Investition durch Reduzierung von volkswirtschaftlichen Schäden und von Einnahmeverlusten im Fall eines Feuers oder Unfalls. Unsere Experten kennen die Anforderungen zur funktionalen Sicherheit (IEC 61508) und setzen diese in der Design- und Errichtungsphase um unter Zuhilfenahme anerkannter Prüfinstitute.

In Zeiten von Cyber-Attacken ist auch die IT-Security sind von entscheidender Bedeutung. Unsere Sicherheitsprozesse sind ISO/IEC 27001-zertifiziert. Dabei erfolgt zunächst eine Threat-Risk-Analyse mit anschließender Ableitung geeigneter Security-Maßnahmen, die angemessene Sicherheits-Levels nach IEC 62443 gewährleisten (Industrielle Kommunikationsnetze – IT-Sicherheit für Netze und Systeme).

Innovationen - BIM und Digital Twin

Tunnelprojekte sind komplex mit vielen beteiligten Parteien, tausenden Komponenten, elektrischer Verkabelung und vielem mehr. Dies alles ist in der Design- und Installationsphase einzubeziehen. Mit Hilfe eines Building Information Management (BIM)-Modells rüstet Siemens den Tunnel inklusive aller Komponenten zunächst im virtuellen Bereich in Koordination mit den Projektpartnern aus. Die reale Ausstattung wird erst gestartet, wenn das virtuelle Modell allen Anforderungen und Vorgaben entspricht. Dadurch werden Zeit und Kosten gespart und die Qualität komplexer Tunnelprojekte verbessert. Ein sogenannter 'Digitaler Zwilling' (Digital Twin) wird auf Grundlage eines BIM-Modells erstellt und kann ab Errichtung bis hin zum laufenden Betrieb eines Tunnels - über den gesamten Lebenszyklus hinweg - zur Optimierung beitragen.

Flexibles Tunnel- und Autobahnmanagement - Benefits and Highlights

  • Steuerung der Betriebsleittechnik (Belüftung, Beleuchtung, Brandmeldeanlage, Energieversorgung, usw.) in Tunneln
  • Netzbeeinflussung groß- und kleinräumig (Routen- oder Parkinformation)
  • Streckenbeeinflussung manuell und automatisch (z.B. Stauwarnung, Unfallwarnung, Wetterwarnungen wegen Nebel und Nässe, Seitenstreifenfreigabe)
  • Knotenpunktbeeinflussung (Zuflussregelung und Fahrstreifensignalisierung)
  • Verkehrsbeeinflussung im Tunnel und im Umfeld des Tunnels
  • Telematisches Parken (z.B. Kapazität von Parkplätzen, verdichtetes Parken)
  • Steuerung der Verkehrsströme an Werkstoren
Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.
Referenzen

Tunnel- und Autobahn-Management

Egal ob einzelne Komponenten oder schlüsselfertige Komplettlösungen, Siemens Mobility bietet hochflexible Lösungen, die sich perfekt an Ihre Anforderungen anpassen lassen.

Kontaktieren Sie unsere Experten

Flexible Tunnel- und Autobahn-Lösungen von Siemens Mobility

Starten Sie jetzt mit der Harmonisierung des Verkehrs und damit der Reduktion von Fahrzeiten und Emissionen durch die Implementierung einer modularen Tunnel- und Autobahn-Management-Lösung