Sivicam, Phoenix, Sicore, FLIR Thermicam, FLIR TrafiOne

Videodetektion für Ihr Verkehrsmanagement
Passgenaue Videodetektoren für Ihr Verkehrsmanagement: Sivicam und Phoenix wurden entwickelt für Präsenz-Detektion an Kreuzungen, das Sicore-Kamerasystem unter anderem für Reisezeitmessungen und Zugangskontrolle. Die Detektoren fügen sich lückenlos in die komplette Sitraffic Familie ein und die FLIR ThermiCam und FLIR TrafiOne detektieren mithilfe von Thermografie.
Mit Sivicam steht Ihnen eine Kombination aus CMOS-Kamera und Bildverarbeitung zur Verfügung, die die Anwesenheit von Fahrzeugen mit hoher Präzision erkennt – und keinerlei Eingriffe in den Straßenbelag erfordert. Denn Sivicam arbeitet mit „virtuellen Schleifen“ statt mit tatsächlichen. Das System wird einfach auf die bestehende Infrastruktur montiert. Sivicam erkennt zuverlässig alle Fahrzeuge, die sich einer Kreuzung nähern oder dort warten.
Sivicam: So funktioniert hochpräzise Videodetektion
- Sivicam arbeitet einem optischen Gitternetz von Meldezonen, das über das Videobild gelegt wird
- Bis zu 4 solcher Zonen kann ein Gerät überwachen und dabei die Richtung der Fahrzeuge beachten
- Fahrzeuge werden nur dann erfasst, wenn sie sich in die voreingestellte Richtung bewegen
- Fahrzeuge auf bis zu 8 Fahrspuren können sicher detektiert werden
- In vielen Fällen ist eine einzige Sivicam ausreichend, um eine komplette Kreuzungszufahrt abzudecken
- Mit der Weitwinkelversion werden Fahrzeuge im Bereich des Haltebalkens erkannt
- Schnelle und einfache Installation und Handhabung
- Sichere Detektion bei jedem Wetter und rund um die Uhr
- Kostenvorteil gegenüber vielen anderen Detektoren
- Fernkamera kann Fahrzeuge in Entfernungen bis 50 und mehr Metern
Bei dem Phoenix 2+ Präsenz-Detektionssystem handelt es sich um ein 2-Kamera-System mit 19-Zoll-Europa-Baugruppen und 16 Schaltausgängen. Es eignet sich hervorragend zur Realisierung verkehrsabhängiger Signalisierungen und zur Verkehrsüberwachung an Kreuzungen.
Phoenix 2+: Die wichtigsten Produktmerkmale
- Präsenz-Detektion, 2-Kamera-Detektionssystem
- TCP/ IP oder USB-Anschluss, Video-Live-Streaming und Einrichtung per Fernzugriff
- Anschluss an beliebige Steuergeräte möglich
- Nichtflüchtiger Datenspeicher
- Selbsttest nach Einschalten der Versorgungsspannung
- LED-Anzeigen für Power, Videosignale, Kommunikation und Schaltausgänge
- Geringe Leistungsaufnahme des Gesamtsystems
- Außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfach installieren, konfigurieren und warten
- Lässt sich in jedem beliebigen Steuergerät installieren
- Erlaubt den bequemen Anschluss für Strom, Kommunikation, Detektor- und Video-Ein-/Ausgänge
- Hohe Genauigkeit und Verfügbarkeit sowie ein besonders niedriger Stromverbrauch
Sicore ist eine vollintegrierte Kamera, die in dem Bilderstrom automatisch das Fahrzeug und dessen Kennzeichen erkennt. Dadurch können Fahrzeuge eindeutig identifiziert werden. Sicore bietet eine extrem breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten und Vorteilen – wobei die Umsetzung natürlich immer den landesspezifischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegt. Sicore wird angewendet für
- Mautsysteme
- Reisezeitmessungen
- Park- und Zugangskontrollsysteme
- Sicherheitsanwendungen
- Abschnittsgeschwindigkeitsmessungen
- Zusätzliche Fahrzeugeinzeldaten
- Weniger Geräte, niedrigere Kosten
- Höchste Erkennungsleistung auch bei Hochgeschwindigkeit
- Lange Standzeiten und Verfügbarkeit rund um die Uhr
- Einfach zu installieren, einfach zu bedienen, einfach zu integrieren
- Hohe Erkennungsleistung bis zu 250 km/h Fahrzeuggeschwindigkeit
- Bis zu 98 % Lesegenauigkeit
- Weitgehend wartungsfrei