Intelligente Fahrradlösungen

Mit intelligenter Verkehrstechnik wird Radfahren in der Stadt noch attraktiver und komfortabler.
Besonders in den Städten wird das Fahrrad immer beliebter – und das ist gut: Das Fahrrad ist nicht nur ein schnelles, sondern auch ein klimafreundliches Verkehrsmittel. Fördern Sie den Trend zum Rad mit der passenden Infrastruktur.
SiBike App downloaden
Die "Grüne Welle" für Fahrradfahrer: Sitraffic SiBike
Mit Sitraffic SiBike geben Sie grünes Licht für eine moderne und saubere Mobilität in der Stadt: Über eine Smartphone-App werden Fahrradfahrer an Ampeln priorisiert. Die App zeigt den Benutzern, wo auf ihrer vorgesehenen Route Ampeln auf Grün geschaltet werden. Zusätzlich erhalten sie Informationen zu Bike-Sharing- und Bike-Parking-Möglichkeiten. SiBike lässt sich auf allen mobilen Betriebssystemen installieren. Das steckt hinter der Lösung:
- Ein Fahrradfahrer nähert sich der Kreuzung. Dort passiert er die Trigger Line.
- Die App auf seinem Smartphone sendet automatisch den Standort und die Richtung des Radfahrers über GPS an die Verkehrsmanagementzentrale.
- Die Verkehrsmanagementzentrale wertet die Daten aus und aktiviert die Ampelsteuerung, auf Grün zu schalten.
- Der Radfahrer kann die Kreuzung sicher passieren, ohne anhalten zu müssen.
So erkennen Sie Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer zuverlässig
Mit Lösungen von Siemens Mobility lassen sich Radfahrer zuverlässig erkennen. Dadurch können Verkehrsplaner den Verkehrsfluss auch für den Radverkehr verbessern.
- Priorisierung der Radfahrer über Sitraffic Heimdall per plug-and-play auf Fahrradlinien installieren.
- TrafiOne bildet eine virtuelle Erkennungszone für Radfahrer ab und überwacht den Verkehr per Videostreaming.
- ThermiCam-Sensoren erkennen Radfahrer an der Körperwärme – um zum Beispiel zwischen Autos und Radfahrern zu unterscheiden
- Der Radar-Detektor MLR misst die genaue Geschwindigkeit von Radfahrern.
- Der Induktionssensor SLD4 Siemens Bike counter bestimmt Anzahl, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung der Radfahrer.
Routing, das Spaß macht: Cycling4Trees fördert das Radfahren in der Stadt auf spielerische Weise
Die App Cycling4Trees kombiniert Routing für Radfahrer mit spielerischen Elementen, in denen Teilnehmer und Teams um die Wette radeln. Dabei erfasst die App anonyme Daten über häufig genutzte Radwege und Quelle-Ziel-Beziehungen. Das liefert der Verkehrsplanung wertvolle Informationen, um den Radverkehr weiter zu verbessern. So funktioniert Cycling4Trees:
- Die Anwender registrieren sich mit Benutzernamen und wählen ein Team.
- Ist die App aktiv, sammelt der Anwender beim Radfahren Punkte für gefahrene Kilometer, die in virtuelle Bäume umgewandelt werden können.
- Der Highscore ist jederzeit über App und Webseite abrufbar.
- Die Gewinner erhalten reale Prämien – zum Beispiel Stadtbäume, die CO2 binden und das Stadtklima verbessern.
Operide: Bike Sharing mit System
Bike Sharing liegt im Trend – aber wie lassen sich Bedarf und Angebot besser abstimmen und die Räder vor Schäden und Verlust schützen? Dafür können Verkehrsplaner jetzt unsere Fleetmanagementsoftware Operide einsetzen. Das Operide-System nutzt historische Fahrt- und Wetterdaten, um die Nachfrage nach E-Bikes oder E-Scootern an jeder Station zu prognostizieren. So können die Serviceanbieter ihre Fahrzeuge bedarfsgerecht verteilen und die Qualität ihrer Serviceleistungen verbessern.