Verkehrspriorisierung

Cockpit eines Busses mit Busfahrerin, virtual layer

Vorfahrt, wenn es darauf ankommt: Priorisierung von einzelnen Verkehrsteilnehmern wie Einsatzfahrzeugen und nachhaltigen Verkehrsmitteln

Der öffentliche Personennahverkehr ist pünktlich auf die Minute. Feuerwehr und Krankenwagen erhalten sichere Einsatzwege – mit intelligenter Priorisierung ist das in Ihrer Stadt möglich.

Sie haben Fragen?

Sprechen Sie uns an

Unsere Lösung

Priorisierung für ÖPNV und Einsatzfahrzeuge

Ganz gleich. ob für Rettungswagen, Bus, Polizei oder Feuerwehr. Unsere satellitengestützten, intelligenten Systeme schalten für den öffentlichen Personennahverkehr, Einsatzfahrzeuge und Fahrräder automatisch eine „Grüne Welle“.

So funktioniert die Grüne Welle für einzelne Verkehrsteilnehmer

Mit unseren Lösungen können Sie Verkehrsteilnehmer an Kreuzungen zuverlässig erfassen und anschließend priorisieren – denkbar einfach: Sitraffic Stream lässt sich nahezu in jeder Stadt oder Kommune preisgünstig und schnell ohne Änderungen an technischen Einrichtungen oder der Infrastruktur umsetzen. Sitraffic Stream greift nur wenige Sekunden in den Verkehr ein, sodass die Auswirkungen auf die anderen Verkehrsteilnehmer minimal bleiben. So funktioniert die Verkehrspriorisierung:

  • Per Software sind vor den Kreuzungen zwei Anmeldepunkte und ein Abmeldepunkt definiert.
  • Die Siemens On-Board-Unit (OBU) erkennt das Passieren des ersten Anmeldepunktes und sendet das Signal an die Verkehrszentrale.
  • Die Verkehrszentrale gibt den Befehl, das Signal auf Grün zu schalten.
  • Bis das Fahrzeug den zweiten Anmeldepunkt passiert, ist die Ampel auf Grün geschaltet.
  • Das Fahrzeug passiert den Abmeldepunkt und die OBU meldet sich bei der Verkehrszentrale ab.
  • Das System geht wieder in den Normalbetrieb.

Priorisierung für Radfahrer 

Sie möchten das Fahrradfahren in Ihrer Stadt attraktiver gestalten? Dann können Sie mit unseren Lösungen für die Verkehrspriorisierung auch für Fahrradfahrer eine „Grüne Welle“ schalten.

Referenzen

Verkehrspriorisierung in der Praxis

Eine unserer Lösungen für die Verkehrspriorisierung ist in Böblingen im Süden Stuttgarts bereits erfolgreich im Einsatz: Sitraffic STREAM sorgt hier für die Einsatzwagen-Priorisierung und für die Beschleunigung des ÖPNV.

Ihr Kontakt

Ihr Weg zu intelligenter Verkehrspriorisierung

Machen Sie den Weg frei für Einsatzfahrzeuge und nachhaltige Verkehrsmittel – mit einer intelligenten Lösung für die Verkehrspriorisierung. Wir unterstützen Sie dabei, die „Grüne Welle“ für einzelne Verkehrsteilnehmer in Ihre Infrastruktur zu integrieren.

Unsere Experten beraten Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns