Mautlösungen

Unsere leistungsfähige Mauttechnologie für ein intelligentes Nachfragemanagement: die Basis für die Mobilität der Zukunft
Mit den Technologien für die Bemautung auf Überlandstraßen als auch für den städtischen Raum profitieren sowohl Betreiber als auch Verkehrsteilnehmer von weniger Stau und verbesserter Luftqualität.
Dynamische Ansätze ergänzen klassische Mautlösungen
Neben den klassischen Systemen für statische LKW- und PKW-Bemautung gewinnen flexible Ansätze an Bedeutung. So können unterschiedliche Preise abhängig von Tageszeit, Luftqualität oder Verkehrssituation erhoben werden, um Anreize für ein umweltfreundlicheres und kapazitätsorientiertes Verkehrsverhalten zu setzen. Smartphones, Video und On-Board Units (OBUs) bieten bequeme Erfassungslösungen für den End-Nutzer.
Maßgeschneiderte Lösungen für ein effizientes Nachfragemanagement
Die Mautlösungen von Siemens Mobility werden genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, die Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der jeweiligen lokalen Gesetzgebung zu erfüllen.Lösungen fürstädtische, regionale und nationale Mautanwendungen
Verkehrsentlastung und -steuerung in Städten: Citymaut
Bei der Stadtmaut wird eine Gebühr erhoben, wenn motorisierte Fahrzeuge in das Stadtgebiet einfahren oder entfernungsabhängig für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets. So werden Anreize geschaffen, die Straßen vom Autoverkehr zu entlasten und die Mobilität auf nachhaltigere Verkehrsträger zu verlagern.
- Individuelle Tarife abhängig von Fahrzeugklasse, Größe und Emissionen
- Mauterhebung mit intelligenten App- und Video-basierten Technologien in voller Einhaltung der Datenschutz- Anforderungen
- Dynamisierte Gebühren für zielgerichtete Verkehrssteuerung bei kritischen Situationen (z.B. erwartete Überschreitung Schadstoffgrenzwerte) oder Nachfragespitzen
Nationale Mautsysteme: Open Road Tolling
Mit einer intelligenten Bepreisung lässt sich die Straßennutzung auf der Nachfrageseite effizient steuern. Mautlösungen für das nationale Straßennetz basieren typischerweise auf einem GNSS-System, das eine präzise Erfassung der tatsächlich gefahrenen Strecke ermöglicht.
- Flexible On-Board-Units (OBUs) nutzen mehrere Satellitenpositionierungssysteme (Galileo, GPS, Glonass, Baidu) für eine präzise Erfassung
- Das mautpflichtige Straßennetz kann leicht erweitert werden
- Intelligente Geräteverwaltung inklusive Aktualisierung der Geräte „Over the Air“
- Alternativ oder ergänzend können auch Smartphone-Apps zur Erfassung genutzt werden
Gebühren entsprechend der Fahrzeugauslastung: Fast-Lane
Fahrgemeinschaften können durch die Kombination der Fahrten von zwei oder mehr Personen den Straßenverkehr enorm entlasten. In der Realität sind Fahrzeuge allerdings meistens nur mit einer Person besetzt. Eine Nutzungsabgabe, die die Fahrzeugauslastung berücksichtigt, schafft Anreize für die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen: Je höher der Besetzungsgrad, desto geringer die Gebühr. Mit High-Occupancy-Tolling (HOT) können Fahrer eine bevorzugte schnellere Fahrspur („Fast Lane“) nutzen, für deren Nutzung die Nutzungsgebühr abhängig von der Fahrzeugbelegung berechnet wird - oder ohne zusätzliche Kosten auf der Fahrspur mit höherem Verkehrsaufkommen bleiben. Dieses Konzept wird von Verkehrsteilnehmern generell gut angenommen.
- Eine ANPR-Kamera detektiert das Fahrzeugkennzeichen und ordnet es dem jeweiligen Besetzungsgrad zu
- Ein intelligenter Algorithmus berechnet dynamisch die Mautgebühr der HOT-Spur unter Berücksichtigung von Fahrzeugbesetzung, Verkehrsdichte sowie allgemeiner Mindestgeschwindigkeit
Enforcement-Lösungen
Mit unseren Enforcement-Lösungen können Städte und Verkehrsbetreiber die Verkehrssicherheit erhöhen und Mautbestimmungen durchsetzen. Gleichzeitig werden Staus und Emissionen reduziert – für eine lebenswertere Stadt.
Für mehr Informationen besuchen Sie die Webseite für UK (nur englisch) oder kontaktieren Sie uns.
Ihr Kontakt
Steuern Sie das Verkehrsaufkommen und entlasten Sie die Straßen mit intelligenten Mautlösungen
Nutzen Sie über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung und dem reibungslosen Betrieb von Mautsystemen und profitieren Sie von kompletten Mautlösungen von Design und Installation über den Service und den Betrieb von Straßen- und IT-Systemen.