Sitraffic Motion MX

Die adaptive Netzsteuerung für Ihr Verkehrsmanagement
Mit der modellbasierten, adaptiven Netzsteuerung Sitraffic Motion MX können Sie in Verbindung mit einem modernen Verkehrsrechner die Qualität des Verkehrsablaufes im gesamten Straßennetz erheblich verbessern – und damit Staus und Abgasbelastung deutlich reduzieren.
Die intelligente Antwort auf Staus und Emissionen
Sitraffic Motion MX ist eine Software, die auf modernen Verkehrsrechnern wie Sitraffic Scala installiert wird. Mit Sitraffic Motion MX wird per „dynamischer grüner Welle“ ein deutlich besserer Verkehrsfluss erreicht. Außerdem sinken im fließenden Verkehr gegenüber Stop-and-go-Verkehr Emissionen deutlich um zweistellige Prozentwerte. Auch die Lärmbelastung der Anwohner nimmt ab.Sitraffic Motion MX – messbar mehr Performance
Basis: Empirische Untersuchungen der Ruhr-Universität Bochum
Untersuchung: Grünen Welle mit 24 Knotenpunkten an einer 6 Kilometer langen Hauptverkehrsstraße
Einsatz: Sitraffic Motion MX
Ergebnisse:
- Verbesserung des Performance-Index um 29 %
- Verringerung der Anzahl der Halte und Wartezeiten um 35 % bis 45 %
- Reduzierung der Zeitverluste für Pkw und Busse um ein Drittel
- Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- Deutlich geringere Stickoxidbelastung
Sitraffic Motion MX. Die Highlights
- Optimiertes Zusammenspiel zwischen lokaler und zentraler Steuerung
- Einzige adaptive Netzsteuerung, die grüne Wellen in beide Richtungen über mehrere Signalanlagen hinweg optimieren kann
- Optimale Abwicklung des stetig wachsenden Verkehrsaufkommens
- Deutlich weniger Staus und Abgasbelastung
- Einhaltung von Emissionsgrenzwerten
- Optimierung vorhandener Infrastruktur
- Schritt für Schritt erweiterbar