Siemens Verkehrszentralen
Individuelle Systemlösungen für Ihr Verkehrsmanagement
Die Siemens Verkehrszentralenplattform integriert die bisher getrennten Welten des Verkehrsmanagements, der Verkehrssteuerung und des Parkleitens. Das Ergebnis: Individuelle Systemlösungen im Baukastenprinzip – hochflexibel und auf die unterschiedlichsten städtischen Szenarien anwendbar.
Hochflexibel, skalierbar, offen und leicht zu bedienen
Weltweit haben wir mehr als 1.000 Verkehrszentralen geplant und gebaut – mehr als jedes andere Unternehmen. Dieses einmalige Know-how ist die Basis unserer Verkehrszentralenplattform in der aktuellen Form und wird auch künftig in deren Weiterentwicklung einfließen. Die herausragenden Eigenschaften unserer Zentralen: hochflexibel, skalierbar, offen und leicht zu bedienen.Eine skalierbare Plattform für individuelle Bedürfnisse
Mit unserer Verkehrszentralenplattform sind die Welten des Verkehrsmanagements, der Verkehrssteuerung und des Parkleitens integriert. Die Funktionsmodule setzen auf einer gemeinsamen Basis auf und können jederzeit beliebig modular ergänzt und kombiniert werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einheitliche Oberfläche für die verschiedenen Anwendungen. Die Sitraffic Zentralen sind dank der gängigen Schnittstellen problemlos mit bereits vorhandener Technik kombinierbar. Unsere neue Bedienoberfläche bildet die Arbeitsabläufe in der Verkehrszentrale anwendungsorientiert ab und lässt sich für die spezifischen Aufgaben flexibel konfigurieren.
Ihre maßgeschneiderte Lösung für die Bewältigung unterschiedlicher verkehrlicher Anwendungsfälle
Die Sitraffic Zentralenplattform hat für alle Anwendungen eine gemeinsame Basis, auf der die Funktionsmodule der Bereiche Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Parkleiten, Verkehrsplanung und Fremdsystemkopplung aufsetzen. Alle Module sind grundsätzlich miteinander abgestimmt und greifen auf einen gemeinsamen Datenbestand zu.
Sitraffic Verkehrszentralenplattformen: ISO/IEC27001-Norm zertifiziert
Verlass mit Garantie: Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Verkehrszentralenplattformen sind ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert. Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung unseres Produkt-, System- und Serviceportfolios stellt sicher, dass alle IT-Sicherheitstechnologien immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Zum hohen Sicherheitsstandard tragen auch das Sicherheitskonzept der Verkehrszentralenplattformen sowie die Sicherheitsstandards der Feldgeräte, Server und Datenübertragung bei.