Sitraffic Scala
Der Verkehrsrechner, der zum Verkehrsmanagementsystem ausgebaut werden kann
Der Verkehrsrechner Sitraffic Scala dient Zustandsüberwachung, zentraler Verkehrssteuerung sowie der Aufbereitung und Speicherung von Verkehrsdaten der Lichtsignalanlagen (Ampeln) und ist somit die Grundlage eines modernen Verkehrsmanagementsystems. Unserer Sitraffic Zentralenplattform liegt eine einfache Idee zugrunde: Die Funktionsmodule setzen auf einer gemeinsamen, modernen Verkehrstechnik-Plattform auf und können jederzeit beliebig modular ergänzt und kombiniert werde. Somit kann ein Sitraffic Scala Verkehrsrechner zu einem Verkehrsmanagementsystem erweitert werden, in dem die Verkehrsmanagementmodule des Sitraffic Concert freigeschaltet werden. Dies ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen mit genau der Funktionalität, die gerade gebraucht wird.
Für Kommunen, Bediener und Verkehrsplaner
Sitraffic Scala ist nicht einfach ein neuer Verkehrsrechner, sondern viel mehr: Eine neue Verkehrstechnik-Plattform, die Schluss macht mit den bisherigen starren Grenzen zwischen den Systemwelten. Damit sind maßgeschneiderte Lösungen mit genau der Funktionalität möglich, die gerade gebraucht wird.Module für Verkehrssteuerung
Über die Visualisierung werden die online und historischen Signalisierungszustände einzelner Lichtsignalanlagen inklusive der Grünen wellen dargestellt. Dies bietet unter anderem die Möglichkeit, rückwirkend den Signalisierungszustand zu einer bestimmten Uhrzeit zu ermitteln, z.B. für eine Detailanalyse innerhalb der verkehrsabhängigen Steuerung.
Dieses Modul überwacht Sehaltzustände wie Anforderungswartezeiten für Fußgänger und Fahrzeuge an Lichtsignalanlagen sowie die Fahrzeiten des öffentlichen Verkehrs. Das Überschreiten von Schwellwerten zeigt ein Absinken der Qualität einer Lichtsignalanlage an. Mithilfe des Moduls ist es möglich, detaillierte Qualitätsanalysen durchzuführen, um gezielt verbessernde Maßnahmen einzuleiten.
Modellbasierte, verkehrsabhängige LSA-Steuerungen ermitteln den aktuellen Verkehrszustand anhand von Messdaten und berechnen die optimalen Signalprogramme für die angeschlossenen Lichtsignalanlagen. Die netzbezogenen Aufgaben werden dabei auf der zentralen Steuerungsebene durchgeführt. Durch die Optimierung des Verkehrs auf beiden Ebenen, lokal und zentral, kann auf das tatsächliche Verkehrsgeschehen, z.B. auch bei stark schwankenden Verkehrsbelastungen, sehr rasch und wirkungsvoll reagiert werden.
Sitraffic Scala: ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert
Verlass mit Garantie: Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Scala sind ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert. Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung unseres Produkt-, System- und Serviceportfolios stellt sicher, dass alle IT-Sicherheitstechnologien immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Zum hohen Sicherheitsstand tragen auch das zweistufige Scala-Sicherheitskonzept sowie die Sicherheitsstandards der Feldgeräte, Server und Datenübertragung bei.
Sitraffic Scala. Die Highlights:
- Verkehrsrechner, der einfach zum Verkehrsmanagement ausbaubar ist
- Genau die Funktionalität möglich, die gerade gebraucht wird
- Beherrscht unterschiedliche offene Schnittstellen wie zum Beispiel OCIT und Canto
- Integration zusätzlicher Funktionsmodule jederzeit möglich
- Kann bestehende Rechner problemlos ablösen
- Alle Subsysteme zentral steuern und kontrollieren
Parkraummanagement für weniger Verkehrs- und Umweltbelastung
Bereits an normalen Tagen bestehen bis zu 40 % des innerstädtischen Verkehrs aus Parksuchverkehr. An Adventssamstagen können es sogar 90% sein. Mit Parkraummanagement sind diese Verkehrsströme wirksam zu lenken und auf ein Minimum absenkbar. Je nach Systemaufbau werden die Verkehrsteilnehmer bereits weit vor dem Stadtzentrum über freie Parkmöglichkeiten informiert – und können gezielt freie Parkplätze ansteuern.Sitraffic Guide: ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert
Verlass mit Garantie: Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Guide sind ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert. Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung unseres Produkt-, System- und Serviceportfolios stellt sicher, dass alle IT-Sicherheitstechnologien immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Zum hohen Sicherheitsstand tragen auch das zweistufige Guide-Sicherheitskonzept sowie die Sicherheitsstandards der Feldgeräte, Server und Datenübertragung bei.
Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung
Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.Ihr Kontakt
Die neue Wahlfreiheit für Kommunen
Mit Sitraffic Scala können Kommunen ganz nach ihren Bedürfnissen und Budget-Möglichkeiten entscheiden – ohne auf technische Grenzen Rücksicht nehmen zu müssen. Damit haben nun auch kleinere Kommunen die Möglichkeit, intelligente Verkehrsführung ganz nach Wunsch zu realisieren.