Sitraffic smartGuard

Ihre mobile webbasierte Verkehrszentrale
Für Kleinstädte ist eine eigene Verkehrszentrale häufig zu kostenintensiv. Deshalb hat Siemens Sitraffic smartGuard entwickelt: Eine webbasierte Verkehrszentrale, die Sie bequem vom PC, Tablet oder Smartphone aus steuern können – ohne eigene Hardware. Durch die mobile Bedienbarkeit ist Sitraffic smartGuard auch eine ideale Ergänzung zu einer Verkehrsmanagementzentrale wie Sitraffic Scala oder Sitraffic Concert.
Setzt neue Standards in der Verkehrstechnik
Sitraffic smartGuard ist eine Verkehrszentrale im Betreibermodell. Für Sie bedeutet das: Sie sparen die Hardware. Und können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Sie nutzen dabei zahlreiche Funktionen, die immer auf dem neuesten Stand sind.Hohe Usability für effizienten Betrieb
Wer mit Smartphone und Apps umgehen kann, kann auch Sitraffic smartGuard bedienen. Für die hohe Usability sorgt die übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche. Bei der Anwendung werden nur die Funktionen sichtbar, die Sie auch tatsächlich nutzen. |
Auf der OpenStreetMap können Sie sich einen Überblick über Ihr gesamtes System verschaffen. In die Karte integriert sind wichtige Informationen zu einzelnen Objekten (LSA, Detektoren, Parkeinrichtungen).
- Tooltipps anzeigen lassen
- Zoomstufen ändern
- Kartenausschnitte durch Wischen verschieben
- Verkehrstechnische Objekte filtern und suchen
Wer lieber mit Listen arbeitet, kann sich die wichtigsten Informationen auch in Listen darstellen lassen.
- Die Sortier- und Gruppenfunktion nutzen (Gerätetyp, Steuerebene, Name oder Nummer)
- Im Detailfenster alle relevante Daten überblicken
- Wenn betreffende Anlagen noch Detektoren zugeordnet sind, lassen sich die Infos von hier aus ebenfalls direkt aufrufen
Das Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick den aktuellen Status des Systems an. Eventuelle Alarmmeldungen sind rot, Warnungen gelb markiert. Die jeweiligen Ursachen dafür lassen sich schnell herausfinden.
- Einzelne Objekte beobachten
- Veränderungen an Objekten über einen längeren Zeitraum beobachten
- Sich Statuswechsel von verkehrstechnischen Objekten anzeigen lassen
- Stündliche, tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen abrufen
Sitraffic smartGuard: ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert
Verlass mit Garantie: Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von smartGuard sind ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert. Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung unseres Produkt-, System- und Serviceportfolios stellt sicher, dass alle IT-Sicherheitstechnologien immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Zum hohen Sicherheitsstand tragen auch das zweistufige smartGuard-Sicherheitskonzept sowie die Sicherheitsstandards der Feldgeräte, Server und Datenübertragung bei.
Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung
Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.
smartGuard – zu Hause in aller Welt
Detektoren
Parkhäuser
angeschlossene Lichtsignalanlagen