Related
Info
close

Betriebsleittechnik und Rail-IT Lösungen

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist es, eine kostengünstige und nachhaltige Mobilität zu gewährleisten und dabei gleichzeitig attraktive Angebote für die Bahnkunden bereitzustellen. Zur Bewältigung der wachsenden Verkehrsströme im Bahnverkehr bieten wir intelligente Betriebsleitsysteme, die die Betriebsabläufe erleichtern, vorhandene Kapazitäten durch Ausschöpfung aller Leistungsreserven besser ausnutzen und auch in betrieblichen Ausnahmesituationen eine hohe Leistungsfähigkeit und Qualität des Bahnverkehrs ermöglichen. Vernetzte Rail IT Lösungen vereinen zudem alle Funktionen für ein effizientes Anlagen- und Instandhaltungsmanagement, ein durchgängiges Stationsmanagement sowie einen optimierten Flotten- und Personaleinsatz.

Intelligente Betriebsleitsysteme

Intelligente Automatisierung- und Dispositionsfunktionen ermöglichen eine optimale Nutzung vorhandener Kapazitäten und Ressourcen ohne zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur bei gleichzeitiger Verbesserung der Verfügbarkeit und Pünktlichkeit. So können auch bei unerwarteten Störungen im Betriebsablauf Betriebsbehinderungen minimiert und eine hohe Leistungsfähigkeit und Qualität gewährleistet werden.


Lösungen für Wartung und Instandhaltung

Investitionen müssen sich langfristig bezahlt machen. Effektive Service-Konzepte bieten nachhaltigen Investitionsschutz, maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Ressourcen über den gesamten Zyklus- Zudem verlängern sie die Lebensdauer. Siemens bietet neben leistungsstarken Systemen mit Service- und Diagnosefunktionen Consulting zu wichtigen servicerelevanten Themen.


Planung und Disposition

Siemens Systeme ermöglichen die Simulation und Erstellung optimaler Fahrpläne hinsichtlich Taktzeiten, Energie- und Ressourcen-Einsparungen. Damit leisten sie einen maßgeblichen Beitrag zur maximalen Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur. So kann die Zuteilung von Strecken und Knoten der Verkehrssituationen flexibel angepasst werden.


Produkte der Kommunikationstechnik

Eine leistungsfähige Kommunikationstechnik gilt als ein zentraler Bestandteil des modernen Personen- und Güterverkehrs. Sie sorgt für einen reibungslosen, sicheren und pünktlichen Betrieb.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?