Mobility

Planung und Disposition

Controlguide® Iltis N – Betriebsleitsystem

Das Betriebsleitsystem Iltis (Integrales Leit- und Informations-System für die Bahn) ermöglicht eine effiziente, automatisierte Betriebsführung von Fern- und Nahverkehrsbahnen.

Iltis deckt den gesamten Bereich der operativen Bahnleittechnik ab, von der lokalen oder Fernsteuerung einzelner Stellwerke bis hin zur Automatisierung ganzer Bahnnetze. Dabei garantiert Iltis die sicherheitskritische Bedienung von Stellwerken sowie eine sichere Anzeige der Betriebslage. Das System zeichnet sich aus durch hohe Flexibilität dank skalierbarem, modularem Aufbau.

Controlguide® Falko® – Planungssystem

Das Softwareprogramm Falko dient der Fahrplan-Konstruktion und Validierung. Es wurde zur Optimierung der betrieblichen Planung und Steuerung für Betriebsleitsysteme entwickelt. Falko ermöglicht die Erstellung optimaler Fahrpläne hinsichtlich Taktzeiten, Energie- und Ressourcen-Einsparungen und hilft so, die Gesamtleistung von Nah- und Fernverkehrssystemen zu maximieren.

Das Programm basiert auf dem Betriebssystem Windows® NT 4.0, die Bedienung entspricht den Windows-Konventionen. Durch Falko können mehrere Prozesse optimiert werden:

  • Anlagendesign

  • Fahrplan-Konstruktion

  • Fahrplan-Validierung

  • Baubetriebsplanung

  • Energie-Management

  • Umsteigebeziehungen

Und diese Optimierung macht sich bezahlt: Falko macht das hohe Einsparpotenzial der Fahrplanerstellung nutzbar und ermöglicht eine deutliche Kostensenkung.

Controlguide® Vicos® CM – Dispositionssystem

Controlguide Vicos CM ist das Dispositionssystem für Zugbildungsanlagen mit speziellen betrieblichen Anforderungen. Es ermöglicht feine reibungslose Betriebsabwicklung durch frühzeitiges Erkennen von Konfliktsituationen und einen flexiblen Umgang mit Fahrplanänderungen. Als zentraler Bestandteil einer automatisierten Zugbildungsanlage kommuniziert Controlguide Vicos CM mit bahnhofsinternen Systemen wie Ablaufsteuerungs- oder automatischem Reihungskontrollsystem sowie mit bahnhofsexternen Systemen wie Vormelde- oder Zuglaufinformationssystem.

Controlguide Vicos CM unterstützt die Durchgängigkeit in der logistischen Transportkette und ist damit eine Lösung zum Erreichen relevanter Ziele im modernen Schienengüterverkehr.

Controlguide® Dispolino – Flotten- und Personalmanagement

Controlguide Dispolino ist ein umfassendes modulares IT-System welches Planungs- und Dispositionslösung für das Flotten- und Personalmanagement im schienengebundenen Güterverkehr darstellt. Das System ist speziell auf die Anforderung von Industrie- und Minenbahnen auf der Strecke und im werksinternen Verkehr zugeschnitten.

Controlguide Dispolino steigert die Zuverlässigkeit und Effizienz von Transportleistungen. Die modular aufgebaute Lösung lässt sich kundenspezifisch konfigurieren.

Sie optimiert den Einsatz von Personal, Lokomotiven und Wagons sowie die Nutzung von Trassen und eigener Infrastruktur. Das System zeigt, ob alle Ressourcen für die jeweiligen Transportaufgaben termingerecht bereit stehen. Durch Konflikterkennung und -visualisierung ermöglicht es eine vorausschauende Disposition und minimiert die Auswirkung von Störungen auf den Betriebsablauf.

Controlguide Dispolino unterstützt die Geschäftsprozesse der Eisenbahnverkehrsunternehmen einschließlich der Vertrags- und Auftragsverwaltung als auch die leistungsbezogene Abrechnung.