DSB implementeert modern inventarismanagementsysteem

  • DSB verbetert reisbeleving door dynamische en klantgeoriënteerde aanpak
  • S3 Passenger stuurt optimaal op vraag en capaciteit en verbetert communicatie met reizigers
  • Langdurig partnerschap met een contract van 12 jaar

De Deense spoorwegmaatschappij DSB gaat voor alle hoofdlijnen S3 Passenger implementeren ter vervanging van haar huidige inventarisatiesoftware. S3 Passenger is ontwikkeld door Sqills, een dochter van Siemens Mobility. Het is de toonaangevende softwareoplossing voor inventarisatie, reservering en dynamische ticketing in de spoorsector. DSB heeft een contract van 12 jaar ondertekend, dat met nog eens 12 jaar kan worden verlengd. DSB is de derde spoorwegmaatschappij in Scandinavië die S3 Passenger gebruikt.

“We kijken uit naar het partnership met Sqills omdat we onze passagiers ook in de toekomst de beste service willen bieden en tegelijkertijd ons aanbod willen moderniseren. Het inventarisatiesysteem is een centrale bouwsteen binnen ons systeemlandschap en daarmee een belangrijk onderdeel van ons commercieel platform. De bewezen successen van Sqills bij eerdere implementaties geven ons vertrouwen in dit langdurig partnership”, zegt Jens Visholm Uglebjerg, directeur van DSB.

“We zijn trots dat we samen met DSB hun inventarisatiesysteem mogen vervangen. Bij Siemens Mobility realiseren we oplossingen voor de digitale transformatie van het spoor. We leveren technologieën die de operationele efficiëntie verhogen en een uitstekende reisbelevenis mogelijk maken. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking, waarbij we DSB ondersteunen om de veranderende wensen van hun passagiers en de sector tegemoet te komen", zegt Devina Pasta, CEO van Siemens Mobility Software.

 „De laatste jaren hebben wij ons met S3 Passenger in Noord-Europa succesvol geprofileerd. Het partnerschap met DSB is het volgende bewijs dat ons systeem volwassen is. We zijn blij met de collegiale en professionele samenwerking om de spoorreizigers in Denemarken samen een betere service te bieden”, aldus Johan Nieuwerth, Chief Product Officer bij Sqills.

S3 Passenger voor DSB: Aanzienlijke verbeteringen in de reisbeleving

DSB is de leidende Deense spoorwegmaatschappij en de grootste spooroperator in Scandinavië. Vorig jaar bediende het bedrijf meer dan 160 miljoen reizigers met zo’n 5.000 treinverbindingen per week. Het netwerk van DSB omvat stedelijke-, Intercity-, regionale- en internationale verbindingen. Een van de belangrijkste doelen van DSB is het verbeteren van de totale klant- en reisbeleving. Dit terwijl de beschikbare capaciteiten optimaal worden ingezet. Dankzij het zitplaatsalgoritme van S3 Passenger kunnen de beschikbare capaciteiten op spitsmomenten optimaal worden ingezet en kunnen de capaciteiten buiten de spitstijden effectiever worden benut. Het nieuwe partnerschap breidt de boekingsmogelijkheden voor DSB aanzienlijk uit. Met S3 Passenger kan het concern flexibeler reageren op veranderingen in het reisschema. De ticketverkoop kan veel eerder voor vertrek beginnen, ook wanneer latere actualiseringen van het reisschema een dynamische omboeking op de definitieve vertrektijden vereisen.

Door de mogelijkheid om directer met de reizigers te communiceren, kunnen reizigers onder andere beter geïnformeerd worden over veranderingen in de reis.

S3 Passenger voldoet out-of-the-box aan vrijwel alle eisen van DSB en eerdere implementaties waren een succes. Dat zijn beslissende factoren voor de relatief korte implementeringstijd.

Breder aanbod, aangepast aan de vraag

Daarnaast investeert DSB in de omvangrijke vernieuwing van haar treinvloot. Oude treinen worden vervangen door moderne, elektrische en milieuvriendelijke treinen. Daaronder 42 Vectron-locomotieven van Siemens Mobility. Vanwege de uitgebreide vloot moet men de beschikbaarheid flexibeler kunnen managen. Zowel op logisch als fysiek niveau. DSB heeft voor S3 Passenger van Sqills gekozen omdat hiermee de eisen en wensen van Deense reizigers optimaal kunnen worden ingevuld. Het concern zal nu in staat zijn dynamische zones in haar treinen in te voeren, en nieuwe tarieven buiten de spitsuren bieden flexibelere boekings- en aftersalesmogelijkheden. DSB wordt via het nieuwe systeem geïnformeerd over een verhoogde vraag naar bepaalde zitplaatscapaciteiten en kan hierop reageren.

Lijn 14: pionier in automatisering

In 1998 sloeg Siemens Mobility de handen in elkaar met RATP om de eerste geautomatiseerde hogecapaciteitsmetrolijn in Parijs aan te leggen. In 2018 kreeg Siemens Mobility de opdracht om de automatisering van de lijn te reviseren en het 26 jaar oude ‘METEOR’-systeem te vervangen door het geavanceerde Trainguard MT CBTC GoA4-systeem. Deze upgrade omvatte de bouw van een nieuw Operations Centralized Control Station (OCC) en de uitrusting van 72 nieuwe treinen. Siemens breidde de automatisering ten noorden van Saint-Denis-Pleyel en ten zuiden van de luchthaven van Orly uit met 14 kilometer, waardoor de lengte van de lijn verdubbelde tot 28 km en dus een nieuwere versie van de GoA4-technologie moest worden geïnstalleerd. De rit tussen de luchthaven van Orly en het stadscentrum van Parijs duurt nu slechts 20 minuten; in slechts 40 minuten kan van Saint-Denis Pleyel naar Orly worden gereisd.

Het GoA4 CBTC-systeem van Siemens Mobility zal ook de toekomstige lijnen van de Grand Paris Express uitrusten, het nieuwe automatische metronetwerk van 200 kilometer dat momenteel wordt aangelegd in de regio Ile-de-France. Siemens Mobility heeft het contract binnengehaald om de lijnen 15, 16 en 17 te automatiseren.