Siemens Mobility verlengt servicecontract voor Class 185-treinen

Siemens Mobility gaat ook de komende 8 jaar de Class 185-treinen op de routes van spoorwegonderneming TransPennine Express tussen Manchester, Sheffield en Cleethorpes en van Manchester naar Hull in het noordwesten van Engeland onderhouden. De samenwerking met TransPennine Express is onlangs verlengd.

 

Het Verenigd Koninkrijk is voor Siemens Mobility een van de belangrijkste markten. Michael Peter, CEO van Siemens Mobility, is dan ook blij met de contractverlenging. “Wij zien hierin het bewijs dat klanten op ons kunnen rekenen. Hun treinen moeten voldoen aan strenge eisen gedurende hun volledige levenscyclus. Via Railigent X, een onderdeel van het open, digitale Xcelerator-platform van Siemens, kunnen wij de beste passagierservaring en de hoogste beschikbaarheid bieden.”

 

Klant centraal

“Leveranciers als Siemens zijn voor ons erg belangrijk om de klant centraal te stellen”, aldus David Walker, Head of Fleet Commercial bij TransPennine Express. “Wij willen maximaal comfort bieden aan mensen die met ons reizen. We kijken uit naar bijkomende verbeteringen in de hechte samenwerking tussen Siemens Mobility, treineigenaar Eversholt Rail en TransPennine Express.” Paul Sutherland, Client Services Director bij Eversholt Rail: “Dankzij de samenwerking met TransPennine Trains Limited en Siemens Mobility kunnen onze passagiers ook in de toekomst gebruik maken van betrouwbare Class 185-treinen.”

 

Hoge betrouwbaarheid

Siemens Mobility onderhoudt de vloot al sinds 2006 en heeft een programma ingevoerd voor het volledig digitaal upgraden van de 51 Class 185-treinen. Dit leidde tot een hogere betrouwbaarheid. De 20 jaar oude treinen gebruiken de cloud-gebaseerde Railigent X-suite van Siemens Mobility. Ze worden uitgerust met een systeem voor monitoring op afstand. Op die manier krijgt men direct updates over de toestand en prestaties van iedere individuele trein en ziet men waar onderhoud nodig is. De treinen presteren hierdoor permanent goed, wat al diverse prijzen voor hoge betrouwbaarheid heeft opgeleverd.

 

De contractverlenging ter waarde van 530 miljoen euro is goed voor ongeveer 200 banen in depots van Siemens Mobility in het noorden van Engeland.