Nowy odbiorca Vectronów w Polsce
ELL Polska Asset Sp. z o.o. – przekazanie do Bahnoperator
Poznań, 4 listopada 2025 r.
- Przekazanie pierwszej lokomotywy wielosystemowej Vectron od Siemens Mobility dla nowego klienta - polskiej spółki leasingującej tabor ELL Polska Asset
- Użytkownikiem nowej lokomotywy Vectron „Marco Polo” będzie firma Bahnoperator
- Pierwsza lokomotywa Vectron MS dla polskiego odbiorcy z homologacją m.in. na Włochy
- Pierwszy Vectron MS zakupiony przez ELL Polska Asset dzięki dofinansowaniu z KPO
Nowoczesne lokomotywy wielosystemowe Vectron są kluczem do realizacji szerokiego wachlarza zadań transportowych w całej Europie (międzynarodowy ruch pasażerski i towarowy). Vectrony to sprawdzone i niezawodne pojazdy, dostosowywane do zmieniających się wymagań rynkowych. Ponad 2900 sztuk lokomotyw z rodziny Vectron zostało zakontraktowanych do ponad 100 operatorów kolejowych, korzystających z nich na co dzień w całej Europie. Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już ponad 170 elektrycznych lokomotyw Siemensa.
Do tego grona na początku listopada dołączyła polska spółka ELL Polska Asset, odbierając w Poznaniu pierwszą z dwóch lokomotyw Vectron MS. Zakup dwóch zeroemisyjnych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych przeznaczonych do prowadzenia transportu intermodalnego współfinansowany został ze środków pochodzących z Krajowego Programu Odbudowy, realizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Celem Przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności transportu intermodalnego oraz rozszerzenie jego wykorzystania w ogólnych przewozach towarowych.
Zakup specjalistycznego taboru będzie miał wpływ na poprawę jakości obsługi połączeń intermodalnych a zakupione lokomotywy będą miały dopuszczenie do ruchu zarówno w Polsce jak i w Niemczech, Austrii, Włoszech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji. Zamówione lokomotywy Vectron MS dysponują mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym oraz zostały wyposażone w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3).
Nowe lokomotywy będą wykorzystywane przede wszystkim do łączenia korytarzy transportowych między Azją a terminalami intermodalnymi we Włoszech. Dzięki możliwości wykorzystania jednej lokomotywy w wielu krajach, Grupa Bahnoperator – nowy użytkownik lokomotywy - będzie mogła zaoferować jeszcze atrakcyjniejsze czasy przewozów i większą efektywność w logistyce transgranicznej.
„Rozbudowa naszej floty stanowi wyraźny sygnał dla zrównoważonego rozwoju i międzynarodowej integracji w kolejowym transporcie towarowym”
– wyjaśnia Marcel Stein, prezes Grupy Bahnoperator.
„Technologia Vectron wspiera naszą wizję uczynienia transportu dalekobieżnego bardziej wydajnym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska”.
Dzięki tej inwestycji Grupa Bahnoperator umacnia swoją pozycję lidera na rynku euroazjatyckiego transportu kolejowego i kontynuuje rozwój, kładąc nacisk na jakość, niezawodność i bliskość z klientem. Współpraca z ELL – profesjonalnym dostawcą lokomotyw Siemens Vectron doskonale wpisuje się w naszą strategię działania.