Wdrażanie systemu ETCS poziomu 2 w Belgii
Modernizacja kolei w całym kraju została zakończona
- Ogólnokrajowe wdrożenie najnowocześniejszego systemu ETCS, dzięki któremu belgijskie koleje osiągnęły najwyższe europejskie standardy wydajności i interoperacyjności
- System ETCS poziomu 2 w pełni operacyjny na znacznej części belgijskiej sieci kolejowej
- Europejskie korytarze transportowe i kluczowe krajowe osie kolejowe całkowicie zmodernizowane
Konsorcjum Siemens Mobility i Equans, we współpracy z belgijskim zarządcą infrastruktury kolejowej Infrabel, z dumą ogłasza terminowe zakończenie i uruchomienie przełomowego projektu modernizacji krajowej sieci kolejowej Belgii. Projekt, rozpoczęty w 2015 roku, doprowadził do modernizacji 2274 kilometrów torów przy użyciu najnowocześniejszej technologii europejskiego systemu kontroli pociągów (ETCS) poziomu 2. Dzięki integracji zaawansowanych urządzeń blokadowych i umożliwieniu ciągłej komunikacji cyfrowej projekt zapewnia znaczną poprawę wydajności operacyjnej oraz płynne funkcjonowanie pociągów transgranicznych, w pełni zgodne z normami UE. Modernizacja ta, obejmująca cały kraj i priorytetowo traktująca kluczowe europejskie korytarze transportowe, stawia Belgię w czołówce europejskiej transformacji cyfrowej kolei. W ramach konsorcjum firma Siemens Mobility jest odpowiedzialna za wdrożenie i modernizację systemu ETCS poziomu 2 oraz systemów sterowania ruchem kolejowym w większości infrastruktury kolejowej kraju, natomiast firma Equans zajmuje się kompleksową instalacją na miejscu, w tym robotami inżynieryjnymi, pracami elektrycznymi, wdrożeniem sprzętu, okablowaniem i rygorystyczną dokumentacją.
„Belgia jest pierwszym krajem, który wdrożył system ETCS w bardzo złożonej sieci kolejowej, praktycznie bez żadnych przerw w ruchu – dając przykład, za którym powinna podążać Europa. Terminowe ukończenie i uruchomienie tego projektu, dokładnie dziesięć lat po jego rozpoczęciu, odzwierciedla siłę naszej współpracy z Infrabel i niezachwiane zaangażowanie konsorcjum. Obecnie większość belgijskiej sieci kolejowej działa w oparciu o system ETCS Level 2, a nasza sprawdzona technologia sygnalizacji zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz bardziej wydajny i gotowy na przyszłość system kolejowy dla całego kraju”
– mówi Michael Peter, dyrektor generalny Siemens Mobility.
„Dzięki ogólnokrajowej instalacji europejskiego systemu kontroli pociągów ETCS i realizacji planu generalnego ETCS wnieśliśmy istotny wkład w bezpieczniejszy, bardziej wydajny i przyszłościowy transport kolejowy w Belgii. Dzięki partnerstwu z Siemens Mobility zrealizowaliśmy złożony pod względem technicznym i logistycznym projekt o imponującej skali: rozległe linie kolejowe, tysiące urządzeń torowych i solidna infrastruktura cyfrowa. Projekt ten silnie wspiera zmianę modalną i stanowi inwestycję w technologię, niezawodność i zrównoważony rozwój na rzecz przyszłości belgijskiej kolei”
– stwierdza Mark Dirckx, dyrektor generalny Equans Belux.
Modernizacja belgijskiej sieci kolejowej
Przed rozpoczęciem projektu modernizacji systemu ETCS w Belgii sieć kolejowa opierała się na starszych systemach, co ograniczało jej niezawodność, wydajność i kompatybilność transgraniczną. Kierując się europejskimi przepisami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa i interoperacyjności, Belgia uruchomiła „ETCS Masterplan”, którego celem jest wyposażenie wszystkich linii w zaawansowaną technologię ETCS do grudnia 2025 r. — znacznie przed terminem wyznaczonym przez UE.
„Dzięki projektowi RemODtrAIn Deutsche Bahn robi ważny krok w kierunku zdalnego sterowania i automatyzacji ruchów manewrowych. Naszym celem jest opracowanie pragmatycznego rozwiązania dla zdalnie sterowanych operacji kolejowych poprzez wypełnienie konkretnych luk technologicznych oraz rozważenie niezbędnych zmian w zakresie ról, procesów i przepisów. Nasze działania koncentrują się na ścisłej integracji rozwiązań technicznych i rzeczywistym zastosowaniu na miejscu: DB Fernverkehr AG, jako właściciel zapotrzebowania, wnosi wymagania operacyjne. Część testów odbędzie się na terenie DB RegioNetz Infrastruktur GmbH w Erzgebirge. DB Systemtechnik GmbH wnosi wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii systemowej, architektury, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, a także doświadczenie w zakresie standaryzacji i zatwierdzania. Dzięki zdalnemu sterowaniu operacjami manewrowymi dążymy do zwiększenia przepustowości, uelastycznienia procesów, złagodzenia niedoborów kadrowych, a tym samym do szybkiego osiągnięcia wymiernych usprawnień operacyjnych dla klientów i naszych pracowników”
– powiedział Dr Jasmin Bigdon, dyrektor techniczny Deutsche Bahn AG.
Stopniowe wdrażanie w kierunku pełnego pokrycia krajowego
Kompleksowe wdrożenie ETCS w belgijskiej sieci kolejowej, rozpoczęte w 2015 r., przebiega zgodnie ze strategiczną strategią „linia po linii”, w ramach której priorytetowo traktuje się kluczowe trasy i połączenia międzynarodowe. Technologia Trainguard 200 RBC (ETCS L2) i Simis W (Interlocking) firmy Siemens umożliwia optymalizację ruchu pociągów za pomocą komunikacji GSM-R, poprawiając wykorzystanie sieci, zwiększając przepustowość i podnosząc wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom.
Zasięg geograficzny obejmuje główne miasta Belgii, łącząc Brugię, Gandawę, Hasselt, Arlon, Verviers i Mons, tworząc sieć kolejową rozciągającą się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Wdrożenie to płynnie integruje 46 nastawni, 37 centrów blokowych (RBC) — niezbędnych do zarządzania ruchem pociągów w czasie rzeczywistym — ponad 19 000 baliz i około 4536 sygnałów, zapewniając zaawansowaną wydajność sieci. Koncentrując się na kluczowych europejskich korytarzach transportowych i krajowych osiach kolejowych, wdrożenie to podkreśla zaangażowanie Belgii w budowę wydajnej, połączonej infrastruktury kolejowej. Belgia osiągnęła obecnie pełne wdrożenie ETCS w całej swojej sieci kolejowej, zapewniając kompleksowy zasięg zarówno na poziomie 1, jak i 2.