Współpraca w zakresie rozwoju kolei dużych prędkości w Wietnamie
VinSpeed i Siemens podpisują kompleksowe umowy
Monachium, 18 grudnia 2025 r.
- Siemens Mobility zaprojektuje i dostarczy pociągi dużych prędkości Velaro Novo, infrastrukturę kolejową oraz usługi w ramach projektu „pod klucz” dla transformacyjnego programu kolejowego Wietnamu.
- Pierwsze linie dużych prędkości w Wietnamie skrócą czas podróży i poprawią połączenia komunikacyjne.
Spółka VinSpeed High-Speed Railway Investment and Development Joint Stock Company (członek Vingroup) oraz Siemens Mobility podpisały kompleksową umowę o partnerstwie strategicznym i umowę ramową, rozpoczynając szeroko zakrojoną współpracę w zakresie kolei dużych prędkości w Wietnamie. Siemens Mobility będzie pełnić rolę partnera technologicznego odpowiedzialnego za projektowanie, dostawę i integrację nowoczesnych pociągów dużych prędkości Velaro Novo oraz kluczowych podsystemów kolejowych, w tym sygnalizacji ETCS Level 2 z automatycznym sterowaniem pociągiem (ATO), telekomunikacji i systemów elektryfikacji. Siemens Mobility bada również możliwości świadczenia zaawansowanych usług konserwacyjnych w celu zapewnienia najwyższej dostępności systemu. Obie strony są zaangażowane w ścisłą współpracę, kładąc podwaliny pod przyszłe umowy wdrożeniowe i wspierając rozwój nowoczesnej infrastruktury kolejowej o międzynarodowym standardzie w Wietnamie.
„Jesteśmy dumni, że światowy lider VinSpeed wybrał Siemens Mobility do realizacji pierwszej linii kolei dużych prędkości w Wietnamie. To zaufanie do naszej wiedzy specjalistycznej i technologii podkreśla pozycję Siemens jako preferowanego partnera w ambitnych projektach mobilnościowych na całym świecie. Velaro Novo, nasza najbardziej zaawansowana platforma pociągów dużych prędkości, zapewnia nawet o 30% niższe zużycie energii, o 10% większą pojemność pasażerską i sprawdzoną niezawodność, dostosowaną do trudnego terenu Wietnamu. Razem ustanawiamy nowe standardy w transporcie kolejowym, napędzamy innowacje i pomagamy Wietnamowi stać się liderem w dziedzinie szybkiej mobilności”
– powiedział Michael Peter, CEO Siemens Mobility.
„Strategiczna współpraca z Siemens Mobility stanowi ważny krok w planie działania VinSpeed dotyczącym rozwoju nowoczesnych projektów infrastruktury transportowej w Wietnamie. Połączenie możliwości VinSpeed w zakresie realizacji projektów i dogłębnej znajomości rynku krajowego z globalnym doświadczeniem i zaawansowaną technologią Siemens Mobility stworzy solidne podstawy do budowy linii kolejowych dużych prędkości o międzynarodowym standardzie, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców” Wietnamu
– powiedział Pham Thieu Hoa, dyrektor generalny VinSpeed.
Przegląd projektu
VinSpeed, we współpracy z Siemens Mobility, rozwija różne linie kolei dużych prędkości w całym Wietnamie. W szczególności dwie trasy dużych prędkości: linia Ha Noi – Quang Ninh (Ha Long), obejmująca 121 kilometrów z czterema stacjami, oraz linia Ben Thanh – Can Gio, obejmująca 54 kilometry z dwiema stacjami. Wszystkie linie będą wyposażone w najnowocześniejsze technologie kolejowe, w tym sygnalizację ETCS Level 2, elektryfikację i systemy komunikacyjne, zapewniające wydajność operacyjną, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.
Velaro Novo – najnowsza innowacja Siemens Mobility w zakresie kolei dużych prędkości
Velaro Novo to najbardziej zaawansowana platforma pociągów dużych prędkości firmy Siemens Mobility, zaprojektowana z myślą o prędkości maksymalnej 350 km/h i co najmniej 10% większej pojemności pasażerskiej dzięki szerszemu nadwoziu i zoptymalizowanej konstrukcji pustej rury. Jest bardzo energooszczędna, zużywa około 30% mniej energii niż poprzednie modele, co zmniejsza emisję i koszty eksploatacji. Zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach, Velaro Novo radzi sobie ze stromymi nachyleniami i dobrze nadaje się do zróżnicowanego terenu Wietnamu. Wyposażony w sygnalizację ETCS Level 2 i automatyczną obsługę pociągu (ATO), zapewnia zwiększone bezpieczeństwo, zoptymalizowane zużycie energii i wysoką dostępność operacyjną dla nowoczesnych sieci kolei dużych prędkości.
Siemens w Wietnamie
Siemens działa w Wietnamie od 1993 roku, świętując ponad 30 lat zaangażowania w modernizację i zrównoważony rozwój tego kraju. Przez dziesięciolecia Siemens odgrywał kluczową rolę we wspieraniu industrializacji Wietnamu, dostarczając zaawansowane technologie i rozwiązania w takich sektorach, jak energetyka, opieka zdrowotna i transport. W sektorze kolejowym Siemens jest partnerem w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego, umożliwiając operatorom kształtowanie mobilności dzisiaj i jutro. Dzięki silnej obecności lokalnej, w tym biurom w Hanoi, Da Nang i Ho Chi Minh City, Siemens oferuje rozwiązania cyfrowe i oprogramowanie, infrastrukturę kolejową, usługi kolejowe, tabor kolejowy i komponenty oraz gotowe rozwiązania kolejowe, nadal przyczyniając się do rozwoju Wietnamu, innowacji i integracji z globalną gospodarką.
O VinSpeed i Vingroup
VinSpeed High-Speed Railway Investment and Development Joint Stock Company zajmuje się pionierskim rozwojem projektów związanych z koleją dużych prędkości i nowoczesną infrastrukturą transportową w Wietnamie, stosując wiodące standardy technologii, wydajności i zrównoważonego rozwoju. VinSpeed jest członkiem Vingroup, wiodącej grupy przemysłowej w Wietnamie, działającej w obszarze infrastruktury, nieruchomości, technologii i usług. Vingroup wyznacza standardy w zakresie innowacyjności, wydajności i zrównoważonego rozwoju, kształtując przyszłość wietnamskiego przemysłu kolejowego zgodnie z międzynarodowymi standardami.