Rail-Service-Center-Poznan-Gadki-first-greenfield-of-Siemens-Mobility-in-Poland-1

Siemens Mobility zbuduje pod Poznaniem Centrum Serwisowe dla lokomotyw

Warszawa, 14 września 2026

  • Pierwsza inwestycja typu greenfield Siemens Mobility w Polsce
  • Planowane otwarcie Centrum Serwisowego Poznań (Gądki) w 2027 roku
  • Nowe Centrum Serwisowe jako część europejskiej sieci serwisowej lokomotyw Siemensa

Siemens Mobility ogłasza swoją pierwszą inwestycję typu greenfield w Polsce, nowoczesne Centrum Serwisowe w Gądkach koło Poznania (województwo wielkopolskie). Obiekt stanie się regionalnym centrum utrzymania lokomotyw oraz kompetencji serwisowych dla klientów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Centrum Serwisowe w Gądkach będzie oferowało kompleksowe lekkie i ciężkie utrzymanie lokomotyw. Obiekt o powierzchni około 4 300 m² będzie przygotowany do równoczesnej obsługi do siedmiu pojazdów. Powstanie około 5km zelektryfikowanych torów, dedykowany obszar testowy oraz nowoczesne wyposażenie, w tym tokarka podtorowa, myjnia i zapadnia do wymiany wózków oraz zestawów kołowych. Pozwoli to na kompleksowe utrzymanie pojazdów w jednym miejscu.

Zrównoważony rozwój stanowi jeden z kluczowych elementów projektu. Zgodnie z założeniami obiekt będzie działał w sposób neutralny pod względem emisji CO₂. Inwestycja wyznaczy nowe standardy w zakresie serwisowania lokomotyw i wesprze rozwój przyjaznego środowisku transportu kolejowego w regionie.

Globalne doświadczenie, lokalne zaangażowanie

Serwis pojazdów jest jednym z kluczowych obszarów działalności Siemens Mobility w Europie i na świecie. Firma zarządza jedną z największych sieci serwisowych w branży kolejowej, obejmującą ponad 130 lokalizacji w przeszło 30 krajach oraz około 7 000 ekspertów serwisowych. Dzięki temu pomaga zapewnić dostępność taboru sięgającą nawet 100 procent.

- Wraz z uruchomieniem nowego kolejowego Centrum Serwisowego dla lokomotyw w Polsce podkreślamy nasze zobowiązanie do bycia blisko klientów wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Dzięki strategicznym inwestycjom w regionalne zdolności serwisowe nie tylko zapewniamy maksymalną dostępność lokomotyw, ale także tworzymy fundament dla zrównoważonego rozwoju w całej Europie. Łączymy lokalne kompetencje z globalnymi standardami, aby być jeszcze bliżej naszych klientów – powiedział Elmar Zeiler, CEO pionu biznesowego serwisu Siemens Mobility GmbH.

Inwestycja stanowi kamień milowy w długoterminowym zaangażowaniu Siemens Mobility w Polsce oraz wzmacnia pozycję firmy na strategicznie ważnym rynku kolejowym Europy Środkowo-Wschodniej.

- To istotny krok w rozwoju trwałej obecności przemysłowej, technologicznej i serwisowej w Polsce oraz baza do budowania w kraju kompetencji, które będą wspierać klientów także w Europie Środkowo-Wschodniej. W roku 35-lecia obecności Siemensa w Polsce realizujemy inwestycję, która jest wyrazem naszego silnego zaangażowania w rozwój lokalnych kompetencji i współpracy – powiedział Tomasz Prejs, CEO polskiego oddziału Siemens Mobility.

Budowanie kompetencji kolejowych w Polsce

Usługi utrzymania lokomotyw w Polsce realizowane są przez wysoko wykwalifikowany zespół z ponad 15-letnim doświadczeniem, wspierany przez zaawansowane rozwiązania cyfrowe oparte na platformie Railigent X. Sieć lokalizacji oraz zespół liczący ponad 60 specjalistów wspierają wysoką dostępność lokomotyw, obsługując każdego roku setki pojazdów, w tym modele Vectron, Eurosprinter (Husarz) oraz BR189-F4.

Zakres usług obejmuje cały cykl życia lokomotywy, od planowych przeglądów i utrzymania systemów bezpieczeństwa aż po przeglądy poziomu P4, modernizacje, naprawy powypadkowe i serwis mobilny. Wszystkie kluczowe działania utrzymaniowe, w tym przeglądy poziomu P4, realizowane są lokalnie w Polsce we współpracy z polskimi dostawcami i wykonawcami.

Od 2021 roku firma Siemens Mobility posiada również certyfikat ECM w Polsce, który stanowi podstawę zarządzania utrzymaniem, wsparcia inżynieryjnego oraz zarządzania flotą. Zaawansowane rozwiązania cyfrowe, takie jak MoBase do zarządzania częściami zamiennymi oraz system Fleet Management, umożliwiają szybką reakcję i optymalizację procesów operacyjnych.

Silne partnerstwa wspierające inwestycje

Rozwój nowego kolejowego Centrum Serwisowego Poznań (Gądki) wspierają strategiczni partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z Gminą Kórnik i Fundacją Zakłady Kórnickie. Współpraca ta podkreśla znaczenie partnerstw w stymulowaniu innowacji, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmacnianiu sektora kolejowego w Polsce. Nowe kolejowe Centrum Serwisowe tworzy platformę dla długoterminowego rozwoju kompetencji kolejowych oraz zdolności serwisowych w Polsce.