Siemens dostarczy Signaling X dla kolei w Austrii

Siemens dostarczy Signaling X dla kolei w Austrii

Monachium, 23 września 2026

Siemens dostarczy technologię Signaling X dla infrastruktury kolejowej Austrii

  • Siemens Mobility zdobył kluczową umowę ramową na cyfryzację nastawni ÖBB.
  • Architektura Signaling X integruje nastawnie, ETCS, technologie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwo.
  • Pilotaż od 2030 roku rozpocznie wdrożenie w całej Austrii. 

    Siemens Mobility otrzymał od ÖBB-Infrastruktur AG kontrakt o wartości około 1,3 mld euro na cyfryzację technologii sterowania ruchem kolejowym w Austrii. Zamówienie jest częścią długoterminowej umowy ramowej o łącznej wartości 2,6 mld euro. Stanowi ona podstawę do stopniowego, ogólnokrajowego wdrażania cyfrowych nastawni (DSTW), którego rozpoczęcie zaplanowano na czwarty kwartał 2030 roku.

Centralnym elementem projektu jest Signaling X, zintegrowana platforma Siemens Mobility do cyfrowej transformacji systemów sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego. Oparta na oprogramowaniu i gotowa do pracy w chmurze architektura integruje nastawnie, system ETCS oraz aplikacje cyberbezpieczeństwa w ramach jednej platformy technologicznej. Oddzielenie oprogramowania od sprzętu zwiększa elastyczność operacyjną, przepustowość sieci oraz odporność cyfrową infrastruktury.

- Cyfrowa technologia nastawni jest kluczową technologią dla kolei przyszłości. Dzięki tej umowie tworzymy fundament pod kompleksową cyfryzację naszych systemów sterowania ruchem i zwiększenie efektywności, odporności oraz wydajności transportu kolejowego w Austrii.– powiedział Johann Pluy, członek zarządu ÖBB-Infrastruktur AG.

- Jesteśmy dumni ze współpracy z ÖBB przy kształtowaniu przyszłości austriackiej sieci kolejowej. W centrum tej transformacji znajduje się Signaling X, nasza oparta na oprogramowaniu i gotowa do pracy w chmurze technologia dla nowej generacji systemów sterowania ruchem kolejowym. W inteligentny sposób przenosi logikę nastawni do scentralizowanych centrów danych, cyfryzując operacje kolejowe od podstaw. – dodał Michael Peter, CEO Siemens Mobility.

Umowa obejmuje pełne spektrum nowoczesnych technologii nastawniczych od systemów centralnych działających na standardowych serwerach IT po urządzenia przytorowe kontrolujące sygnały, rozjazdy i inne krytyczne elementy infrastruktury. Kontrakt będzie obowiązywał co najmniej 10 lat i obejmuje kompleksowy pakiet usług gwarantujący utrzymanie oraz maksymalną dostępność systemu przez cały 25-letni cykl życia.

Projekt opiera się na doświadczeniach z cyfrowej nastawni uruchomionej przez Siemens Mobility w miejscowości Achau pod Wiedniem w 2020 roku. W połączeniu z wdrażaniem ETCS Level 2 w całej sieci ÖBB do roku 2038 stworzy to jedną z najbardziej nowoczesnych i wydajnych sieci kolejowych na świecie.