Serwis części zamiennych

Optymalne zaopatrzenie w części zamienne do systemów ruchu drogowego

Potrzebujesz nietypowej części zamiennej tak szybko, jak to możliwe? Żaden problem! Nasi specjaliści dostarczą dokładnie tę część, która jest potrzebna - szybko, niezawodnie i po przystępnych cenach. 

Serwis części zamiennych

Nowa lub naprawiona - masz wybór

Nowe, naprawione lub odnowione - nasz serwis zapewnia, że każda potrzebna część zamienna dotrze do Ciebie w możliwie najkrótszym czasie. Usługa Easy Daily Spares® gwarantuje szybką i niezawodną dostawę części zamiennych o jakości oryginału w terminie do następnego dnia roboczego. Easy Repair oznacza, że uszkodzone części są remontowane i odnawiane do stanu oryginalnego i w pełni funkcjonalnego. Tutaj również, w zależności od regionu, możliwa jest dostawa w ciągu 24h (wymiana z wyprzedzeniem). 

My składujemy i dostarczamy części zamienne, ty oszczędzasz na kosztach

W ramach usługi Easy Daily Spares® przechowujemy Twoje części zamienne w naszym magazynie centralnym, gwarantując szybką i niezawodną dostawę. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty magazynowania i logistyki, a więc pieniądze, które będziesz mógł zainwestować w inne, wydajne cele. W ramach naszych rozwiązań w dziedzinie przestarzałości produktów przyjmujemy odpowiedzialność za dostawę części zamiennych na cały cykl życia systemów.

Easy Daily Spares®. Korzyści i zalety 

  • System dostaw części zamiennych dostosowany do potrzeb klienta
  • Dostępność części zamiennych określonych w umowie
  • Dostawy na terenie całej UE następnego dnia roboczego
  • Zredukowane potrzeby inwestycyjne
.

Naprawiamy Twoje komponenty - szybko, sprawnie i niezawodnie

Nasz serwis naprawczy Easy Repair ma na celu zaoferowanie Tobie najprostszego rozwiązania dla utrzymania kosztów na możliwie najniższym poziomie: Naprawa komponentów jest do 50% bardziej ekonomiczna niż zakup nowych. I choć naprawa części to element rutynowej pracy w zakładach Siemens Mobility, zawsze dbamy o to, aby Twoje komponenty były naprawiane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i gotowe do ponownego użycia w możliwie najkrótszym czasie.

Easy Repair®. Korzyści i zalety 

  • Części naprawiane są do 50% tańsze niż nowe
  • Cenniki części wymiennych, cenniki napraw
  • Umowy ramowe: Dostawy części zamiennych i serwisowych mogą być uwzględnione w umowach serwisowych/opieki technicznej nad systemami 
.
Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.
Referencje

Serwis części zamiennych

Operatorzy kolejowi już teraz korzystają w dużym stopniu z Serwisu części zamiennych, jak pokazuje nasz projekt referencyjny.

Kontakt

Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli masz pytania, komentarze dotyczące Siemens Mobility skontaktuj się z nami.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami