Modernizacja serwisu

Modernizacja zwiększa wydajność i obniża koszty

Zwiększona efektywność energetyczna, poprawiony komfort pasażerów i zwiększona niezawodność - istnieje wiele dobrych powodów do modernizacji, rozbudowy i remontu infrastruktury. Niekoniecznie oznacza to zakup nowych systemów i sprzętu. Dość często, używana lub nawet przestarzała technologia może stanowić podstawę nowego rozwiązania - zrównoważonej i efektywnej kosztowo alternatywy!

Modernizacja serwisu

Wydłużony okres użytkowania, oszczędność zasobów

Nasze usługi pomagają znacznie wydłużyć żywotność systemów komunikacyjnych dzięki modernizacji istniejących komponentów. Możemy poprawić na przykład ogólną efektywność energetyczną dzięki najnowocześniejszym, przyjaznym dla środowiska technologiom. Dla wszystkich centralnych systemów i urządzeń oferujemy kompleksowy zakres usług w dziedzinie wszystkich aspektów oprogramowania i opieki nad systemem sprzętowym.

Utrzymanie nowoczesności systemów drogowych

Nabywając wsparcie w ramach naszych usług możesz w pełni skupić się na swojej podstawowej działalności, na przykład na zarządzaniu ruchem miejskim w Twoim mieście. W ramach proponowanej umowy o obsłudze technicznej zapewniamy, że Twój sprzęt i oprogramowanie będą zawsze w pełni aktualne i wyposażone w innowacyjne funkcje bezpieczeństwa. Udostępniamy Ci najnowsze, certyfikowane systemy, jak również aktualizacje oprogramowania i sprzętu - gdy tylko staną się one dostępne.

Opieka nad systemem. Korzyści i zalety

  • Modułowe pakiety usług - dostosowane do indywidualnych wymagań
  • Proaktywny serwis - skuteczne zapobieganie problemom
  • Bieżące dostarczanie najnowszych aktualizacji oprogramowania
  • Permanentna dostępność wszystkich wymaganych części zamiennych
  • „Jeden kontakt” dla wszystkich spraw związanych z systemem
  • Fakturowane są wyłącznie funkcje faktycznie wymagane dla zabezpieczenia Twojej inwestycji
  • Najwyższy możliwy poziom dostępności
  • Systemy ruchu drogowego stosujące najnowsze funkcje i udoskonalenia
  • Zabezpieczenie przed wycofaniem i przestarzałością produktów
  • Planowanie niezawodności pod kątem kosztów cyklu życia
  • Pełna opieka nad systemem świadczona przez doświadczonego i wiarygodnego partnera

Upgrade Services. Korzyści i zalety

  • Zawsze najnowsze funkcje bezpieczeństwa IT dla optymalnej ochrony systemu
  • Zmniejszone koszty energii i utrzymania
  • Dodane najnowocześniejsze technologie o wydłużonej funkcjonalności
  • Dłuższy okres użytkowania systemu, poprawa kosztów cyklu życia
  • Niezawodność planowania pod względem kosztów cyklu życia systemu
  • Wysoka dostępność systemu i niezawodność operacyjna (standard bezpieczeństwa produktu i rozwiązania)
  • Gwarantowana kompatybilność sprzętu i oprogramowania
  • Innowacyjne procesy usługowe łączące usługi zdalne (poprzez CRSP), miejscowe oraz logistyczne -   w pełnej zgodności ze ścisłymi normami bezpieczeństwa i ochrony (np. certyfikacja EN 27001)
  • Gwarantowane czasy reakcji i poziomy dostępności systemu

.
Opieka nad systemem

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.
Referencje

Modernizacja serwisu

Dzięki naszym usługom całe miasta i miasteczka nie tylko korzystają z bezpiecznych i trwałych systemów, ale także z rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój.

Kontakt

Wydłużony okres użytkowania, oszczędność zasobów

Nie zawsze trzeba inwestować w nowe technologie. Wykorzystanie istniejących komponentów jako podstawy dla nowych systemów jest często bardziej opłacalną i zrównoważoną alternatywą. Jeśli warunki są odpowiednie, prawie wszystko jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami