Usługi operacyjne

Optymalna wydajność nawet w wyjątkowych okolicznościach

Statystyki natężenia ruchu nie przestają rosnąć. Jednym z głównych wyzwań naszych czasów jest zadanie zapewnienia zrównoważonych i wydajnych kosztowo środków transportu. Siemens Mobility kontynuuje swe prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pomogą Ci to osiągnąć. Nasze Usługi Operacyjne umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie istniejących mocy oraz utrzymanie wysokiej wydajności i dostępności systemu, jak również jakości - nawet w nadzwyczajnych warunkach eksploatacji.

Usługi modułowe

Które dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom

Chcesz osiągnąć optymalne działanie techniczne i poprawić zarówno dostępność, jak i jakość swego systemu? Bez względu na to, jakim wyzwaniom trzeba stawić czoła, nasz modułowy zakres usług oferuje odpowiednie rozwiązania dla Twoich wymagań.

Rozwiązania dla projektów infrastrukturalnych

Dla firm, administracji miejskich lub innych organów publicznych planujących duże projekty infrastrukturalne, silne nerwy są z pewnością koniecznością. Ale same one nie wystarczą: Potrzeba również niezawodnych partnerów, solidnego finansowania oraz profesjonalnego wsparcia i obsługi.

 

Usługi operacyjne. Korzyści i zalety

  • Modułowe podejście do usług (ITS Service Landscape), które umożliwia dostosowanie operacji technicznych do indywidualnych wymagań klienta
  • Optymalizacja kosztów cyklu życia w oparciu o zdefiniowany, przejrzysty zakres usług - dla gwarantowanych poziomów dostępności i zredukowanych ryzyk
  • Innowacyjne procesy usługowe łączące w sobie procesy zdalne (poprzez CRSP), usługi terenowe i logistyczne - w pełnej zgodności ze ścisłymi normami bezpieczeństwa i ochrony (np. certyfikacja EN 27001)
  • Gwarantowane czasy reakcji i poziomy dostępności systemu zapewniane przez liczne i rozproszone punkty serwisowe
  • Zarządzanie cyklem życia gwarantuje, że Twój system jest zawsze zgodny z aktualnymi normami, zapewniając przewidywalność planowania kosztów całkowitej eksploatacji.
Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.
Referencje

Usługi operacyjne

Rosnące natężenie ruchu drogowego może prowadzić do wyjątkowych okoliczności operacyjnych. Dzięki naszym usługom w zakresie operacji technicznych oferujemy innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie istniejących mocy oraz zapewniają wysoką wydajność i jakość systemu w długim okresie czasu.

Kontakt

Wysoka wydajność nawet w wyjątkowych okolicznościach

Usługi operacyjne firmy Siemens Mobility: Indywidualne rozwiązania serwisowe, które pomagają zoptymalizować działania techniczne i osiągnąć maksymalny poziom dostępności i jakości systemu w dowolnym momencie.

Chcesz widzieć więcej?

Skontaktuj się z nami