Sitraffic SiBike

„Zielona fala" dla rowerzystów
Uatrakcyjnienie ruchu rowerowego jest doskonałą strategią przeciwdziałania rosnącemu natężeniu ruchu i problemom emisyjnym w miastach i na drogach miejskich. Dlatego Siemens Mobility opracował Sitraffic SiBike: „zieloną falę" dla rowerzystów. Dzięki aplikacji na smartfony rowerzyści uzyskują pierwszeństwo na światłach. SiBike jest opłacalnym rozwiązaniem dla miast i społeczności starających się zaoferować swoim mieszkańcom lepszą jakość życia i poprawić ich wizerunek jako "zielonych miast".
Aplikacja na smartfon zapewnia płynny przejazd
Skoordynowane zielone fazy - "zielona fala" jest czymś, czego kierowcy zaczęli oczekiwać: Do tej pory "zielone fale" były optymalizowane wyłącznie pod kątem prędkości samochodów. Sitraffic SiBike umożliwia rozszerzenie zalet "zielonych fal" również na rowerzystów - na autostradach rowerowych, szybkich ścieżkach rowerowych, jezdniach czy regularnych ścieżkach rowerowych.Sitraffic SiBike - jak działa "zielona fala" dla rowerzystów?
- Rowerzysta posiada przy sobie smartfon z zainstalowaną aplikacją SiBike
- Smartfon używa GPS do określenia położenia rowerzysty, prędkości i kierunku podróży
- Dane GPS są używane do bieżącego weryfikowania, czy rowerzysta przejeżdża przez wirtualny punkt wyzwalający
- Po przejechaniu przez punkt, aplikacja zgłasza aktywację punktu wyzwalającego do centrum sterowania ruchu
- Centrum sterowania ruchu wysyła odpowiednie polecenie do sterownika świateł
- Jeśli zbliża się rowerzysta, światło automatycznie zmienia kolor na zielony lub trwająca faza zielona jest przedłużona
.
Sitraffic SiBike. Efektywny kosztowo system
Kluczowa zaleta Sitraffic SiBike: System priorytetyzacji jest niezwykle ekonomiczny. Jest łatwy do wdrożenia i nie wymaga żadnych prac budowlanych, a jedynie adaptacji w programowaniu systemu sygnalizacji świetlnej.
Główne zalety wdrożenia
- System jest zintegrowany z istniejącym systemem sterowania ruchem
- Nie są wymagane żadne modyfikacje sprzętowe
- Wykorzystanie tych samych sterowników
- Prosta w instalacji aplikacja na smartfony
Sitraffic SiBike. Korzyści i zalety
- Personalizowane rozwiązanie przy niskich kosztach
- Zmniejsza negatywne czynniki takie jak ruch związany z parkowaniem, hałas ruchu drogowego i emisje zanieczyszczeń
- Niższy ogólny potencjał wypadków, ponieważ rowery stwarzają mniejsze ryzyko zagrożenia
- Zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i emisje CO2
- Powoduje, że szybkie pasy ruchu rowerowego i autostrady rowerowe stają się jeszcze bardziej atrakcyjne
- Zwalnia przestrzeń ruchu drogowego, ponieważ rowerzyści potrzebują mniej miejsca niż samochody podczas podróży lub parkowania
- Poprawia wizerunek Twojej miejscowości jako zrównoważonego "zielonego miasta"
- Przyczynia się do trwałej poprawy jakości życia w całych aglomeracjach.
Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim
Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.Kontakt
Uatrakcyjnienie jazdy na rowerze
Chcesz ograniczyć ruch uliczny związany z parkowaniem, hałas uliczny i emisje zanieczyszczeń? SiBike jest odpowiedzią na tę potrzebę, zwiększając atrakcyjność ruchu rowerowego w Twojej miejscowości. Zwróć się do naszych ekspertów o zaprojektowanie rozwiązania SiBike dostosowanego do Twoich wymagań.