Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone) - oblicze nowoczesnego egzekwowania prędkości

SafeZone

Poprzez miasta, miasteczka, wsie, po drogi miejskie, międzymiastowe i niewielkie odcinki - technologia odcinkowego pomiaru prędkości (SafeZone) oferuje możliwość egzekwowania średniej prędkości z poziomu biura kontrolnego. Jest on oparty na wiodącej w branży technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. SafeZone zapewnia skuteczne egzekwowanie prędkości w strefach, które rozciągają się między parami kamer zamontowanych na poboczu autostrad jedno/dwupasmowych, czy bramach nad drogami wielopasmowymi.

Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone)

Redukcja prędkości, poprawa bezpieczeństwa

Zaawansowana technologia odcinkowego pomiaru prędkości (SafeZone) i łatwość wdrożenia zapewniają wydajne kosztowo egzekwowanie przez system przepisów drogowych w obszarach mieszkalnych, miejskich, zamiejskich lub na drogach szybkiego ruchu. W pełni wykwalifikowany zespół inżynierów projektujących rozwiązania autostradowe i inne systemy Siemensa Mobility pomoże określić odpowiednie lokalizacje i zaprojektować wszystkie aspekty wdrożenia odcinkowego pomiaru prędkości (SafeZone).

Jak działa Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone)?

  • Każda kamera w sieci drogowej objętej systemem odczytuje tablicę rejestracyjną pojazdu przejeżdżającego przez jej pole widzenia 
  • Następnie wysyła ona zaszyfrowany numer rejestracyjny wraz z godziną i na specjalny serwer gromadzenia danych
  • Różnica czasu pomiędzy odczytami jest używana do określenia średniej prędkości pojazdu pomiędzy kamerami
  • Tworzona jest dokumentacja dowodowa dla pojazdów, które przekraczają ustalony próg prędkości 
  • Zaszyfrowane materiały są przekazywane do systemu zarządzania mandatami 
  • Wysoce wydajne mechanizmy filtrowania i sortowania danych pozwalają na skuteczne egzekwowanie przepisów
  • Ponadto, funkcja analizy danych pozwala na wszechstronne raportowanie statystyk dotyczących naruszeń

Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone) - Korzyści dla społeczeństwa

  • Upłynnia ruch drogowy i zmniejsza zatłoczenie 
  • Zmniejsza hałas i poziom zanieczyszczenia środowiska
  • Ogranicza konieczności monitoringu ulic
  • Dowiedziono zwiększone przestrzeganie przez kierowców ograniczeń prędkości
  • Zwiększa bezpieczeństwo dróg przyszkolnych
  • Wysoki poziom akceptacji społecznej w porównaniu z tradycyjnym systemem kontroli punktowej
Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone)

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.
Referencje

Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone)

Londyn, Bedford i Haga: Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone) od Siemens Mobility to innowacyjne rozwiązanie dla sprostania wyzwaniom w zarządzaniu ruchem drogowym.

Kontakt

Oblicze nowoczesnego egzekwowania ograniczeń prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone) zapewnia skuteczne egzekwowanie ograniczeń prędkości w strefach, które rozciągają się między parami kamer - dla obszarów mieszkalnych, miejskich, pozamiejskich lub autostrad.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami