Sterowniki ruchu

Sterowniki ruchu marki Siemens

Inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem

Im bardziej złożone są sytuacje drogowe na skrzyżowaniach miejskich, tym większa potrzeba bardziej inteligentnych rozwiązań kontroli ruchu. Innowacyjne sterowniki ruchu Sitraffic sX i Sitraffic C920ES pomagają zminimalizować czas awarii sprzętu i uczynić skrzyżowania bezpieczniejszymi.

Inteligentne rozwiązania w zakresie kontroli ruchu

Sterowniki ruchu Sitraffic sX i Sitraffic C920ES

Wydajny sprzęt, innowacyjne oprogramowanie: Sterowniki ruchu Sitraffic sX i Sitraffic C920ES są tak elastyczne i adaptowalne, że mogą rosnąć wraz z rozwijającą się infrastrukturą transportową w Twojej miejscowości, stanowiąc bezpieczną inwestycję w zrównoważoną przyszłość.

Sterownik ruchu Sitraffic sX

Sitraffic sX jest częścią rodziny skalowalnych sterowników Sitraffic, pozwalających na wdrożenie skutecznego sterowania ruchem nawet w niewielkich miejscowościach. Sitraffic sX obejmuje szeroki zakres zastosowań: Może być wykorzystywany jako samodzielne rozwiązanie bez konieczności podłączania do nadrzędnego systemu sterowania ruchem, lub bezproblemowo zintegrowany z rozbudowanym systemem zarządzania ruchem w dużym mieście. Elastyczność ta pozwala sterownikowi na dostosowanie się do przyszłego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Przy całym swoim wyrafinowaniu, Sitraffic sX jest jednocześnie łatwy i intuicyjny w obsłudze, na przykład z poziomu komputera-tabletu.

Niewymagane dodatkowe oprogramowanie ani narzędzia. Wystarczy otworzyć przeglądarkę i rozpocząć korzystanie z systemu Sitraffic sX. Dostęp do internetowego centrum kontroli ruchu miejskiego Sitraffic smartGuard można uzyskać również za pośrednictwem dowolnej przeglądarki obsługującej standard HTML5, zainstalowanej na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Sitraffic sX jest pierwszym na świecie sterownikiem ruchu, który został wyposażony w procesor zapasowy. W razie potrzeby procesor może natychmiast przejąć kontrolę nad procesorem głównym. Gwarantuje to, że działanie sygnalizacji świetlnej nie zostanie przerwane w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania - to duża zaleta!

Sitraffic smartCore sprawia, że konfiguracja sterownika Sitraffic sX jest dziecinnie prosta! Asystent oprogramowania prowadzi użytkownika przez cały proces konfiguracji, czego wynikiem jest bezbłędna konfiguracja, a także monitorowanie sygnału.

Na podstawie definicji detektorów konfiguracja systemu może być automatycznie predefiniowana, zmieniana za pomocą programów sygnałowych, a następnie zatwierdzana w ciągu kilku sekund. Preferowaną metodą sterowania jest sterowanie fazowe.

Sterownik Sitraffic sX obsługuje ponad 64 grupy sygnałów i do 250 detektorów; system wyróżnia się nadzwyczajną łatwością instalacji, minimalnym nakładem prac związanych z okablowaniem, modułową konstrukcją umożliwiającą elastyczną rozbudowę, a także szeregową komunikacją pomiędzy podzespołami, zapewniając zgodność ze standardem bezpieczeństwa SIL3.

Sitraffic sX. Korzyści i zalety:

  • Nowa technologia zwiększająca dostępność i bezpieczeństwo
  • Pierwszy sterownik, który może być doposażany w nowe funkcje podczas bieżącej pracy
  • Inteligentne oprogramowanie sprawia, że konfiguracja sterownika jest łatwa i intuicyjna
  • Dostęp i obsługa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, tabletu lub smartfona
  • Komponent rozwiązania przeglądarkowego typu all-in-one firmy Siemens Mobility - dla zapewnienia maksymalnej elastyczności
Nowy sterownik ruchu Sitraffic sX

Pobierz broszurę

Nowy sterownik ruchu Sitraffic C920ES

W bardzo złożonych aplikacjach, nowy sterownik Sitraffic C920ES zapewnia szczególnie niezawodne działanie sygnalizatorów ruchu drogowego - przy maksymalnym bezpieczeństwie i efektywności energetycznej. Certyfikat SIL-3 zgodny z normą EN 61508 oraz certyfikacja oprogramowania do monitorowania sygnału wg DIN V VDE V 0832-500 świadczy o doskonałej wydajności systemu. Cokolwiek przyniesie jutro, Siemens Mobility ma właściwą odpowiedź - w postaci rodziny sterowników C.

Sercem systemu Sitraffic C920ES/940ES jest procesor ITS Engine wyposażony w moduł sterujący BBX. Jednostka MPC8270/266 MHz Power PC wykorzystuje system operacyjny LINUX. Elastyczny system operacyjny i szeroki wachlarz zewnętrznych interfejsów tworzą idealną podstawę systemu.

Sitraffic Traffic Office jest sercem tego unikalnego zintegrowanego systemu oprogramowaniowego do rozwiązywania różnych skomplikowanych zadań związanych z kontrolą ruchu. 

Operatorzy mogą definiować własne moduły, przechowywać je pod dowolną nazwą w bibliotece użytkownika i elastycznie łączyć z istniejącymi modułami PDM. W ten sposób każdy ukończony projekt dodaje cenne moduły do biblioteki, co pozwala zaoszczędzić sporo pracy programistycznej przy późniejszych projektach.

S-L jest odpowiedzią systemu Sitraffic Traffic Language na potrzebę uproszczenia poprzez standaryzację, ponieważ łączy w sobie różne moduły. Wystarczy, że użytkownik dostosuje predefiniowane sekwencje logiczne do specyficznych wymagań danego skrzyżowania - przy zachowaniu prostoty parametryzacji.

Adaptacyjny system sterowania siecią Sitraffic Motion zyskuje sobie coraz większe uznanie na rynku. Dzięki komponentowi MXe obliczanie planu ramowego jest naprawdę proste: Zapewnia on doskonałą koordynację pomiędzy centralną metodą sterowania zaimplementowaną na komputerze ruchu drogowego a lokalnymi metodami sterowania stosowanymi przez sterowniki z rodziny Sitraffic C900.

Sitraffic Service dostarcza narzędzi do obsługi, testowania i diagnostyki błędów, które obejmują wszystkie poziomy funkcjonalności - od pełnej graficznej wizualizacji po dostarczenie szczegółowych danych eksperckich.

Sitraffic C920ES. Korzyści i zalety:

  • Integracja szeregu różnych metod sterowania stosowanych w całej Europie
  • Wysoka elastyczność w definiowaniu sekwencji sterowania dzięki Sitraffic PDMe i Traffic Language
  • Zgodność z szeroką gamą komputerów ruchu i protokołów połączeń
  • Zaawansowana funkcjonalność i bardzo solidna konstrukcja wynikająca z wielu lat ciągłej ewolucji
.
Sterownik ruchu Sitraffic C920ES

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.

Kontakt

Inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem

Innowacyjne sterowniki ruchu Sitraffic sX i Sitraffic C920ES pomagają zminimalizować awarie sprzętowe i uczynić skrzyżowania bezpieczniejszymi - to bezpieczna inwestycja w przyszłość Twojego systemu zarządzania ruchem.