Technologie Sitraffic Wimag i SLD4

Czujniki gruntowe do zarządzania ruchem
Dostępność precyzyjnych danych jest niezbędna do skutecznego i bezpiecznego zarządzania ruchem. Aby zebrać te dane, konieczne są niezawodne detektory ruchu. W konstrukcjach Wimag i SLD4 Siemens Mobility oferuje całkowicie nową technologię detektorów - czujniki gruntowe o wyjątkowej precyzji działania i łatwości instalacji.
Technologie Wimag i SLD4
Bardzo dokładne informacje o natężeniu ruchu w twoim mieście. W tym celu Siemens Mobility może dostarczyć wykonane na miarę czujniki gruntowe: Sitraffic Wimag i SLD4. Twoje korzyści: Dane pomogą ci lepiej zaplanować infrastrukturę, zmniejszyć zatory i znacząco usprawnić ruch na drogach.W wypadku konwencjonalnych detektorów gruntowych w nawierzchni muszą być osadzone całe pętle i w rezultacie ich instalacja jest dość kosztowna. W przeciwieństwie do tego, Sitraffic Wimag jest nowatorskią, bezprzewodową techniką detekcji, która swój sukces zawdzięcza szybkości i łatwości montażu. Rodzina urządzeń Sitraffic Wimag składa się z trzech wyspecjalizowanych typów detektorów, które można zintegrować w jeden system, ponieważ wykorzystują tę samą technologię transmisji, w tym repeatery, stację bazową i oprogramowanie.
- Detektory Sitraffic Wimag VD i MR do wykrywania pojazdów w ruchu
- Detektor Sitraffic Wimag PD do miejsc parkingowych
Sitraffic Wimag - nowatorska technologia z wieloma zaletami
- Technologia bezprzewodowa umożliwia szybką i łatwą instalację czujnika Wimag w nawierzchni.
- Moduł elektroniczny składa się z czujników magnetycznych, procesora, anteny radiowej i baterii.
- Małogabarytowa stacja bazowa o wymiarach tylko 7,5 x 7,5 x 5,0 cm.
- Każdy przypadek wykrycia jest przesyłany do stacji bazowej za pośrednictwem łącza radiowego.
- Stacja bazowa przekazuje dane przez sieć Ethernet do kontrolera ruchu.
- Łatwy, niezawodny i opłacalny monitoring ruchu i miejsc parkingowych
- Bardzo precyzyjne informacje o bieżącym natężeniu ruchu
- Czujnik i stacja bazowa zaprojektowane dla zakresu temperatur od -45 do +80°C
- Długi okres użytkowania, niezależnie od tego, czy urządzenie zainstalowano w nowych, czy też już istniejących nawierzchniach
Od ponad 30 lat dostarczane przez Siemens Mobility pętlowe detektory indukcyjne są niezawodnym źródłem dokładnych danych o ruchu ulicznym. Sitraffic SLD4 łączy to rozległe doświadczenie z najnowszą technologią i całkowicie nową gamą zastosowań.
- Wiarygodne wykrywanie pomaga zoptymalizować zarządzanie ruchem
- Niepodatność na zakłócenia zewnętrzne
- Automatyczna regulacja czułości
- Duża elastyczność w zakresie częstotliwości wykorzystywanych przez pętle (rzeczywiste multipleksowanie)
- Łatwa instalacja
- Interfejs USB
- Wygodna parametryzacja przez oprogramowanie komputerowe zoptymalizowane do potrzeb użytkownika