Firma Aimsun - inteligentne przewidywanie ruchu drogowego

Aimsun - firma z portfolio Siemensa
Aimsun jest liderem w dziedzinie oprogramowania i usług do przewidywania ruchu drogowego W pełni zintegrowane pakiety oprogramowania Aimsun, Next i Live, uzupełniają portfolio ITS firmy Siemens Mobility, symulując przyszłe przepływy ruchu, aby wspomóc strategiczne planowanie transportu offline i zarządzanie mobilnością w czasie rzeczywistym. Od fazy inżynieryjnej i wdrożeniowej aż po codzienną eksploatację, inżynierowie ds. ruchu i operatorzy systemów mogą polegać na najwyższej klasy narzędziach do planowania, dostarczania danych, administrowania i obsługi swoich systemów sterowania ruchem.
Oprogramowanie Aimsun Next umożliwia modelowanie małych i dużych sieci transportowych: od pojedynczego skrzyżowania do całego regionu. Za pomocą oprogramowania Next możesz zbudować cyfrowe odwzorowanie miasta lub autostrady, a następnie symulować podróże, które ludzie chcą odbyć, i dopasować je do dostępnych opcji transportowych, takich jak taksówki, autobusy, car-sharing, rowery, a nawet spacery. Modelowanie cyfrowe jest bezpiecznym i opłacalnym sposobem eksperymentowania z różnymi projektami lub planami operacyjnymi i pomaga uczynić miejsca bezpieczniejszymi, czystszymi i bardziej żywotnymi. 5000 profesjonalistów w 82 krajach na całym świecie korzysta z oprogramowania Next, aby podejmować ważne decyzje dotyczące przyszłości naszych miast.
Korzyści i zalety
Aimsun Next może symulować całe miasta znacznie szybciej niż w czasie rzeczywistym: Mikroskopijny model Singapuru może działać na zwykłym laptopie 2-3 razy szybciej niż w czasie rzeczywistym. Model mezo jest jeszcze 4-6 razy szybszy. W przypadku dużych modeli, różnica ta ma znaczenie zasadnicze. W przypadku modeli mniejszych, pozwala ona na analizę większej ilości scenariuszy warunkowych, zdarzeń i wrażliwości ruchu - przy zachowaniu tego samego budżetu.
Integracja poziomów makro, mezo i mikro w modelowaniu pozwala stopniowo rozszerzać granice modelu bez konieczności zmiany oprogramowania lub zmiejszenia prędkości pracy - dzięki symulatorowi hybrydowemu można powiększać i pomniejszać perspektywę do woli, stosując zbliżenia tylko tam, gdzie jest to faktycznie potrzebne.
System dynamicznego modelowania ruchu w programie Aimsun Next (DTA) daje możliwość modelowania zachowania w stanie ustalonym, jak również reagowania na niepowtarzające się scenariusze. Jest to szczególnie ważne w przypadku modeli korytarzowych i dużych modeli miejskich, gdzie kalibracja zadań mikrosymulacji może być trudna.
Aimsun Live znajduje wzorce w historycznych danych o ruchu drogowym i łączy je z danymi przesyłanymi w czasie rzeczywistym ze źródeł takich jak kamery drogowe, satelity i nasze telefony, aby zbudować dokładny obraz prawdopodobnych nadchodzących warunków ruchu. Jest tak szybki, że w ciągu kilku minut operatorzy dyspozytorni mogą przetestować i wdrożyć najlepszą strategię zapobiegania nadchodzącym zatorom. Organizacje rządowe w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Australii używają Aimsun Live do pracy na rzecz inteligentnych systemów autostradowych i prawdziwie połączonych miast. Aimsun Live wpisuje się doskonale w codzienne działania centrum kontroli ruchu i nieprzerwanie przetwarza dane na żywo, symulując ruch pojazdów wewnątrz sieci drogowej o dowolnej wielkości, od pojedynczego korytarza autostradowego do całej światowej metropolii.
Korzyści i zalety
Jednym z kluczowych elementów czyniących Aimsun Live unikalnym rozwiązaniem do sporządzania prognoz w czasie rzeczywistym i dostarczania informacji jest bogate i innowacyjne połączenie technik dynamicznego modelowania ruchu (DTA) w ramach jednej symulacji, co daje możliwie realistyczną reprezentację zachowań w sieci drogowej.
- Wybór najbardziej odpowiedniego poziomu modelowania (mikro-mezo-hybrydowy)
- Dostosowalność do wymagań użytkowników
- Zindywidualizowany interfejs użytkownika
- Moduł kontroli jakości: zestawianie prognoz i danych rzeczywistych
- Kompleksowa analiza trendów w ruchu
- Planowe, a także jednostkowe i nieprzewidziane zdarzenia
- Szybkość działania: wynik już w 2-5 minut
- Architektura modułowa