Komponenty pokładowe

Komponenty pokładowe

Utrzymywać kontakt – bezpiecznie i niezawodnie

Pociągi i pojazdy kolejowe są coraz szybsze. Tym samym szybsza i niezawodna musi się stawać pokładowa łączność. Portfolio naszych produktów Trainguard obejmuje wiele urządzeń dla pojazdów transportu lokalnego i dalekobieżnego.

Przegląd produktów

Nasza oferta jest kompletna

Znajdują się w niej takie urządzenia pokładowe, jak rejestratory danych, czujniki alarmowe, wskaźniki, prędkościomierze, urządzenia telemetryczne i systemy telekomunikacyjne. Te produkty sprawdziły się na całym świecie i są m.in. eksploatowane w transporcie towarowym, lokalnym, przemysłowym i górniczym. Zapewniają bezpieczeństwo, trwałość, niezawodność, a zarazem opłacalność. Aby nadążać za zmieniającymi się wymaganiami i przepisami, ściśle współpracujemy z właściwymi organizacjami. Dzięki temu nasze rozwiązania są zgodne z wszelkimi standardami krajowymi i międzynarodowymi.
Rejestratory i czujniki alarmowe

Zapisują każdy ruch pociągu

Nasze rejestratory realizują funkcje zapisu parametrów jazdy, pomiarów i przetwarzania danych na różnych wewnętrznych i zewnętrznych nośnikach pamięci. Nasza oferta obejmuje zarówno wersje odporne jak i nieodporne na uderzenia. Urządzenia mogą korzystać z systemów magistralowych CAN, MVB i IBIS. Specjalne oprogramowanie analityczne analizuje wyniki.
Urządzenia telemetryczne

Bezpieczne i niezawodne monitorowanie end-to-end

Bogate portfolio urządzeń telemetrycznych Siemens Mobility zawiera szeroką paletę systemów pokładowych, poprawiających funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo zarówno pociągów, jak i lokomotyw. Obejmuje również szereg systemów i produktów uniwersalnych, które można konfigurować pod kątem specyficznych zastosowań. Możemy zatem dostarczać kompletne i racjonalne kosztowo usługi – od pierwszej instalacji przez modernizację po bieżącą eksploatację i utrzymanie.
Tachometry i akcesoria

Perfekcyjne połączenie formy i funkcji

Nasze tachometry łączą w sobie wyniki wieloletniego doświadczenia z codziennej eksploatacji u klientów. Są dostępne jako modele z pojedynczym lub podwójnym wskazaniem ze zintegrowanymi funkcjami wskaźników prędkości i przyspieszenia. W ich szerokim asortymencie można znaleźć szereg wariantów kształtu, wymiarów, zasilania i wejść danych.

Osprzęt dodatkowy

Komputer pokładowy

Elastyczne zastosowania komputera

Nasze uniwersalne komputery pokładowe zostały specjalnie stworzone do zastosowań kolejowych i spełniają wymagania wszystkich istotnych norm kolejowych. W minionych pięciu latach dostarczyliśmy ok. 2000 takich urządzeń. Dzięki połączeniu zdalnego dostępu do danych i modułowych komputerów do obsługi telekomunikacji stanowią one elastyczne rozwiązanie dla uzyskania bezpiecznej łączności informatycznej między taborem i serwerem. Ponadto dostępne są różne przewodowe i bezprzewodowe interfejsy z pojazdem oraz konfiguracje specyficzne dla klientów.

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów. Oni chętnie Państwu pomogą.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami