Systemy telekomunikacyjne dla infrastruktury

Systemy telekomunikacyjne dla infrastruktury

Dobre połączenie

Rozwiązania Siemensa z aktualnego stanu posiadania pomagają uzyskać to, co najlepsze. Dlatego warto postawić na wydajną łączność, monitorowanie systemów i analizę danych. To pozwoli wypełnić lukę między aktualnymi i przyszłymi możliwościami prowadzenia ruchu kolejowego.

Przegląd produktów z pakietu telekomunikacyjnego dla infrastruktury

Wydajna i niezawodna łączność

Produkty Siemensa dla infrastruktury znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle kolejowym, są wykorzystywane do wykrywania zajętości odcinków torów i budowy wydajnych struktur telekomunikacji. Nasze efektywne kosztowo, solidne rozwiązania łączą ruch kolejowy z zarządzaniem administracyjnym. Ich modułowa architektura umożliwia elastyczność i łatwość zarówno instalacji, jak i utrzymania.
Przegląd produktów – moduły komunikacyjne

Niezawodna komunikacja między biurem i terenem

Sterownik AB Siemensa (z serii 53434) zwykle jest wykorzystywany w połączeniu z dwoma szlakowymi 9-portowymi kontrolerami telekomunikacyjnymi / urządzeniami do protokołowania w terenie (WCC/FPD) (z serii 53401) Siemensa. Celem jest udostępnienie redundantnej telekomunikacji z wykorzystaniem kodowanych łączy. Sterownik i oba podłączone do niego urządzenia WCC/FPD komunikują się przez LAN w standardzie Echelon (LonTalk). Sterownik stale kontroluje stan urządzeń WCC/FPD. Gdy stwierdzi problem z systemem podstawowym, automatycznie przenosi wszystkie łącza na system zapasowy. Wszystkie moduły można bez problemu montować w standardowych rackach przekaźnikowych, na tylnych płytach skrzynek przyrządowych a nawet na regałach.
Zarządzanie telekomunikacją infrastruktury (Wayside Communications Manager, WCM)

Skonsolidowana i scentralizowana telekomunikacja

Wayside Communications Manager (WCM) Siemensa umożliwia użytkownikom końcowym łączenie wielu urządzeń telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych, eksploatowanych w publicznych i prywatnych sieciach telekomunikacyjnych, w jeden centralny system telekomunikacyjny.

Właściwości

  • Pakiet protokołów komunikacyjnych dla urządzeń radiowych na bazie PTC (Positive Train Control) oraz ATCS (Advanced Train Control System) zapewnia interoperacyjność
  • Obsługuje różne złącza ethernetowe i szeregowe do łączenia z urządzeniami infrastruktury
  • Można go bezpośrednio integrować z istniejącymi systemami CTC (Centralized Traffic Control), narzędziami NMS (Network Management System) i architekturami bazującymi na SNMP (Simple Network Management Protocol)
  • Udostępnia kompletną ścieżkę migracji do PTC a jednocześnie wykorzystuje istniejące zasoby
  • Bogactwo opcji łączności dla urządzeń radiowej transmisji danych
  • Konwertuje wiadomości standardu Echelon na wiadomości ethernetowe
  • Prosty montaż w standardowych rackach przekaźnikowych, na tylnych płytach skrzynek przyrządowych, a nawet regałów
  • Ciężar wynosi ok. 3,76 kg
  • Napięcie wejściowe 9 V DC na 32 V DC, izolowane, odwrócona biegunowość
  • 4 złącza ethernetowe
  • 1 złącze DB-25 RS-232/RS-422 Sync/Async
  • 8 wejść cyfrowych
Przegląd produktów Office Communications Gateway (OCG)

Proste sterowanie dużymi systemami

Office Communications Gateway (OCG) Siemensa jest to autonomiczny, wykonywalny program pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.
Prospekt ‘Produkty telekomunikacyjne dla infrastruktury' (EN)

Pobierz

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów, którzy chętnie Państwu pomogą.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami