Przekaźniki, sprzęt elektryczny, obudowy urządzeń sygnalizacji i akcesoria

.Przekaźniki, sprzęt elektryczny, obudowy urządzeń sygnalizacji i akcesoria

Ponad

1 000 000
  • istotnych dla bezpieczeństwa przekaźników ST jest dzisiaj w użyciu, żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów i na przejazdach kolejowych, stanowiących jednopoziomowe skrzyżowania z drogami

Istotne dla bezpieczeństwa przekaźniki ST

Jakość i wsparcie, na które można liczyć

Od ponad 30 lat Siemens Mobility produkuje przekaźniki istotne dla bezpieczeństwa i będzie je nadal produkował przez wiele lat, zapewniając ich użytkownikom wsparcie techniczne. Zakończenie cyklu produkcyjnego nie jest planowane.

Istotne dla bezpieczeństwa przekaźniki serii ST są to kompaktowe, wtykowe elementy przełączające, umieszczone w przezroczystej obudowie poliwęglanowej. Są przeznaczone do zastosowań w nowoczesnych systemach kolejowych. Przekaźniki posiadają niezbędne do sterowania właściwości i poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla takich zastosowań. Przekaźniki ST-1 i ST-2 pasują do gniazd rozmiarów 1 i 2, często wykorzystywanych w branży. Niektóre modele mogą zastępować aktualnie stosowane typy przekaźników innych producentów.

 

Każdy przekaźnik posiada unikatowe oznakowanie, przeznaczone dla danego typu. Gniazda posiadają jednolite piny identyfikacyjne, pozwalające na użycie tylko właściwego przekaźnika dla każdej funkcji obwodu sterowniczego. Wszystkie połączenia ze stykami i cewką poprowadzone są jako zaczepy sprężynowe przez podstawkę. Gniazdo posiada klinowe izolatory wtykowe z płaskimi metalowymi przyłączami od góry i dołu.

 

Przekaźniki wprowadza się do gniazda dwoma prętami tak, aby każda para zaczepów weszła do odpowiednich zacisków gniazda, tworząc mocny styk o niewielkiej rezystancji. Zaciski gniazda dostępne są w postaci lutowanej lub zagniatanej. Zaciski można łatwo usunąć z tyłu gniazda. Dzięki temu można dokonywać zmian w oprzewodowaniu bez wyciągania przekaźnika.

Właściwości: ważne przekaźniki w rozmiarach konstrukcyjnych ST-1 i ST-2

  • Dostępne w rozmiarach konstrukcyjnych ST-1 i ST-2
  • Łatwy montaż w istniejących gniazdach.
  • Wszystkie elementy metalowe są niklowane.
  • Spełniają lub przewyższają wszystkie obowiązujące specyfikacje AREMA.
  • Sprężyny stykowe wykonane są z brązu fosforowego i zalane w zblokowanych elementach fenolowych. W przekaźnikach jest miejsce na trzy takie bloki.
  • Dostępne są styki wolframowe o wysokiej i ekstrawysokiej obciążalności oraz styki z magnetycznym tłumieniem łuku elektrycznego.
  • Ciężka kotwica zapewnia dobre opadanie.
  • Wysokowydajna struktura magnetyczna zapewnia szybie i łatwe kalibrowanie.

Szczegóły techniczne dotyczące materiału stykowego i obciążalności prądowej można znaleźć w specyfikacjach przekaźników.

Produkty przekaźnikowe

Pobierz broszurę

Sprzęt elektryczny

Zyskuj na konkurencyjnych cenach i krótkich terminach dostaw

Rezystory/zespoły rezystorów

Bloki przyłączeniowe

Kontenery na urządzenia sygnalizacji / miejsca zabudowy dla przyrządów

Przestrzenie spełniające wszystkie wymagania klienta

Miejsca zabudowy dla przyrządów dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach: spawane konstrukcje aluminiowe lub stalowe, wyposażone w drzwi, wolnostojące albo blokowane w położeniu pod kątem 90 stopni, dostarczane razem z hakami i drążkami blokującymi. Drzwi mogą być wykonywane w różnych konfiguracjach.

Właściwości

  • Produkt spełnia lub przewyższa wymagania obowiązujących specyfikacji AREMA
  • Dostępny w wielu rozmiarach standardowych od 1,22 m x 1,22 m do 2,44 m x 2,44 m (inne wielkości dostępne na życzenie klienta)
  • Regulowane nogi do wyrównywania na poziomie fundamentu
  • Standardowy wylot powietrza we wnętrzu
  • Standardowa wewnętrzna płyta uziemienia
  • Standardowe wewnętrzne oświetlenie
  • Standardowy wypust dla zewnętrznego generatora
  • Okładziny we wnętrzu z płyt włóknowych średniogęstych, lakier ognioochronny
  • Żaluzje wentylacji z osłonami zabezpieczającymi przed szkodnikami
  • Stalowe płyty ścienne pokryte warstwą podkładową i farbą aluminiową
Produkty do zabudowy przyrządów

Pobierz broszurę

Akcesoria

Niektóre spośród najczęściej używanych w branży narzędzi i akcesoriów

Narzędzia i akcesoria

Pobierz broszurę

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów, którzy chętnie Państwu pomogą.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami