Sygnalizacja kolejowa

Sygnalizacja kolejowa

Na całym świecie ponad

0
  • zainstalowanych urządzeń LED

Przegląd produktów

Modułowa koncepcja do zastosowań u naszych klientów

Sygnalizatory odgrywają ważną rolę w prowadzeniu bezpiecznego i efektywnego ruchu kolejowego. Wymagania klientów dotyczące wyposażenia optycznego i elektrycznego oraz designu a także aspektów ekologicznych i eksploatacyjnych są znacznie zróżnicowane na rynkach w zależności od regionu. To samo dotyczy rosnącej liczby funkcji diagnostycznych. Pracujemy na całym świecie a nasza obecność na miejscu oznacza wszędzie szybkie wsparcie w dziedzinach transportu dalekobieżnego, lokalnego i przewozów towarowych.
Sygnalizatory i wskaźniki

Szeroki asortyment

Bogate portfolio urządzeń sygnalizacyjnych Siemensa przydatne jest do wielu zastosowań na wszystkich sieciach kolejowych: w ruchu dalekobieżnym i towarowym, w metrze i transporcie miejskim, a także na kolejach przemysłowych i prywatnych.

Sigmaguard K140

Rozwiązanie na ciasnotę

Kompaktowy sygnalizator Sigmaguard K140 można stosować wszędzie tam, gdzie ze względu na brak miejsca nie da się zainstalować standardowych, dużych sygnalizatorów świetlnych. Ten typ sygnalizatora nadaje się zarówno do tuneli, jak i do otwartych przestrzeni z ograniczonym polem widzenia.

 

Zalety

  • Kompaktowa budowa do zastosowań tam, gdzie jest mało miejsca.
  • Wiele możliwości zastosowań dzięki modułowej konstrukcji.
  • Łatwy dostęp do wnętrza obudowy przy pracach serwisowych.

Sigmaguard S640

Efektywne modułowe wielokolorowe sygnalizatory świetlne

Sigmaguard S640 jest to kompaktowy sygnalizator o różnych zestawach sygnałów dla klientów działających w ruchu dalekobieżnym. Obudowa ze stali szlachetnej o szerokości 640 mm zawiera miejsce dla maksymalnie dziewięciu zespołów LED o różnych średnicach. Oczywistą zaletą jest dla klientów również możliwość instalowania kompaktowych sygnalizatorów o innych rozmiarach.

 

Zalety

  • Elastyczność i modułowość – zarówno obudowy jak i zespoły LED można wybierać spośród licznych modułowych jednostek systemu
  • Sprawdzone w praktyce elementy montażowe do wszystkich popularnych masztów i konstrukcji wsporczych sygnalizatorów
  • Wysoka dostępność techniczna i optymalne koszty eksploatacji dzięki sprawdzonym komponentom LED

Sygnalizator Sigmaguard Ls

Rozwiązanie dla ruchu manewrowego Deutsche Bahn

Sygnalizator Sigmaguard Ls jest to sprawdzony produkt dla ruchu manewrowego na wyposażeniu Deutsche Bahn. Jedną z jego najważniejszych cech jest zoptymalizowana charakterystyka światła bliskiego i pozornego. Zapewnia ona lepsze rozpoznawanie sygnałów a dzięki temu większą niezawodność i większe bezpieczeństwo pracowników.

 

Właściwości

  • Elastyczność zastosowań dzięki zmienności usytuowania
  • Zoptymalizowany interfejs elektroniczny
  • Mocna i kompaktowa obudowa ze stali szlachetnej
  • Możliwość rozszerzenia dla potrzeb systemów ATO (automatyczna jazda pociągu)

 

Zalety

  • Lepsza widoczność dzięki większej jasności
  • Lepsza widoczność z bliskiej odległości
  • Minimalne efekty światła pozornego
  • Obniżone koszty eksploatacji, ponieważ są niemal bezobsługowe
  • Wysoka niezawodność i dostępność dzięki długiemu okresowi użytkowania

 

Sigmaguard MA480

Sygnalizator wieloobrazowy LED dopełnia nasze globalne portfolio

Sygnalizator Sigmaguard MA480 wykorzystywany jest do wyświetlania dodatkowych informacji sygnalizacyjnych, takich jak ograniczenia prędkości, przebieg trasy itd. Maksymalnie można wyświetlać cztery różne symbole, każdy złożony z maksymalnie 20 pikseli w kolorach białym i zielonym. Sygnalizator spełnia wymagania dotyczące parametrów widoczności a specjalny design zapewnia mu maksymalną możliwą powierzchnię wyświetlania, dzięki czemu zapewnia optymalną czytelność na odległość.

 

Zalety

  • Zoptymalizowana czytelność i widoczność
  • Wyświetlanie do czterech różnych symboli
  • Niewielkie wymagania utrzymaniowe, niskie koszty eksploatacji
Komponenty sygnalizacji

Wysokowydajne zespoły LED

Podstawę naszego obszernego portfolio urządzeń sygnalizacji stanowią wypróbowane i standaryzowane komponenty. Umożliwia nam to oferowanie doskonałych rozwiązań, które mogą jeszcze zyskiwać po ich zaadaptowaniu do specyficznych wymagań klienta.

Zespoły LED

Racjonalne koszty eksploatacji

Zespoły LED to najważniejsze optyczne komponenty wszystkich naszych produktów z dziedziny sygnalizacji. Zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym mają znaczną przewagę nad żarówkami.

 

 

Zalety

  • Wysoka dostępność i niezawodność
  • Optymalne koszty eksploatacji przez cały cykl życia
  • Niewielkie koszty utrzymania

Inteligentne zespoły LED

Sigmaguard SIO Basic – oszczędny pod każdym względem

Zespoły LED Sigmaguard SIO Basic wyznaczają nowe standardy ekonomiki, kompatybilności w dół i podatności utrzymaniowej. Są to pierwsze urządzenia umożliwiające wielokrotne wykorzystywanie różnych, osobno sterowanych znaków sygnałowych w jednej diodzie. Wynikająca z tego mniejsza ilość diod oznacza mniej efektów świetlnych w tle, które mogą się uwidaczniać w sygnalizatorze. Inną ważną cechą urządzenia jest zastosowanie czujników optycznych, stale kontrolujących światłość sygnalizatora i zapewniających jej wartość odpowiednią do warunków.

 

 

Zalety

  • Inteligentna kontrola światłości
  • Zoptymalizowana niezawodność i dostępność
  • Zredukowana ilość punktów świetlnych dzięki wielokolorowym LED
  • Brak predefiniowanego ograniczenia żywotności

Sigmaguard Pharos 8'' LED

Przytorowe moduły LED Sigmaguard Pharos 8'' są w pełni kompletne z AREMA

Nieodzowny przytorowy Sigmaguard Pharos™ 8'' LED został skonstruowany z myślą o spełnieniu wymagań naszych klientów operujących w ruchu dalekobieżnym i towarowym na rynkach z dominującym standardem AREMA. Jednostka LED ma średnicę 200 mm (8 cali), jest dostępna z zasięgiem średnim (1/2 mili) i długim (1 mila). Kolory: czerwony, żółty, zielony i biel księżycowa.

 

Zalety

  • Ważna funkcja wykrywania zaniku światła przez układ kontroli optycznej
  • Zmniejszone o ponad 50% refleksy świetlne (światło pozorne) dzięki zastosowaniu opatentowanego układu czterosoczewkowego
  • Jedyne urządzenie LED w pełni zgodne z wymaganiami standardu kolorów AREMA.
Referencje

Wypróbowana technologia

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów. Chętnie pomożemy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami