Systemy nastawcze rozjazdów

Systemy nastawcze rozjazdów

Rocznie ponad

0
  • dostarczanych napędów zwrotnicowych

Przegląd produktów

Najlepsze, co można mieć w rozjazdach

Powszechnie wiadomo, że można znacznie zwiększyć przepustowość linii i bezpieczeństwo ruchu, jeżeli rozjazdy będą przestawiane niezawodnie. Jednocześnie znacznie poprawia się wtedy dynamika ruchu, a to z kolei przyczynia się do wydłużenia żywotności układu torowego.

Trzymać kurs

Nieustabilizowany tłuczeń i coraz szybsze pociągi powodują zwiększone zużywanie się rozjazdów. Gdy pogarsza się geometria torowiska, to nie tylko komfort jazdy jest niższy, bo może to być groźne również dla bezpieczeństwa pasażerów. Innowacyjne systemy nastawcze rozjazdów Siemens Mobility pozwalają mieć pewność, że pasażerowie bezpiecznie dotrą do celu. Bieg pociągów jest stabilniejszy, rozjazdy dłużej wytrzymują eksploatację. Równocześnie eksploatacja staje się bardziej ekonomiczna, a to dzięki niższym kosztom cyklu życia, dłuższym terminom między przeglądami i większej przepustowości. Dlatego warto postawić na wysokiej jakości produkty Siemens Mobility, które sprawdziły się w praktyce.

Napędy zwrotnicowe z zewnętrznymi zamknięciami

Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach na liniach dużych prędkości.

Mocna konstrukcja zapewniająca przystosowanie do różnych warunków eksploatacji Dzięki temu Siemens Mobility może oferować systemy nastawcze rozjazdów przystosowane do zewnętrznych zamknięć nastawczych.

ELS 710 – uniwersalność zastosowań

Z napędem Switchguard ELS 710 Siemens Mobility można obsługiwać rozjazdy wszelkiego rodzaju i o różnych szerokościach toru. Dlatego nadaje się do zastosowań z zewnętrznymi zamknięciami nastawczymi i do wykolejnic. Oprócz kompaktowej, modułowej i mocnej konstrukcji jego istotną zaletą jest niewielka długość. Jest to cecha niezwykle przydatna w ciasnych warunkach zabudowy, na przykład w tunelach. Ponadto najnowsze materiały i komponenty nie wymagające przesmarowywania zapewniają długie okresy między przeglądami i naprawami, a tym samym niskie koszty cyklu życia.

Napędy zwrotnicowe z wewnętrznym zamknięciem

Mocny wewnętrzny mechanizm ryglujący

Nasze systemy wewnętrznych zamknięć nastawczych bazują na wypróbowanej technologii. W konstrukcji całego napędu uwzględniono zasady modułowości. Cały szeroki asortyment tych napędów może być eksploatowany w ekstremalnych warunkach środowiskowych i atmosferycznych. Charakteryzują się wysoką dostępnością techniczną, ponieważ wykorzystywane są do nich wysokiej jakości komponenty, wymagające minimalnych prac utrzymaniowych.

Surelock – niezawodne nastawianie rozjazdów

Switchguard Surelock ma modułową budowę. Dzięki modyfikacjom podstawowego podzespołu system daje się łatwo przygotować do pracy. Jest wydajny, nadzwyczaj niezawodny i łatwy w utrzymaniu. Switchguard Surelock nadaje się do zastosowań zarówno w infrastrukturze metra jak i kolei dalekobieżnych. System można integrować w układach o rozmiarach 4 lub 6 stóp.

Zamknięcia nastawcze i czujniki

Bezpieczne zamknięcie nastawcze i dokładne ustalanie położenia

Nasze wypróbowane przez wiele lat na całym świecie kontrolery położenia mogą realizować różne funkcje w różnych konfiguracjach, dlatego znajdują wielorakie zastosowania.

Rodzina produktów CKA – bezpieczne zamykanie

Switchguard CKA jest to zewnętrzne zapadkowe zamknięcie nastawcze, powodujące przyleganie iglicy do opornicy z odpowiednią siłą i z dopasowaniem kształtowym. Zalety przydatne przy instalacji: fabrycznie zmontowane elementy można składać na miejscu bez czynności regulacyjnych. Nie ma potrzeby wykonywania otworów w opornicach, z kolei dostawcy rozjazdów zwykle dostarczają iglice z gotowymi otworami. Zamknięcie zapadkowe wykonane jest ze stopu aluminium i brązu, wymaga zatem minimalnych zabiegów utrzymaniowych.

Switchguard ITS 700 z CKJ

Kompaktowe rozwiązanie o niewielkich wymaganiach utrzymaniowych

Switchguard ITS 700, innowacyjny system nastawczy rozjazdów Siemens Mobility, poprawia komfort jazdy pasażerom, usprawnia prowadzenie ruchu i wydłuża żywotność rozjazdów. Oprócz wypróbowanych zamknięć nastawczych CKA w ostatnich latach powstała nowa generacja urządzeń zamykających, oparta na podobnych, sprawdzonych w praktyce konstrukcjach.

Switchguard ITS 700 – najważniejsze zalety

  • Regulowane zamknięcie nastawcze, dostępne dla każdego profilu szyny i wielu typów rozjazdów
  • Zoptymalizowany dostęp do wszystkich ważniejszych komponentów, włącznie z elementami zamykającymi
  • Mniejsze potrzeby w zakresie magazynowania części zamiennych, ponieważ te same zamknięcia stosowane są w różnych typach rozjazdów
  • Zastosowanie komponentów zamknięć i napędów o niewielkich wymaganiach utrzymaniowych
  • Niskie koszty cyklu życia w połączeniu z wysoką dostępnością
  • Poprawa jakości geometrii toru przez naciski pojazdów możliwa również w miejscach zamknięć nastawczych
  • Krótsze czasy zamknięć torowych i montażu na miejscu dzięki możliwości wstępnego montażu w zakładzie producenta rozjazdów
  • Kompatybilność interfejsów sterowania z obecnymi systemami sterowania rozjazdów w nastawni
System do diagnostyki rozjazdów

Jeden z najbardziej krytycznych elementów infrastruktury kolejowej

Instalując Switchguard Smart Points Diagnostics można dwukrotnie zwiększyć dostępność techniczną, zwiększając tym samym rentowność firmy, a to dzięki mniejszej ilości przerw w ruchu, skróceniu czasów trwania awarii i prac utrzymaniowych, usprawnieniu procesów oraz optymalizacji wykorzystania zasobów i komunikatów diagnostycznych.

Korzyści, jakie może dać Switchguard Smart Points Diagnostics Siemens Mobility

1. Monitorowanie zapewnia przejrzystość działania

 

Monitoring korzystający z chmury ma wiele zalet, np. większą przejrzystość, łatwiejsze rozumienie procesów, szybie usuwanie błędów, wizualizację zmian procesów oraz powiadamianie o usterkach i nieprzewidzianych zdarzeniach. Umożliwia również wczesne wykrywanie stanów urządzeń wykraczających poza nominalne, zanim sytuacja stanie się krytyczna.

 

2. Inteligentne czujniki rejestrują dane w otoczeniu i tworzą ich kontekst

 

Inteligentne czujniki buduje się jako komponenty IoT. Przemieniają one rzeczywiste zmienne sprzętowe i środowiskowe (np. temperatura, wycieki wody i wilgotność powietrza) w strumień danych cyfrowych. Dzięki takim informacjom z nadanym kontekstem można:

  • usprawniać i automatyzować logistykę i zarządzanie zasobami
  • korzystać z funkcji przewidywania i zalecania prac utrzymaniowych
  • wydłużać żywotność silników
  • automatyzować czynności wykonywane ręcznie i tym samym zwiększać efektywność

3. Przewidywanie i wyciąganie wniosków to pomoc w podejmowaniu decyzji

 

Ciągłe monitorowanie, analizy danych i prognozy ułatwiają zarówno wczesne wykrywanie usterek i awarii napędów zwrotnicowych jak i zapobieganie im.

 

4. Analizy i zalecenia konkretyzują działania

 

Zalecenia wynikające z analiz stanowią podstawę wczesnego podejmowania działań. Dzięki temu można poprawiać jakość i pracę serwisu, obniżać koszty i zwiększać produktywność.

 

5. Inteligentne urządzenia ułatwiają pracę i wspierają działania

 

Inteligentne urządzenia, takie jak Remote Assist, wykorzystują możliwości współdziałania w środowisku Mixed Reality. A to pozwala lepiej i szybciej usuwać błędy i usterki. 

 

Broszura 'Experience a point machine'

Pobierz

Referencje

Wypróbowana technologia

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów. Oni chętnie Państwu pomogą.