Przekładnie dla pojazdów szynowych

Przekładnie dla pojazdów szynowych

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i serwisie przekładni do wszystkich typów pojazdów szynowych oraz ponad 140000 dostarczonych dotychczas przekładni, zapewniamy naszym klientom i partnerom niezawodne, profesjonalne i elastyczne wsparcie. Koncentrując się na maksymalnych korzyściach dla klienta, stawiamy na innowacyjność oraz indywidualne rozwiązania naszych produktów, włączając w to testy typu i dopuszczenia wg potrzeb klienta. Nasze wysokie standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa i niezawodności dostaw znajdują odzwierciedlenie w 100-procentowym testowaniu pod obciążeniem dla produkcji seryjnej i zgodności z ustalonymi standardami (w tym ISO 9001, TS 22163, DB AG Q1). Obsługa i naprawy przekładni kolejowych uzupełniają naszą kompleksową ofertę usług.

Elementy przekładni

Precyzyjny projekt dla maksymalnej niezawodności

Niezawodność naszych przekładni opiera się na ich indywidualnej konstrukcji, dostosowanej do warunków pracy oraz odpowiednio dobranych komponentów (sprzęgła, ramienia reakcyjne, itp.).
Typy naszych przekładni – odpowiednie dla wszystkich typów pojazdów

Indywidualne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb

W ścisłej współpracy z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nasze portfolio produktów obejmuje przekładnie walcowe i stożkowe w wersjach jedno- i wielostopniowych oraz rozwiązania specjalne. Nasze globalne referencje obejmują wszystkie rodzaje wózków i pojazdów.
Przekładnie dostosowane do potrzeb klienta

Moc – optymalnie przeniesiona na szynę

Moc pojazdu szynowego zależy od jakości układu napędowego. Nasze przekładnie i zastosowane w nich rozwiązania sprawdzają się od dziesięcioleci na rynkach międzynarodowych.

Wiedza techniczna i nowatorskie rozwiązania

Dzięki modelowaniu i symulacji przekładnie są zoptymalizowane pod względem masy i poziomu hałasu. Zastosowanie innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań oraz zastosowanie trwałych komponentów redukuje koszty utrzymania do minimum i zapewnia wysoką niezawodność naszych przekładni kolejowych. Wszystkie części uzębione przekładni projektowane są na nieskończoną żywotność, a kompletna przekładnia na cały okres użytkowania pojazdów.

Niezawodny partner dla naszych klientów

Naszą misją jest zapewnienie wysokiej niezawodności dostaw oraz szybka interakcja z naszymi klientami w oparciu o certyfikowane procesy i standardy jakości. Nasza współpraca z klientami obejmuje również szeroki zakres usług (obsługa, naprawa i części zamienne) po zrealizowaniu dostawy przekładni.

 

Blisko klienta - nasz globalny zasięg umożliwia nam lokalizację produkcji. Zakłady serwisowe w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Rosji gwarantują świadczenie usługi blisko klienta.

Serwis

Obsługa klienta w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania floty pojazdów

Nasz Dział Obsługi Klienta pomaga w utrzymaniu optymalnego sposobu działania. Obejmuje to obsługę prewencyjną poszczególnych komponentów, a także minimalne czasy reakcji i maksymalną niezawodność planowania dzięki fachowemu zarządzaniu częściami zamiennymi, przeprojektowaniu i unowocześnianiu w celu zwiększenia wydajności. To wszystko konsekwentnie zapewniamy naszym klientom. Jeśli myślisz o serwisie przekładni dla całej floty - jesteśmy właściwym partnerem.

Centrum serwisowe dla przekładni kolejowych

Nasza współpraca z klientami obejmuje kompleksowy zakres usług (obsługa techniczna, naprawa i części zamienne) po dostarczeniu przekładni. Możesz skorzystać z naszej fachowej wiedzy nawet podczas eksploatacji floty.

 

Synergia z nowymi projektami:

  • Wiedza techniczna i wspólny inżyniering
  • Wspólny system zarządzania i certyfikacji (np. IRIS dla przemysłu kolejowego) 
  • Zamknięta pętla jakości od projektowania do obsługi klienta 
  • Szybki powrót danych z eksploatacji do inżynieringu
Efektywna mobilność

Imponujące podczas pracy

Optymalny komfort dla pasażerów, doskonałe osiągi i maksymalna efektywność energetyczna: Przekładnie trakcyjne firmy Siemens Mobility wykonują swoje zadania niezawodnie i bezobsługowo - dostosowane do wyzwań każdego projektu.

Wybrane referencje

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o zaletach naszych przekładni do pojazdów szynowych, kontaktując się bezpośrednio z naszymi ekspertami.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami