Przetwornice pomocnicze - uniwersalne zasilanie dla zastosowań pokładowych

Zapotrzebowanie na nowoczesną mobilność rośnie, a wraz z dalszym rozwojem pojazdów szynowych, autobusów elektrycznych i autobusów hybrydowych, komfort pasażerów i informacje stają się coraz ważniejsze. W rezultacie rośnie również znaczenie zasilania elektrycznego i elektronicznego dla konsumentów, dla takich zastosowań jak klimatyzacja, wentylacja, a także gniazdka do ładowania laptopów i telefonów komórkowych. Przetwornice pomocnicze stanowią krytyczne ogniwo pomiędzy podłączonymi odbiornikami a zasilaniem pojazdu - dostosowywane do wymagań operatorów i ich klientów.

Oferujemy doskonałe rozwiązanie

Tradycja, to dla nas jakość i najwyższa wydajność

Pierwsze przetwornice pomocnicze opracowaliśmy i skonstruowaliśmy w 1947 roku. To, co wówczas było prawdą, nadal nią jest: Nasze przetwornice pomocnicze są wytrzymałe, niezawodne, wydajne i wysoce innowacyjne. Ponadto są one zawsze dokładnie dopasowane do wymagań, które nasi klienci stawiają przed nami we wszystkich obszarach techniki kolejowej jak również autobusów elektrycznych.

Komponenty, na których można polegać

Oferujemy przetwornice pomocnicze dla wszystkich standardowych napięć i sieci: od 750 V, 1500 V 3000 V do 15000 V/16,67 Hz lub 25.000 V/50 Hz prądu przemiennego jednofazowego. Jednocześnie, dzięki globalnej sieci zakładów produkcyjnych, spełniamy lokalne wymagania dotyczące naszej technologii. Kompaktowa, elastyczna, wysoce wydajna i modułowa konstrukcja naszych przetwornic pomocniczych jest głównym motorem ich globalnego sukcesu. Pozwala nam to na wdrażanie zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych klientów za rozsądną cenę. Nasza duża baza zainstalowanych urządzeń u klientów na całym świecie stanowi potwierdzenie naszego niezwykle bogatego doświadczenia w dziedzinie przetwornic pomocniczych. Pomimo całej modułowości, głównym naszym celem rozwoju jest koncepcja systemowa, a tym samym optymalna wydajność z zastosowaniem niezawodnych i trwałych komponentów oraz świadectwami dopuszczenia na całym świecie.

Dowiedz się więcej na temat przetwornic pomocniczych

Pobierz broszurę

Mądrze zaprojektowane

Konkretne korzyści dla Twojej firmy

Kolejny sposób na wykorzystanie naszego doświadczenia: Przy opracowywaniu naszych systemów i komponentów zawsze myślimy o ich praktycznym zastosowaniu i dokładamy wszelkich starań, aby zmaksymalizować ich funkcjonalność

Wytrzymałe, niezawodne, wydajne

Od samego początku przetowrnice pomocnicze Siemens Mobility zostały opracowane do pracy w trudnych warunkach, jak bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury oraz gwałtowne zmiany temperatur. Udowodniły one swoją wartość podczas wieloletniej i niezawodnej pracy we wszystkich miejscach montażu (pod podłogą, na dachu, wewnątrz pojeazdu).

Wysoka wydajność, kompaktowa konstrukcja

Koncepcje oszczędzania miejsca są mile widziane we wszystkich obszarach budowy pojazdów, nie tylko w przypadku pojazdów szynowych. Dzięki krótkim trasom kablowym, zredukowanym okablowaniu i wyjątkowo kompaktowej konstrukcji, przetwornice pomocnicze Mobility oferują wiele możliwości uzyskania większej przestrzeni dla pasażerów, a tym samym poprawy ich komfortu podróżowania.

Prosta budowa, prosty serwis

Dzięki swojej modułowej budowie, projektowanie i montaż naszych przetwornic pomocniczych są niezwykle proste. Co więcej, systemy 750 V i 1500 V dla metra wykorzystują tą samą obudowę isą tak zaprojektowane, że wszystkie moduły są łatwo dostępne dla serwisu.

Zawsze dostosowane do potrzeb

Dane techniczne

Przetwornice pomocnicze Siemens Mobility są zawsze indywidualnie dostosowywane do konkretnych pojazdów szynowych i wagonów pasażerskich. W związku z tym podane tutaj dane techniczne należy rozumieć jako typowe wartości dla wybranego zastosowania, które dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta.
* Options
Moc nominalna/ładowarka akumulatorów
20 lub 40 kVA/11 kW
90 kVA / 14 kW
Napięcie znamionowe
600 / 750 V DC
600 / 750 V DC
Temperatura
–25 °C do +45 °C
–37 °C do +47 °C
Instalacja/montaż
Dach
Dach
Waga
260 / 300* kg
590 kg
Rodzaj chłodzenia
Powietrzem, wymuszone
Powietrzem, wymuszone
Moc nominalna/ładowarka akumulatorów
MidCap: 120 kVA / 40 kW | HighCap: 170 kVA / 30 kW
Napięcie znamionowe
750 V / 1.500 V DC
Temperatura
–25 °C do +45 °C
Instalacja/montaż
Pod podłogą
Waga
530 kg / 600 kg
Rodzaj chłodzenia
Powietrzem, wymuszone
* Waga samego modułu- nowa platforma
Moc nominalna/ładowarka akumulatorów
160 kVA / 15 kW
Napięcie znamionowe
1.500 V DC
Temperatura
–40 °C do +45 °C
Instalacja/montaż
Pionowo, nad głową
Waga
240 kg*
Rodzaj chłodzenia
Powietrzem, wymuszone
* Waga samego modułu- nowa platforma
Moc nominalna/ładowarka akumulatorów
160 kVA / 16 kW
Napięcie znamionowe
1.500 V DC / 3.000 V DC (na żądanie)
Temperatura
–40 °C do +45 °C
Instalacja/montaż
Pod podłogą
Waga
240 kg*
Rodzaj chłodzenia
Powietrzem wymuszone oraz wodne
Moc nominalna/ładowarka akumulatorów
3 AC: 40 kVA – 95 kVA
DC: 6 kW – 20 kW
Napięcie znamionowe
Zasilanie wielonapięciowe
1.000 V AC
1.500 V AC/DC
3.000 V DC
Temperatura
–25 °C do +45 °C
Instalacja/montaż
Pod podłogą
Waga
1.350 / 1.550 kg
Rodzaj chłodzenia
Powietrzem, wymuszone
* Waga samego modułu- nowa platforma
 
Poza pokładem
Pokładowe
Moc nominalna/ładowarka akumulatorów

150 kW, 300 kW, 450 kW i 600 kW

(wg IEC 61851-23-1)

Pokładowa DC/DC przetowrnica 60 kW i 180 kW (podwójnie izolowana wg ECE R36)
Napięcie znamionowe
Wg napięcia sieciowego
750 V DC
Temperatura
–25 °C do +45 °C
–25 °C do +45 °C
Instalacja/montaż
Infrastruktura
Dach
Waga
n/a
250 kg*
Rodzaj chłodzenia
Powietrzem, wymuszone
Powietrzem, wymuszone
Dowiedz się więcej na temat przetwornic pomocniczych Siemens Mobility

Pobierz broszurę

Typowe zastosowania

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o zaletach naszych przetwornic pomocniczych, kontaktując się bezpośrednio z naszymi ekspertami.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami