Lokomotywy

Mobilność dzięki adaptacji

Nasze innowacyjne lokomotywy pozwalają na oszczędną eksploatację przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko i oszczędzaniu zasobów. Niezależnie od tego, czy klient poszukuje szerokich możliwości konfiguracji, czy potrzebuje mocnych pojazdów do najbardziej wymagających zadań transportowych, oferujemy indywidualne rozwiązania, które można precyzyjnie dopasować do każdych wymagań.

Europa

Europa

Lokomotywy do indywidualnych zastosowań

Vectron

Odpowiedz skutecznie na aktualne i przyszłe potrzeby transportowe Europy poprzez wdrożenie lokomotyw dokładnie dopasowanych do Twoich potrzeb. Vectron to szeroka gama lokomotyw o konstrukcji modułowej obejmująca pojazdy zasilane prądem stałym lub zmiennym, wielosystemowe i o podwójnym trybie zasilania, np. Vectron Dual Mode. Konstrukcja pojazdu wpisuje się w koncepcję pełnej modułowości, co sprawia, że można ją swobodnie dostosowywać do różnych potrzeb.

Smartron

Zakres parametrów lokomotywy Smartron sprawia, że jest to konstrukcja dedykowana do transportu towarowego na terenie Niemiec. Korzyścią dla klienta jest optymalnie dobrany poziom osiągów oraz atrakcyjne warunki zakupu i serwisu.

Vectron

Vectron

Ameryka Północna

Ameryka Północna

Mocne lokomotywy na rynek Ameryki Północnej

Charger

Lokomotywa elektryczno-spalinowa Charger została opracowana z myślą o obsłudze połączeń regionalnych i głównych szlaków międzyregionalnych. Pojazd spełnia surowe normy emisji spalin Tier 4 i zapewnia oszczędną i przyjazną środowisku eksploatację.

ACS-64

Firma Amtrak zamówiła 70 elektrycznych lokomotyw ACS-64, które mają zapewnić bardziej niezawodną i wydajną usługę przewozową w korytarzach transportowych Northeast i Keystone. Niedawno 15 lokomotyw ACS-64 zamówił też amerykański przewoźnik regionalny SEPTA.

Lokomotywy Charger i ACS-64 osiągają prędkość maksymalną 200 km/h.

Rosja

Pełna moc dla Rosji

Lokomotywy dwuczłonowe 2ES7 i 2ES10 zostały opracowane specjalnie na potrzeby ciężkiego ruchu towarowego w Rosji. Pojazd 2ES10 jest przygotowany do pracy pod napięciem 3 kV, a 2ES7 poniżej 25 kV/50 Hz. Obie lokomotywy mają niskie zapotrzebowanie na energię dzięki zaimplementowanym mechanizmom odzyskiwania energii i doskonałym parametrom pracy: Dwuczłonowa lokomotywa nowej konstrukcji ma zastąpić starszą wersję trzyczłonową, a przy tym znacznie podnieść wydajność eksploatacyjną. Do tej pory dostarczono klientowi 150 pojazdów.

Azja i Australia

Najwyższe osiągi w przewozach towarowych

Lokomotywa towarowa E40AC została zaprojektowana pod kątem obsługi transportu towarowego w Australii. Dzięki jej doskonałym osiągom może ona przyczynić się do zmniejszenia liczby pojazdów, które spełniają podobne zadania: Trzy nowe lokomotywy E40AC wykonują pracę czterech pojazdów starszych generacji. Obecnie australijski klient już eksploatuje 100 lokomotyw E40AC.

Bliski Wschód

Bliski Wschód

Niezawodność jako klucz do przyszłości

Niezawodne i przyjazne dla środowiska lokomotywy ER24PC są odpowiedzią na przyszłe wyzwania związane z mobilnością w Iranie. Obsługę transportu pasażerskiego w Iranie zapewnia 150 najnowocześniejszych lokomotyw typu ER24PC, które osiągają prędkość maksymalną 160 km/h.

Zrównoważone podejście w działaniu

Zielona technologia na torach

Transport kolejowy jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, niezależnie od tego, czy mówimy o przewozach towarowych czy pasażerskich, o transporcie zbiorowym, czy ruchu na głównych magistralach krajowych. Dzięki naszym lokomotywom idziemy o krok dalej i łączymy ochronę środowiska z maksymalną efektywnością kosztową w formie nowoczesnej, wysoko wydajnej, elektrycznej i przyjaznej dla środowiska lokomotywy, która korzysta z zielonych technologii i wyznacza nowe standardy w transporcie towarowym i pasażerskim.

Vectron - wzór zrównoważonego podejścia

Energooszczędna produkcja, przyjazne dla środowiska materiały i możliwość recyklingu do 98% części - to wszystko czyni nową generację lokomotyw Vectron zupełnie wyjątkową. Na przykład: Po recyklingu lokomotywy Vectron o wadze 85 ton pozostaje zaledwie 1700 kg materiałów nie nadających się do przetworzenia, czyli mniej więcej tyle co średniej wielkości samochód osobowy.

Skuteczny model zrównoważonego podejścia:

  • Energooszczędna praca dzięki systemowi wspomagania maszynisty Vectron Eco Cruise 
  • Kompatybilność środowiskowa przez cały okres eksploatacji
  • Zastosowanie przekształtników z ekologicznym systemem chłodzenia wodą
  • Zgodność z najsurowszymi wymaganiami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń, pyłu zawieszonego i hałasu
Lokomotywy Siemens Mobility - zrównoważone podejście na torach

Pobierz broszurę

Wieloletnie doświadczenie

140 lat lokomotyw Siemens Mobility - historia sukcesu

Lokomotywy Siemens Mobility można spotkać wszędzie tam, gdzie są tory kolejowe. Od ponad 140 lat łączymy ludzi i regiony za pomocą kolei i nieustannie wyznaczamy nowe trendy w rozwoju dzięki tworzeniu zrównoważonego i inteligentnego transportu kolejowego. Wszystko zaczęło się w 1879 roku wraz z budową pierwszego modelu lokomotywy elektrycznej przez Wernera von Siemensa.

Sukces dzięki doświadczeniu

Kontakt

Lokomotywy Siemens Mobility - przewaga dzięki zrównoważonemu rozwojowi

Wybierz najlepsze parametry połączone z maksymalną wydajnością na torach. Nasi eksperci chętnie służą pomocą.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami